Electromobility

Przegląd produktu

Firma HARTING Automotive opracowuje i produkuje sprzęt do ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in. Nasze produkty posiadają aprobaty i certyfikaty odpowiednie dla wszystkich szczególnych sektorów rynku i wymogów prawnych na całym świecie.

Rozwiązania dla wszystkich istotnych sektorów rynku

HARTING Automotive posiada przewody do ładowania spełniające wszystkie standardy światowe, do ładowania prądem zmiennym, trójfazowym lub stałym o napięciu od 230 do 1000 V. Są wśród nich przewody do ładowania Mode 2 (wyposażone w zintegrowane monitorowanie temperatury i wykrywanie prądu zakłóceniowego DC) oraz przewody do ładowania Mode 3 w różnych wersjach.

Szeroki wybór typów produktów

Przewody do ładowania HARTING Automotive są dostępne w różnych wersjach dostosowanych do wszystkich globalnie standaryzowanych interfejsów ładowania AC, jak również do ładowania DC o wysokiej mocy z CCS Combo. Dzięki temu pasują one do trzech różnych systemów złączy na całym świecie. Warianty specjalne mogą być stosowane jako wymienne zestawy kablowe do użytku z ładowarkami wewnątrzkablowymi (IC-CPD).

Możemy również produkować nasze wtyczki i przewody do ładowania w sposób zindywidualizowany, niezależnie od marki, koloru i stylu.

Przewód do ładowania do skrzynek ściennych i Mode2

Z wtyczkami do ładowania pojazdów typu 2 do podłączenia do przewodów do ładowania Mode-2 lub skrzynek ściennych.

Certyfikat:

  • VDE / CE

 

Z wtyczkami do ładowania pojazdów typu 1 do podłączenia do przewodów do ładowania Mode-2 lub skrzynek ściennych.

Certyfikaty:

  • UL / CE 
  • JET | PSE / CE

 

Z wtyczką do ładowania pojazdów typu GB/T do podłączenia do przewodu do ładowania Mode-2 lub skrzynek ściennych.

Certyfikat:

  • CQC

Przewód do ładowania Mode 3

Przewód Mode 3 do ładowania na publicznych stacjach ładujących.

  • Wersje z wtyczkami typu 2
  • Wersja z wtyczkami typu GB/T
  • Wersja zindywidualizowana (np. typ 2 na typ 1)

Przewód do ładowania pojazdów COMBO-HighPower

Przewody do ładowania typu Combo 2 do podłączenia do stacji szybkiego ładowania.

  • Do 200 kW mocy ładowania (200 A / 1000 V)
  • Najmniejsza rezystancja kontaktu, mały przekrój poprzeczny
  • Zoptymalizowane zarządzanie termiczne (brak gorących powierzchni)
  • Funkcjonalna, kompaktowa obudowa o doskonałych właściwościach dotykowych i łatwej obsłudze

Gniazdo do ładowania typu 2

Gniazdo do ładowania AC do ładowania pojazdów elektrycznych

  • Instalacja w stacji ładującej AC lub skrzynce ściennej.
  • Do ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym na rynek europejski.
  • Tylko do stosowania razem z przewodami do ładowania wyposażonymi we wtyczki ładujące typu 2, zgodnie z IEC 61851-1 i IEC 62196-2.

Punkt przyłączenia wtyczka i kołnierz

Do IC-CPD i skrzynek ściennych

  • Możliwość stosowania w ładowarkach mobilnych
  • Możliwość stosowania na całym świecie
  • Ochrona przed dotykiem zgodnie z wymaganiami UL/VDE
  • Zindywidualizowany wygląd

Akcesoria e-Mobility

Akcesoria e-Mobility

  • Uchwyt wtyczki do przewodów do ładowania typu 2
  • Zindywidualizowany za pomocą etykietki żelowej
  • Montaż przedni
  • Łatwa obsługa jedną ręką

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprzęt do ładowania dla branży Electromobility w eCatalogue