Han® DDD
Une transmission de signal forte nécessite moins d'espace
Les nouveaux inserts « D » garantissent une densité de contact maximale - jusqu'à 130 % de plus par rapport aux normes précédentes - sans réduire la tension nominale.
Le besoin de solutions peu encombrantes est un thème fondamental pour les machines, la robotique et l'automatisation. C'est ce qui a poussé HARTING à développer la série Han D®, ce qui signifie une densité de contact élevée et des dimensions réduites. Le Han® DDD a deux fois plus de contacts que la norme précédente Han® DD – tout en conservant les mêmes dimensions et caractéristiques électriques.
Pas de réduction de la tension nominale
Le « Triple D » transmet les signaux ou la puissance avec 107 contacts max. La puissance électrique est équivalente à celle de son produit frère, le Han DD® (250 V / 10 A max.).
Pour simplifier la manipulation dans l'automatisation ou la robotique, HARTING propose également des accessoires tels que des cadres de fixation et des broches de guidage/douilles.
Aucun outils supplémentaires pour le raccordement PE
En plus des avantages d'économie d'espace, les inserts Han® DDD peuvent également aider à optimiser les processus de câblage. L'installateur n'a besoin que d'une seule technique de raccordement pour les contacts électriques et PE. Les accessoires et les outils supplémentaires ne sont pas nécessaires.
Le Han® DDD permet ainsi d'optimiser l'utilisation des interfaces dans les armoires électriques conventionnelles.
Les surfaces de contact existantes pour les interfaces en robotique, par exemple, sont ainsi utilisées plus efficacement. Les applications peu encombrantes sont possibles dans tous les secteurs industriels où les raccordements électriques jouent un rôle.
Aperçu de vos avantages :
- Densité de contact jusqu'à 130 % plus élevée sans réduction de la tension nominale (par rapport aux inserts très connus Han® DD)
- Réduction des coûts : augmentation du nombre de contacts par interface
- Optimisation du processus : une technique de raccordement pour les contacts électriques et PE
- Réduction des temps d'assemblage : aucun accessoires et outils supplémentaires nécessaires pour le raccordement PE
- Gains d'espace supplémentaire : la taille du connecteur peut être réduite