Ontmoet onze experts op de electronica in München
HARTING op de electronica 2024
In the words of Philip Harting, CEO of the HARTING Technology Group: "What a brilliant comeback for electronica! It has never been so international, so concrete in customer discussions, so targeted on the part of visitors. The trade fair venue Munich has shown that with a coherent range of products and services, with clear messages, international visitors find their way to Germany."
We would like to thank all visitors for the interesting, professional discussions and are already looking forward to electronica 2024!
Oplossingen voor toekomstbestendige connectiviteit
Digitalisatie, energie en duurzaamheid zijn niet de enige belangrijke onderwerpen op de electronica 2022. Ze zijn ook erg belangrijk voor HARTING als sociale en technologische megatrends. Wij leiden oplossingen in deze velden af die niet alleen voordelen bieden, maar ook waarde aan onze toepassingen toevoegen. Wij noemen het Connectiviteit+, omdat wij de connectiviteitsoplossingen hebben die de industriële transformatie vooruit drijven!
Alles voor PCB
In de apparaatontwikkeling worden modulariteit en flexibiliteit steeds belangrijker. De ontwikkeltijden voor nieuwe apparaten worden korter en korter, terwijl prototypering een steeds belangrijkere rol speelt. Een beperkte keuze van beschikbare standaardcomponenten is in de apparaatontwikkeling vaak een hindernis. HARTING biedt PCB-connectoren die tegemoetkomen aan de behoefte van de industrie op het gebied van modulariteit, flexibiliteit en hogere snelheid in apparaatontwikkeling.
Alles voor energie
De energieovergang is in volle gang en heeft alle industriële branches al beïnvloed. De opwekking van energie, de overdracht en opslag, alsmede het duurzame gebruik van resources: al deze onderdelen vereisen expertise en een kritische blik op het totaal beeld. De oplossingen van HARTING kunnen een waardevolle bijdrage leveren om uw besparingsdoelen te realiseren.
E-mobiliteit
Elektromobiliteit wint steeds meer terrein. Sinds de grote autofabrikanten zijn begonnen met het actief en creatief vormen van het verkeer van de toekomst met een elektrisch offensief en hermodellering, groeit het aantal elektrische voertuigen op de weg gestaag. Niet alleen het aantal geregistreerde elektrische voertuigen maar ook de corresponderende infrastructuur van de laadinstallaties groeit gestaag. HARTING ondersteunt deze trend met gestandaardiseerde laadoplossingen voor providers van infrastructuren en autofabrikanten wereldwijd.
Miniaturisering en modularisering
De trends van miniaturisering en modularisering drijven de technologische ontwikkeling in de industrie steeds verder vooruit en eisen constant nieuwe oplossingen en producten. Ze creëren extra mogelijkheden voor optimalisatie, inclusief ruimte- en gewichtsbesparingen tot 50%, die tot een verdere verlaging van de CO2-voetafdruk leiden.
Programm
Vortrag: „PROFINET: SPE einfach machen, SPE einfach machen!“
Sprecher: Andreas Huhmann, HARTING Stiftung & Co.KG
- Halle B3, Stand 540
- 16.11.2022
- 10:30 - 11:00 Uhr
Vortrag: „Erste SPE Geräte und Applikationen“
Sprecher: Joachim Finke, HARTING Technologiegruppe
- Halle B3, Stand 540
- 16.11.2022
- 12:00 - 12:30 Uhr
FAQ's voor electronica
Wanneer is de electronica 2024?
De electronica is van 12 t/m 15 november 2024.
Waar kan ik tickets krijgen voor electronica 2022?
U kunt hier een gratis ticket krijgen voor het event.
Hoeveel exposanten zijn er op de electronica 2022?
Meer dan 147 exposanten van diverse landen zijn vertegenwoordigd op de electronica 2022.
Wat zijn de openingsuren van de electronica 2022?
De openingsuren voor bezoekers van de electronica 2022 zijn:
Dinsdag, 15 november 2022, 9.00 – 18.00
Woensdag, 16 november 2022, 9.00 – 18.00
Donderdag, 17 november 2022, 9.00 – 18.00
Vrijdag, 18 november 2022, 9.00 – 17.00
Waar staat HARTING op de electronica 2022?
HARTING treft u aan in hal A2, bij stand 103. Wij kijken uit naar uw bezoek!