Incontrate i nostri esperti a electronica 2022

HARTING a electronica 2024

In the words of Philip Harting, CEO of the HARTING Technology Group: "What a brilliant comeback for electronica! It has never been so international, so concrete in customer discussions, so targeted on the part of visitors. The trade fair venue Munich has shown that with a coherent range of products and services, with clear messages, international visitors find their way to Germany."

We would like to thank all visitors for the interesting, professional discussions and are already looking forward to electronica 2024!

HARTING on electronica 2022

Soluzioni per una connettività a prova di futuro

Digitalizzazione, energia e sostenibilità non sono solamente i temi chiave dell'edizione 2022 di electronica, ma assumono per HARTING un elevato significato in quanto rappresentano gli attuali megatrend in ambito sociale e tecnologico. Dai suddetti temi derivano le nostre soluzioni che non solo offrono un vantaggio, bensì un tangibile valore aggiunto alla vostra applicazione. L'abbiamo battezzata Connectivity+, poiché offriamo le soluzioni di connettività che guidano la trasformazione industriale.

All for PCB

La modularità e la flessibilità sono fattori di vitale importanza nello sviluppo delle apparecchiature. I tempi di progettazione di nuove apparecchiature si riducono costantemente e la prototipazione assume un ruolo crescente. Uno degli ostacoli sul percorso dello sviluppo di nuove apparecchiature è costituito da una scelta limitata di componenti standard. I connettori per circuiti stampati di HARTING rispondono alla domanda di modularità, flessibilità e maggiore velocità dell'industria nello sviluppo delle apparecchiature.

All for Energy

La transizione energetica è in pieno svolgimento ed ha raggiunto tutti i settori dell'industria. La generazione, la trasmissione, l'accumulo dell'energia e l'utilizzo sostenibile delle risorse richiedono conoscenze e una visione approfondita dell'intero scenario. Le soluzioni fornite da HARTING possono dare un valido contributo al raggiungimento dei vostri obiettivi di risparmio.

E-mobility

La mobilità elettrica sta prendendo sempre più piede da quando i maggiori produttori di automobili hanno cominciato a ripensare in maniera attiva e creativa il traffico del futuro mediante una intensa campagna a favore dell'elettrico e un riposizionamento della strategia sui modelli. Non solo è aumentato il numero di veicoli elettrici immatricolati, ma è in costante crescita anche il numero delle installazioni relative all'infrastruttura di ricarica. HARTING sostiene questa tendenza con soluzioni standardizzate di ricarica per i gestori delle infrastrutture e per i produttori di veicoli di tutto il mondo.

Miniaturizzazione e modularizzazione

La tendenza alla miniaturizzazione e alla modularizzazione continuano a spingere lo sviluppo tecnologico nel mondo dell'industria e richiedono costantemente nuovi prodotti e soluzioni, aprendo nuove possibilità per l'ottimizzazione, compreso un risparmio in termini di spazio e peso di oltre il 50%, riducendo ulteriormente l'impronta di CO2.

Program

electronica - FAQ

Quando si terrà l'edizione 2024 di electronica?

electronica si terrà dal 12 al 15 novembre 2024.

Come ottenere i biglietti per electronica 2022?

Potete ottenere un biglietto omaggio qui.

Quanti sono gli espositori presenti a electronica 2022?

Saranno presenti oltre 147 espositori.

Quali sono gli orari di apertura di electronica 2022?

Gli orari di apertura per i visitatori sono i seguenti:
Martedì 15/11/2022, dalle 9:00 alle 18:00
Mercoledì 16/11/2022, dalle 9:00 alle 18:00
Giovedì 17/11/2022, dalle 9:00 alle 18:00
Venerdì 18/11/2022, dalle 9:00 alle 17:00

Dove si trova lo stand HARTING?

Troverete HARTING  nel padiglione A2, stand 103. Vi aspettiamo!