Spotkaj się z naszymi ekspertami na targach electronica w Monachium
Firma HARTING na targach electronica 2024
In the words of Philip Harting, CEO of the HARTING Technology Group: "What a brilliant comeback for electronica! It has never been so international, so concrete in customer discussions, so targeted on the part of visitors. The trade fair venue Munich has shown that with a coherent range of products and services, with clear messages, international visitors find their way to Germany."
We would like to thank all visitors for the interesting, professional discussions and are already looking forward to electronica 2024!
Rozwiązania dla przyszłościowej łączności
Cyfryzacja, energia i zrównoważony rozwój to nie tylko kluczowe tematy targów electronica 2022. Są one również bardzo ważne dla firmy HARTING jako megatrendy społeczne i technologiczne. W tych dziedzinach tworzymy rozwiązania, które nie tylko oferują korzyści, ale także wyraźną wartość dodaną dla Państwa aplikacji. Nazywamy to Connectivity+, ponieważ mamy rozwiązania w zakresie łączności, które napędzają transformację przemysłową!
Wszystko dla PCB
Modułowość i elastyczność stają się coraz ważniejsze w rozwoju sprzętu. Czasy opracowywania nowych urządzeń stają się coraz krótsze, a prototypowanie odgrywa coraz większą rolę. Ograniczony wybór dostępnych standardowych komponentów jest często przeszkodą w rozwoju urządzeń. Firma HARTING oferuje złącza PCB, które spełniają potrzeby przemysłu w zakresie modułowości, elastyczności i większej szybkości rozwoju urządzeń.
Wszystko dla energetyki
Transformacja energetyczna jest w pełnym rozkwicie i dotknęła już wszystkie gałęzie przemysłu. Wytwarzanie, przesyłanie i przechowywanie energii, a także zrównoważone wykorzystanie zasobów: wszystko to wymaga wiedzy specjalistycznej i uważnego śledzenia szerokiego obrazu sytuacji. Rozwiązania firmy HARTING mogą wnieść cenny wkład w osiągnięcie celów oszczędnościowych.
E-Mobility
Sektor electromobility zuskuje coraz większy pęd. Odkąd najwięksi producenci samochodów zaczęli aktywnie i twórczo kształtować ruch przyszłości za pomocą elektrycznej ofensywy i reorientacji modelowej, liczba pojazdów elektrycznych na drogach stale rośnie. Stale rośnie nie tylko liczba zarejestrowanych pojazdów elektrycznych, ale także odpowiadających im instalacji infrastruktury ładowania. Firma HARTING wspiera ten trend, oferując standardowe rozwiązania w zakresie ładowania dla dostawców infrastruktury i producentów pojazdów na całym świecie.
Miniaturyzacja i modularyzacja
Trendy miniaturyzacji i modularyzacji nadal napędzają rozwój technologiczny w branży i stale wymagają nowych rozwiązań i produktów. Otwierają one dodatkowe możliwości optymalizacji, w tym oszczędność miejsca i masy do 50%, a tym samym dalszą redukcję śladu CO2.
Programm
Vortrag: „PROFINET: SPE einfach machen, SPE einfach machen!“
Sprecher: Andreas Huhmann, HARTING Stiftung & Co.KG
- Halle B3, Stand 540
- 16.11.2022
- 10:30 - 11:00 Uhr
Vortrag: „Erste SPE Geräte und Applikationen“
Sprecher: Joachim Finke, HARTING Technologiegruppe
- Halle B3, Stand 540
- 16.11.2022
- 12:00 - 12:30 Uhr
FAQs dla electronica
Kiedy odbywają się targi electronica 2024?
electronica trwa od 12 do 15 listopada 2024 r.
Gdzie mogę dostać bilety na targi electronica 2022?
Bezpłatny bilet na wydarzenie można uzyskać tutaj.
Ilu wystawców będzie obecnych targach electronica 2022?
Na targach electronica 2022 obecnych będzie ponad 147 wystawców z różnych krajów.
Jakie są godziny otwarcia targów electronica 2022?
Godziny otwarcia dla gości na targach electronica 2022:
Wtorek, 15.11.2022, godz. 9.00-18.00
Środa, 16.11.2022, godz. 9.00-18.00
Czwartek, 17.11.2022, godz. 9.00-17.00
Piątek, 18.11.2022, 9:00 – 17:00
Gdzie znajdę firmę HARTING na targach electronica 2022?
Firmę HARTING można będzie znaleźć w hali 10.0, stanowisko 130. Czekamy na Państwa wizytę!