Han® HPR Compact
Kompaktowe złącze rośnie wraz z zadaniami
Nowa seria złączy firmy HARTING umożliwia oszczędność miejsca i wagi w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni w trudnych warunkach.
Han® HPR to uznany na całym świecie standard dla obudów złączy, które wymagają specjalnej ochrony przed wpływami środowiska, niezależnie od tego, czy są stosowane w elektrowniach, na platformach morskich, w pojazdach szynowych czy na statkach. Dążąc do rozszerzenia oferty złączy dla trudnych środowisk i ograniczonej przestrzeni montażowej, firma HARTING dodaje obecnie do serii obudowy wtyczki i obudowy "Han® HPR Compact". Wymagają one o 20% mniej miejsca na instalację w porównaniu z poprzednim standardem i spełniają potrzeby przemysłu w zakresie redukcji masy. Są znacznie bardziej kompaktowe, więc mogą "rosnąć wraz z zadaniami", nawet po instalacji
Obudowy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić maksymalną wydajność transmisji w każdej przestrzeni montażowej. Celem jest zapewnienie jak najwygodniejszego skalowania nawet po wstępnym montażu, oferując wystarczająco dużo miejsca na optymalne zastosowanie złącza w wymagających miejscach.
W centrum uwagi znajduje się maksymalna standaryzacja i proste rozwiązania dla wymienionych wcześniej obszarów zastosowań przemysłowych. Każdy element powinien być tak lekki i elastyczny, jak to tylko możliwe, a żadna przestrzeń instalacyjna nie powinna się marnować.
Jednak nie wszystkie wymagania są zawsze przewidywalne: Na przykład zastosowanie złączy modułowych może okazać się skomplikowane, ponieważ promienie gięcia kabli i węży są większe niż obliczone wcześniej.
Ponadto dopiero w późniejszych wdrożeniach może okazać się, że dany interfejs wymaga innego złącza, co wymaga więcej miejsca na okablowanie. Może to być spowodowane kolejnymi adaptacjami pod kątem zgodności ze standardami, np. konwersją z kat.6 na kat.7A/8.
20% oszczędności miejsca w porównaniu do poprzedniego standardu
Tutaj złącze Han® HPR Compact oferuje proste rozwiązanie dzięki ramom przedłużającym: każda rama zwiększa wysokość obudowy o 3 centymetry, podczas gdy pozostałe elementy mogą pozostać bez zmian. Ekipy serwisowe muszą przykręcić do obudowy wtyczki tylko jedną ramę przedłużającą, zyskując miejsce na wszystkie połączenia i kontakty.
Rama przedłużająca także oznacza istotne korzyści dla montażu. Przykładowo, złącza mogą być dowolnie rozmieszczone na ramie przedłużacza, a rama osłonowa zamocowana.
Następnie montażysta musi jedynie przykręcić obudowę wtyczki. Przedłużacz zapewnia więc większą elastyczność i swobodę w optymalizacji wiązki kablowej.
Jeszcze lżejsza obudowa, poprawiona równowaga energetyczna
Han® HPR Compact wyróżnia się na tle porównywalnych rozwiązań nie tylko znacznie mniejszym zapotrzebowaniem na miejsce, ale również lżejszą konstrukcją. Obudowy ważą do 25% mniej niż odpowiadający im standard Han® HPR.
Bezpieczny i niezawodny proces podłączania
Dwie różne opcje kodowania są bezpośrednio zintegrowane z obudową, co zapewnia szybki i łatwi process kodowania dla urządzenia Han® HPR Compact. Zastosowanie dwóch opcjonalnych styków kodujących daje w sumie 16 możliwości kodowania. Stosowanie specjalnych modułów kodujących jest zbędne, pozostawiając więcej wolnego miejsca na wkładki kontaktowe.
Inną opcją jest wyposażenie obudowy wtyczki lub obudowy w piny prowadzące. Prowadnice wspomagają łączenie i rozłączanie szczególnie wrażliwych i/lub trudno dostępnych interfejsów.
Zestawienie korzyści użytkownika:
- Możliwość instalacji w najciaśniejszych miejscach dzięki zmniejszeniu przestrzeni nawet o 20%.
- Do 25% mniejszy ciężar w porównaniu do poprzedniego standardu obudów
- Wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu przedłużaczy, które dodają 3 cm wysokości
- Bezpieczny montaż w wąskich przestrzeniach instalacyjnych dzięki "łączeniu na ślepo" przy użyciu pinów prowadząco/kodujących
- Dłuższa żywotność dzięki standardowi Han® HPR (stopień ochrony przed zanieczyszczeniami PD4 według normy IEC 60664-1, IP 68/69)
- Bezpieczne rozwiązanie zgodne z odpowiednimi normami kolejowymi (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
- Ograniczenie stopnia skomplikowania dzięki standaryzacji i uproszczeniu
Idealny wybór do zastosowań o ograniczonej przestrzeni:
Moduły Han-Modular® Domino
Aby osiągnąć optimum w zakresie oszczędności miejsca i masy, jak również elastyczności, HARTING przedstawia moduły Han-Modular® Domino jako kolejny etap rozwoju złącza modułowego.
Użytkownicy modułów Han-Modular® Domino mogą zaoszczędzić do 50% przestrzeni instalacyjnej dzięki integracji na przykład różnych typów przesyłu w jednym module.
Krótszy czas montażu to także korzyść dla instalatorów. Dzięki zmniejszonym rozmiarom złącza można efektywniej wyposażyć trudno dostępne miejsca montażu, a nawet w ogóle udostępnić je do montażu, np. w wąskich przestrzeniach montażowych pojazdów szynowych. W efekcie koszty montażu są niższe.