Han® HPR Compact
A kompakt csatlakozó együtt növekszik a feladatokkal
A HARTING új csatlakozósorozata helyet és súlyt takarít meg a zord környezetben működő, korlátozott hellyel rendelkező alkalmazások esetében.
A Han® HPR egy világszerte elismert szabvány az olyan csatlakozóházak számára, amelyek különleges védelmet igényelnek a környezeti hatásokkal szemben, akár erőművekben, tengerre telepített platformokon, vasúti kocsikban vagy hajókon alkalmazzák. A zord környezetben működő és korlátozott telepítési hellyel rendelkező csatlakozósorozat kibővítése érdekében a HARTING a "Han® HPR Compact" lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakat bevezeti. Ezek a korábbi szabványhoz képest 20%-kal kisebb telepítési helyet igényelnek és megfelelnek az iparágnak a súlycsökkentés iránti igényeinek. Jóval kisebbek, de akár a telepítés után is "együtt tudnak nőni a feladatokkal"
A csatlakozóházakat úgy tervezték, hogy bármilyen telepítési helyen a lehető legnagyobb átviteli kapacitást biztosítsák. Az a cél, hogy a lehető legnagyobb méretezési kényelmet biztosítsák akár a kezdeti összeszerelést követően is, illetve a kihívást jelentő helyeken is elegendő hely álljon rendelkezésre az optimális csatlakozó alkalmazás számára.
A fent említett ipari alkalmazási területen a hangsúly a lehető legnagyobb mértékű szabványosításon és az egyszerű megoldásokon van. Minden egyes alkatrésznek a lehető legkönnyebbnek és rugalmasabbnak kell lenni, hogy telepítési hely ne vesszen kárba.
Mindenesetre nem minden követelményt lehet előre megjósolni: Például a moduláris csatlakozók használata bonyolult is lehet, amikor a tömlők és kábelek hajlási sugara nagyobb, mint az előre kiszámított érték.
Ráadásul az csak a későbbi telepítések során derül ki, hogy az interfész másfajta csatlakozót igényel, ami szintén több kábelezési helyet foglal el. Ennek oka lehet a szabványokhoz való későbbi alkalmazkodás, például a Cat.6-ról a Cat.7A/8-ra való átalakítás.
20%-kal nagyobb helymegtakarítás a korábbi szabványhoz képest
Itt a Han® HPR Compact a bővítő keretével egyszerű megoldást kínál: minden egyes keret 3 centiméterrel növeli a burkolat magasságát, miközben a többi elem változatlan marad. A szervizcsapatnak csupán egy toldó keretet kell felcsavarozni a lengő csatlakozóházra és így helyet nyernek az összes csatlakoztatás és érintkező számára.
A toldó keret jelentős előnyökkel jár a szerelés szempontjából. Például, a csatlakozók szabadon elrendezhetők a toldó kereten és az árnyékoló keret rögzíthető.
Ezt követően a technikusnak csak rá kell csavarozni a lengő csatlakozóházra. Ennek eredményeképpen a toldó keret nagyobb rugalmasságot biztosít az előszerelt kábel optimalizálásához.
Még könnyebb csatlakozóház, jobb energiaegyensúly
A Han® HPR Compact azzal tűnik ki a hasonló megoldások közül, hogy nem csak jelentősen kisebb a helyigénye, de a kialakítása is jóval könnyebb. A csatlakozóház akár 25%-kal is könnyebb, mint a megfelelő Han® HPR szabvány esetében.
Biztonságos és megbízható illesztési folyamat
Két különböző kódolási lehetőséget építettek közvetlenül a csatlakozóházba, amely biztosítja a Han® HPR Compact gyors és egyszerű kódolását. A kép opcionális kódolótüske használatával összesen 16 kódolási lehetőség áll rendelkezésre. Nincs szükség speciális kodoló modulok használatára, ami miatt több hely áll a csatlakozó betétek rendelkezésére.
A másik lehetőség a lengő- vagy rögzített oldali csatlakozóház felszerelése megvezető tüskékkel. A megvezetők elősegítik a különösen érzékeny és/vagy nehezen hozzáférhető alkalmazások összeillesztését és leválasztását.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Az akár 20%-kal kisebb helyigénye miatt szűk helyekre is telepíthető
- Akár 25%-kal kisebb súly a korábbi szabványos csatlakozóházhoz képest
- Nagyfokú rugalmasság a toldók használatának köszönhetően, ahol mindegyik 3 cm telepítési magassággal növeli a kialakítást
- Biztonságos összeszerelés, amelyet a megvezető tüskéknek köszönhető "vakoldali illesztés" tesz lehetővé a szűk telepítési helyeken is
- Hosszabb élettartam a Han® HPR szabványnak köszönhetően (PD4 szennyezettségi fok az IEC 60664-1 szabvány szerint, IP 68/69)
- Biztonságos megoldás a vonatkozó vasúti szabványoknak megfelelően (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
- Kisebb bonyolultság a szabványosítás és az egyszerűsítés miatt
Tökéletesen megfelel a korlátozott hellyel rendelkező alkalmazások számára:
Han-Modular® Dominó modulok
Az optimális hely- és súlytakarékosság, valamint a rugalmasság elérése érdekében a HARTING a moduláris csatlakozók fejlesztésének következő szakaszaként bemutatja a Han-Modular® Dominó modulokat.
A Han-Modular® Dominó modulok felhasználói akár 50% telepítési helyet is megtakaríthatnak azáltal például, hogy egy modulba integrálják a különböző átviteli típusokat.
A telepítők számára előnyt jelent a rövidebb szerelési idő is. A csatlakozó csökkentett mérete miatt a nehezen megközelíthető összeszerelési területek hatékonyabban szerelhetők fel, vagy akár eleve kinyithatók összeszerelésre, pl. a vasúti járművek szűk beépítési terében. Mindennek eredményeképpen csökkennek a szerelési költségek.