Han® HPR Compact
Компактный соединитель «растет» вместе с задачами
Новая серия соединителей HARTING позволяет сэкономить пространство и снизить вес в условиях ограниченного пространства и тяжелой среды эксплуатации.
Han® HPR – всемирно признанный стандарт для корпусов соединителей, которым требуется особая защита от внешнего воздействия, например, на электростанциях, морских платформах, в поездах или на кораблях. С целью расширения ассортимента соединителей для тяжелых условий с ограниченным пространством для монтажа HARTING добавляет в эту серию корпуса Han® HPR Compact. Им требуется на 20 % меньше монтажного пространства по сравнению с предыдущим стандартом, и они отвечают на запрос отрасли на снижение веса. Они значительно компактнее и могут «расти» вместе с задачами даже после монтажа
Эти корпуса спроектированы для максимальной емкости передачи в любом монтажном пространстве. Цель заключается в возможности максимально удобного масштабирования даже после первичной сборки, которое обеспечивает достаточное пространство для применения нужных соединителей даже в сложных условиях.
Мы сконцентрировались на максимальной стандартизации и простых решениях для упомянутых выше областей применения в промышленности. Каждый отдельный компонент должен быть максимально легким и универсальным, и не должно пропадать ни малейшего места для монтажа.
Однако не все требования всегда можно предсказать: например, присоединение модульных соединителей может оказаться сложным, так как радиус изгиба кабелей и шлангов может оказаться больше рассчитанного.
Кроме того, иногда впоследствии может оказаться, что для интерфейса нужен другой соединитель, который требует больше места для проведения кабеля. Так может получиться из-за последующего переоснащения, например, перехода от Cat. 6 к Cat. 7A/8.
Экономия 20 % места по сравнению с прежним стандартом
Со своими расширительными рамками Han® HPR Compact представляет собой простое решение: каждая рамка увеличивает высоту корпуса на 3 см, в то время как другие компоненты остаются прежними. Монтажникам нужно лишь установить одну расширительную рамку к кожуху, что освободит дополнительное место для всех соединений и контактов.
Расширительная рамка также обладает значительными преимуществами в отношении сборки. Например, на рамке можно свободно расположить соединители или закрепить экранирующую скобу.
Затем монтажникам нужно лишь зафиксировать кожух. Расширитель повышает гибкость и дает свободу действий для оптимизации сборки кабеля.
Облегчение корпуса и улучшение энергобаланса
Han® HPR Compact отличается от аналогичных решений не только меньшими требованиями к пространству, но и легкой конструкцией. Эти корпусы весят на 25 % меньше соответствующих корпусов стандарта Han® HPR.
Надежное и безопасное присоединение
Средства кодирования встроены непосредственно в корпус, что обеспечивает быстрое и простое кодирование Han® HPR Compact. Два дополнительных кодирующих штифта создают 16 комбинаций. Специальные кодирующие модули не требуются, что оставляет больше свободного места для контактных вставок.
Также возможно оснастить части корпусов направляющими штифтами. Эти штифты облегчают присоединение и отсоединение особенно хрупких интерфейсов или интерфейсов с трудным доступом.
Преимущества для вас:
- Монтаж в ограниченном пространстве за счет уменьшения занимаемого места на 20 %
- Снижение веса на 25 % по сравнению с корпусом прежнего стандарта
- Высокая гибкость благодаря расширителям, каждый из которых добавляет по 3 см монтажной высоты
- Безопасная сборка в ограниченном пространстве методом «слепого подключения» с помощью направляющих штифтов
- Долгий срок службы со стандартом Han® HPR (уровень загрязнения PD4 согласно стандарту IEC 60664-1, степень защиты IP68/69)
- Надежное решение согласно последним железнодорожным стандартам (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
- Снижение сложности в рамках стандартизации и упрощения
Идеальное решение для ограниченного пространства:
модули Han-Modular® Domino
Чтобы добиться оптимального баланса между экономией места, снижением веса и гибкостью, HARTING представляет модули Han-Modular® Domino в качестве следующего этапа развития модульного соединителя.
Пользователи модулей Han-Modular® Domino могут сэкономить до 50 % места для монтажа, например, встраивая различные типы передаваемых сред в один модуль.
Техники также оценят сокращение времени на монтаж. Благодаря уменьшению размеров соединителя упрощается монтаж в труднодоступных местах или появляется возможность работы в таких местах в первую очередь, например, в узком пространстве внутри железнодорожного подвижного состава. В результате снижаются расходы на сборку.