Han® HPR Compact
Kompakt bir konnektör işlerle birlikte büyür
HARTING'in yeni konnektör serisi zorlu ortamlarda yeri sınırlı uygulamalar için yer ve ağırlık tasarrufu sağlar.
Han® HPR, ister elektrik santrallerinde kullanılıyor olsun ister açık deniz platformlarında, demiryolu taşıtlarında veya gemilerde, ortam etkilerine karşı özel koruma gerektiren konnektör gövdeleri için dünya çapında bilinen bir standarttır. Sınırlı kurulum alanına sahip zorlu ortamlara yönelik konnektör çeşitlerini artırmak amacıyla HARTING, halihazırda seriye "Han® HPR Compact" gövdeleri ekliyor. Bunlar önceki standarda kıyasla %20 daha az kurulum alanı gerektiriyor ve sektörün ağırlık azaltma ihtiyaçlarını karşılıyor. Önemli ölçüde daha kompakt olan bu konnektörler kurulumda sonra bile "işlerle birlikte büyüyebiliyor"
Gövdeler her türlü kurulum alanında maksimum iletim kapasitesi sunmak üzere tasarlanıyor. İlk montajdan sonra bile olası en pratik ölçeklemeyi sağlayarak zorlu yerlerde optimum bir konnektör için yeterli yeri sunmak amaçlanıyor.
Daha önce bahsedilen endüstriyel uygulama alanları için maksimum standardizasyon ve basit çözümlere odaklanılıyor. Her tek bileşen mümkün olduğu kadar hafif ve esnek olmalı, hiçbir kurulum alanı israf edilmemeli.
Ancak gereksinimlerin tümü her zaman öngörülebilir olmuyor: Örneğin modüler konnektör kullanmanın karmaşık olduğu ortaya çıkabilir, çünkü kablo ve hortumların büküm yarıçapları daha önce hesaplanandan daha büyüktür.
Ayrıca, bir arayüzün kablolama için daha fazla yer gerektiren farklı bir konnektör gerektirdiği ancak sonraki kullanımlarda belirgin hale gelebilir. Bu durum, Cat.6'dan Cat.7A/8'e dönüşüm gibi standartlara daha sonraki adaptasyonlarda ortaya çıkabilir.
Önceki standarda kıyasla %20 yer tasarrufu
Burada Han® HPR Compact, uzatma çerçeveleri ile basit bir çözüm sunuyor: Her çerçeve muhafazanın yüksekliğini 3 santimetre artırırken diğer bileşenler oldukları gibi kalabilir. Servis ekiplerinin gövdeye sadece bir uzatma çerçevesi vidalaması gerektiğinden tüm bağlantı ve kontaklar için yer kazanılır.
Uzatma çerçevesi montaj için de önemli avantaj anlamına gelebilir. Örneğin konnektörler uzatma çerçevesinin üzerinde serbestçe yerleştirilebilir ve ekranlama çerçevesi sabitlenebilir.
Ardından montaj teknisyenin sadece gövdeye vidalaması gerekir. Uzatıcı böylece bir kablo takımını optimize etmek için daha fazla esneklik ve özgürlük sağlar.
Daha hafif gövde, iyileştirilmiş enerji dengesi
Han® HPR Compact, sadece önemli ölçüde daha az yer gereksinimleri ile değil aynı zamanda daha hafif tasarımıyla da benzer çözümlerden ayrılır. Gövde, ilgili Han® HPR standarttan %25'e kadar daha hafiftir.
Güvenli ve güvenilir takıp çıkarma işlemi
Han® HPR Compact için hızlı ve kolay kodlama işlemi sağlayan iki farklı kodlama seçeneği doğrudan gövdeye entegre edilmiştir. İki opsiyonel kodlama pini kullanılması toplam 16 kodlama seçeneği ile sonuçlanmıştır. Özel kodlama modüllerinin kullanılması gerekmediğinden kontak çekirdekleri için daha fazla boş yer kalır.
Bir diğer seçenek ise, gövdeyi kılavuz pinler ile donatmaktır. Kılavuzlar, özellikle hassas ve/veya erişimi zor arayüz uygulamalarının takıp çıkarılmasını destekler.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- %20'ye kadar alan azaltma sayesinde en dar yerlere monte edilebilir
- Önceki standart gövdeye kıyasla %25'e kadar daha az ağırlık
- Her biri 3 cm kurulum yüksekliği ekleyen uzatıcıların kullanılması nedeniyle yüksek esneklik
- Kılavuz pimler kullanılarak "kör takıp çıkarma" aracılığıyla dar kurulum yerlerinde güvenli montaj
- Han® HPR standart sayesinde daha uzun kullanım ömrü (IEC 60664-1 uyarınca kirlilik derecesi PD4, IP 68/69)
- İlgili demiryolu standartlarına (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137) uygun güvenli çözüm
- Standardizasyon ve basitleştirme sayesinde azaltılmış karmaşıklık
Yeri sınırlı uygulamalar için mükemmel bir eşleşme:
Han-Modular® Domino Modülleri
Yer ve ağırlık tasarrufu ile esneklik açısından optimuma erişmek için HARTING, modüler konnektör geliştirme çalışmalarının bir üst aşaması olarak, Han-Modular® Domino modüllerini sunar.
Han-Modular® Domino modüllerini kullananlar, farklı iletim türlerini tek bir modüle entegre etmek gibi yöntemlerle %50'ye varan bir kurulum alanı tasarrufu sağlayabilirler.
Kurulum uzmanları, montaj sürelerinin kısalmasından da faydalanır. Konnektör boyutu daha küçük olduğundan, erişimi zor veya hatta montaj için ilk kez açılan raylı taşıtlardaki dar kurulum alanı gibi alanlara daha verimli bir şekilde eklemeler yapılabilir. Bu sayede, montaj maliyetleri azaltılır.