Han® HPR Compact
Kompaktní konektor roste spolu s úkoly
Nová řada konektorů HARTING umožňuje úsporu místa a hmotnosti pro aplikace s omezeným prostorem v náročných podmínkách.
Kryty řady Han® HPR jsou celosvětově uznávaným standardem pro rozhraní, která vyžadují zvláštní ochranu proti vlivům prostředí, ať už se používají v elektrárnách, na plošinách na moři, v kolejových vozidlech nebo na lodích. S cílem rozšířit nabídku konektorů pro náročná prostředí s omezeným instalačním prostorem společnost HARTING v současné době doplňuje tuto řadu kryty a pouzdry Han® HPR Compact. Tyto kryty šetří 20 % instalačního prostoru ve srovnání s běžnými řešeními a splňují průmyslové požadavky na snížení hmotnosti. Jsou výrazně kompaktnější a mohou růst spolu s úkoly – dokonce po instalaci.
Kryty jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální přenosovou kapacitu v daném instalačním prostoru. Cílem je zajistit co nejpohodlnější škálování i po prvotní montáži a nabídnout dostatek prostoru pro optimální použití konektoru v náročných prostředích.
Důraz je kladen na maximální standardizaci a jednoduchá řešení pro výše uvedené oblasti průmyslových aplikací. Každá součást musí být co nejlehčí a nejflexibilnější a nesmí plýtvat místem pro instalaci.
Ne všechny požadavky jsou však vždy předvídatelné: Například použití modulárních konektorů se může ukázat jako komplikované, protože poloměry ohybu kabelů a hadic jsou větší, než se předem počítalo.
Někdy se až při pozdějším používání zjistí, že rozhraní vyžaduje jiný konektor, který vyžaduje více místa pro kabeláž. To může být způsobeno následnými úpravami standardů, například přechodem z kategorie 6 na kategorii 7A/8.
20% úspora místa ve srovnání s předchozím standardem
V tomto případě Han® HPR Compact se svými rozšiřujícími rámy nabízí jednoduché řešení: Každý rám umožňuje zvětšení krytu o 3 cm – zatímco ostatní komponenty mohou zůstat stejné. Servisní týmy musejí na kryt pouze přišroubovat rozšiřující rám, čímž získají více místa pro všechny spoje a kontakty.
Rozšiřující rám může pro montáž znamenat také značné výhody. Například konektory mohou být na rozšiřujícím rámu rozmístěny libovolně a stínicí rám může být pevný.
Poté montážní technik kryt pouze přišroubuje. Rozšiřující rám tak přináší větší flexibilitu a svobodu při optimalizaci osazené kabeláže.
Lehčí kryt, lepší energetická bilance
Lehčí pouzdro, vylepšená energetická bilance
Han® HPR Compact se odlišuje od srovnatelných řešení nejen výrazně menšími nároky na prostor, ale také lehčí konstrukcí. Pouzdra váží až o 25 % méně než odpovídající standard Han® HPR
Bezpečný a spolehlivý proces párování
Dvě různé možnosti kódování jsou přímo integrovány do krytu, což zajišťuje rychlý a snadný proces kódování pro Han® HPR Compact. Použití dvou volitelných kódovacích kolíků má za následek celkem 16 možností kódování. Použití speciálních kódovacích modulů je zbytečné a ponechává více volného místa pro kontaktní vložky.
Další možností je vybavit kapotu nebo pouzdro vodicími čepy. Příručky podporují spojování a odpojování zvláště citlivých a/nebo obtížně přístupných aplikací rozhraní.
Vaše výhody na první pohled:
- Lze instalovat v nejužších prostorech díky zmenšení prostoru až o 20 %
-
Až o 25 % nižší hmotnost ve srovnání s předchozím standardním krytem
-
Vysoká flexibilita díky použití nástavců, z nichž každý přidá 3 cm instalační výšky
-
Bezpečná montáž v úzkých instalačních prostorech pomocí „slepého spojení“ pomocí vodících kolíků
-
Delší životnost díky standardu Han® HPR (stupeň znečištění PD4 podle IEC 60664-1, IP 68/69)
-
Bezpečné řešení dle příslušných železničních norem (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
-
Snížení složitosti díky standardizaci a zjednodušení
V zájmu dosažení optimální úspory místa, hmotnosti a flexibility představuje společnost HARTING moduly Han-Modular® Domino jako další vývojový stupeň modulárního konektoru.
Uživatelé modulů Han-Modular® Domino mohou například integrací různých druhů přenosu do jednoho modulu ušetřit až 50 % instalačního prostoru.
Výhodou pro instalační techniky je kratší doba montáže. Díky konektorům s menšími rozměry lze efektivněji osazovat obtížně přístupné montážní prostory (nebo i prostory, v nichž by osazení komponentů bylo dříve nemyslitelné). Jako příklad můžeme uvést stísněné instalační prostory kolejových vozidel. Výsledkem je snížení nákladů na montáž.