Moduly Han-Modular® Domino
Další úroveň modulárních průmyslových konektorů
Otevřete si nové možnosti optimalizace, včetně úspory prostoru a hmotnosti až o 50 %, a zároveň snižte emise CO2.
Společnost HARTING provází a podporuje průmyslovou transformaci už déle než 70 let. První úspěšné výrobky – elektrické spotřebiče pro každodenní použití – položily ve 40. a 50. letech 20. století důležitý základní kámen nových začátků. Fundament dnešní průmyslové transformace tvoří základní technologie, jako jsou rozhraní pro přenos energie, dat a signálů. Společnost HARTING proto uvádí na trh moduly Han-Modular® Domino, které svět modulárních průmyslových konektorů posouvají na další úroveň. Otevírají nové možnosti optimalizace, včetně úspory prostoru a hmotnosti až o 50 %, a zároveň tak snižují emise CO2.
Podporujeme průmyslovou transformaci dneška
V současnosti svět opět čelí výzvám zásadní transformace. Jen pokud se připravíme na budoucnost, dokážeme čelit novým úkolům v oblasti energetiky a digitalizace, protože probíhající transformace se neobejde bez podpůrných technologií.
Takovou technologii představují konektory, které umožňují bezpečný a bezchybný přenos energie, dat a signálů. Technologie konektorů musí zároveň sledovat globální megatrendy a nabízet zákazníkům další přidanou hodnotu, například udržitelnost.
Společnost HARTING proto představuje moduly Han-Modular® Domino jako další vývojový stupeň modulárního konektoru. Nová řada splňuje především požadavky průmyslu na úsporu instalačního prostoru a hmotnosti. Uživatelé modulů Han-Modular® Domino mohou například integrací různých druhů přenosu do jednoho modulu ušetřit až 50 % instalačního prostoru.
Nižší náklady na energii a snadná instalace
Modul Domino přispívá ke snížení nákladů a úspoře zdrojů. Platí to jak pro výrobu, protože k výrobě menších komponentů je zapotřebí méně energie a materiálu, tak pro logistiku, která těží z úspory prostoru a hmotnosti a také z větší flexibility. Menší komponenty, které lze uspořádat vedle sebe do sklopných rámečků, zvyšují modularitu. Jednotlivé moduly je navíc možné používat opakovaně (ve smyslu platformové filozofie). Tím se zase zlepšuje udržitelnost.
Výhodou pro instalační techniky je kratší doba montáže. Díky konektorům s menšími rozměry lze efektivněji osazovat obtížně přístupné montážní prostory (nebo i prostory, v nichž by osazení komponentů bylo dříve nemyslitelné). Jako příklad můžeme uvést stísněné instalační prostory kolejových vozidel. Výsledkem je snížení nákladů na montáž.
„Kostky“ podporují individuální přizpůsobení
Podobně jako dílky domina, které mají dva samostatné čtverce, sestává modul Domino ze dvou stavebních bloků ve tvaru kostky. Kontaktní plocha Han-Modular® je rozdělená na dvě části. Výsledkem je téměř čtvercová plocha, na kterou lze umístit i větší kontakty. Kostky podporují konfiguraci individuálních konektorů, které jsou přesně přizpůsobené požadavkům konstrukčního řešení. V jednom modulu lze kombinovat napájecí, signálové, datové nebo stlačeného vzduchu, stejně jako samčí a samičí kontakty. Celkově se snižuje počet potřebných rozhraní na jednotku. Připojovací technika se zmenšuje, snižuje se její hmotnost a do jednoho konektoru se vejde víc modulů – a typů modulů – než kdykoli dříve.
Přednosti v kostce
- Menší a lehčí konektory umožňují až 50% úsporu prostoru
- Maximální flexibilita díky škálovatelnosti podle individuálních potřeb
- Zkrácení doby instalace zkombinováním několika jednotlivých připojení
- Kompatibilní s komponenty řady Han-Modular®, tržním standardem pro modulární průmyslové konektory
- Udržitelnost díky důsledné modularizaci