Moduły Han-Modular® Domino

Kolejny poziom modułowych złączy przemysłowych

Otwierają nowe możliwości optymalizacji, w tym oszczędność miejsca i ograniczenie ciężaru nawet o 50%, co pozwala zmniejszyć emisję CO2.

HARTING towarzyszy transformacji przemysłowej i wspiera ją od ponad 70 lat. W latach 40. i 50. XX w. pierwsze udane produkty - elektryczne artykuły codziennego użytku - położyły ważny kamień węgielny pod nowy początek. Fundamentem dzisiejszej transformacji przemysłowej są podstawowe technologie, takie jak interfejsy do przesyłu mocy, danych i sygnałów. Dlatego też firma HARTING wprowadza na rynek moduły Han-Modular® Domino, które przeniosą świat modułowych złączy przemysłowych na kolejny poziom. Otwierają one nowe możliwości optymalizacji, w tym oszczędność miejsca i ograniczenie ciężaru nawet o 50%, co pozwala zmniejszyć emisję CO2.
 

Wspieranie dzisiejszej transformacji przemysłowej

Today, the world is once again facing the challenges of a major transformation. Należy przygotować się na przyszłość, aby sprostać wyzwaniom w dziedzinie energii i cyfryzacji, ponieważ transformacja ta wymaga technologii wspomagających.

Złącza reprezentują taką technologię, ponieważ umożliwiają bezpieczną i bezbłędną transmisję mocy, danych i sygnałów. Technologia złączy musi również podążać za globalnymi megatrendami i oferować klientom wartość dodaną, taką jak zrównoważony rozwój.

Złącze Han-Modular® wyposażone w 8 kostek Domino zamiast 4 standardowych modułów

Dlatego też firma HARTING przedstawia moduły Han-Modular® Domino jako kolejny etap rozwoju złącza modułowego. Nowa seria spełnia przede wszystkim wymagania przemysłu w zakresie oszczędności miejsca i ograniczenia ciężaru instalacji. Użytkownicy modułów Han-Modular® Domino mogą zaoszczędzić do 50% przestrzeni instalacyjnej dzięki integracji na przykład różnych typów przesyłu w jednym module.

Niższe koszty energii oraz łatwa instalacja

Moduł Domino przyczynia się do redukcji kosztów i ochrony zasobów. Dotyczy to produkcji, ponieważ do wytworzenia mniejszych elementów potrzeba mniej energii i materiałów. Ale i również logistyki, z uwagi na oszczędności miejsca i ograniczenie ciężaru, a także większą elastyczność. Większą modułowość zawdzięczamy zastosowaniu mniejszych elementów, które można umieszczać obok siebie w ramach zawiasowych. Poszczególne moduły mogą być ponownie wykorzystane (w znaczeniu platformy); co działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Moduł Domino dostosowany do potrzeb klienta: kontakty mocy są połączone z pneumatycznymi, aby zaoszczędzić miejsce

Krótszy czas montażu to także korzyść dla instalatorów. Dzięki zmniejszonym rozmiarom złącza można efektywniej wyposażyć trudno dostępne miejsca montażu, a nawet w ogóle udostępnić je do montażu, np. w wąskich przestrzeniach montażowych pojazdów szynowych. W efekcie koszty montażu są niższe.

Han Modular® Domino Modules - The next level of modular industrial connectors

"Kostki" ułatwiają indywidualizację

Tak jak kostka domina ma dwa oddzielne kwadraty, tak moduł domino składa się z dwóch bloków lub "kostek". Końcówka łącząca Han-Modular® jest podzielona na dwie części. W rezultacie uzyskano prawie kwadratową powierzchnię, na której mogą zmieścić się nawet większe kontakty. Kostki umożliwiają konfigurację zindywidualizowanych złączy, które są dokładnie dopasowane do wymagań projektu. W jednym module można połączyć moc, sygnał, dane lub sprężone powietrze, a także kontakty męskie i żeńskie. Ogólnie rzecz biorąc, liczba wymaganych złączy na jednostkę jest mniejsza. Technologia łączenia staje się coraz mniejsza i lżejsza, w jednym złączu mieści się więcej modułów i ich typów niż dotychczas.

Pojedyncze kostki są łączone za pomocą wpustów, tworząc moduł Domino zgodnie z wymaganiami
Kontakty sygnałowe w połączeniu z transmisją danych M12 (do 10 Gbit/s)

Brochures, Flyer, Catalogues

Żądanie próbki produktu

Czy chcesz poznać kolejny poziom modułowych złączy przemysłowych? Poproś o bezpłatną próbkę, aby uzyskać pierwsze wrażenie.