Han® HPR Compact
Um conector compacto cresce com as tarefas
A nova série de conectores HARTING proporciona economia de espaço e peso para aplicações com espaço limitado em ambientes severos.
Han® HPR é reconhecido mundialmente como padrão para bases de conectores que requerem proteção especial contra impactos ambientais, seja aplicado em usinas de geração de energia, plataformas offshore, veículos ferroviários ou navios. Com o objetivo de ampliar a gama de conectores para ambientes severos com espaço de instalação limitado, a HARTING está atualmente adicionando à série as carcaças e bases "Han® HPR Compact". Requerem 20% menos espaço de instalação em comparação com o padrão anterior e atendem às necessidades da indústria para redução de peso. Bem mais compactos, eles podem "crescer com as tarefas", mesmo após a instalação
As bases são projetadas para oferecer a capacidade máxima de transmissão em qualquer espaço de instalação. O objetivo é fornecer o escalonamento mais conveniente possível mesmo após a montagem inicial, oferecendo espaço suficiente para a aplicação ideal do conector em locais severos.
O objetivo é padronização máxima e soluções simples para as áreas de aplicação industrial mencionadas anteriormente. Cada componente deve ser tão leve e flexível quanto possível, e nenhum espaço de instalação deve ser desperdiçado.
No entanto, nem sempre todas as exigências são previsíveis: Por exemplo, o uso de conectores modulares pode ser complicado porque os raios de curvatura dos cabos e mangueiras são maiores do que o previamente calculado.
Além disso, poderia ficar aparente que uma interface precisa de um conector diferente somente em implantações tardias, nesse caso, seria necessário mais espaço para o cabeamento. Este pode ser o caso devido a adaptações posteriores às normas, tais como uma conversão da Cat.6 para a Cat.7A/8.
20% de economia de espaço em comparação com a norma anterior
Aqui, o Han® HPR Compact oferece uma solução simples com suas frames de extensão: cada frame aumenta a altura da carcaça/base em 3 centímetros, enquanto os outros componentes podem permanecer como estão. As equipes de serviço precisam apenas parafusar uma frame extensora na carcaça, abrindo espaço para todas as conexões e contatos.
A frame extensora também pode significar vantagens consideráveis para a montagem. Por exemplo, os conectores podem ser dispostos livremente sobre a frame extensora e a frame de proteção pode ser fixada.
Depois disso, o técnico de montagem precisa apenas parafusar na carcaça. O extensor traz assim mais flexibilidade e liberdade para otimizar a uma montagem de cabo.
Base mais leve para um melhor equilíbrio energético
O Han® HPR Compact se distingue das soluções comparáveis, não apenas pela necessidade de espaço significativamente menor, mas também por um design mais leve. As carcaças pesam até 25% menos que o padrão Han® HPR correspondente.
Processo de vinculação seguro e confiável
Duas opções diferentes de codificação são integradas diretamente na base, garantindo um processo de codificação rápido e descomplicado para o Han® HPR Compact. O uso de dois pinos codificadores opcionais resulta em um total de 16 opções de codificação. O uso de módulos de codificação especiais é desnecessário, deixando mais espaço livre para os insertos de contato.
Outra opção é equipar a carcaça ou a base com pinos-guia. Os guias auxiliam a vinculação e a desvinculação de aplicações de interface particularmente sensíveis e/ou de difícil acesso.
Suas vantagens em resumo:
- Pode ser instalado nos espaços mais apertados graças à redução de espaço de até 20%
- Até 25% menos peso em comparação com a base padrão anterior
- Alta flexibilidade devido ao uso de extensores, cada um acrescentando 3 cm de altura de instalação
- Montagem segura em espaços de instalação estreitos por meio de "encaixe cego" usando pinos-guia
- Vida útil mais longa devido ao padrão Han® HPR (grau de poluição PD4 de acordo com a IEC 60664-1, IP 68/69)
- Solução segura de acordo com as normas de ferroviárias relevantes (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
- Redução da complexidade graças à normalização e simplificação
Uma combinação perfeita para aplicações com espaço limitado:
Módulos Han-Modular® Domino
Para alcançar o ideal em termos de economia de peso e espaço, bem como de flexibilidade, a HARTING apresenta os módulos Han-Modular® Domino como o próximo estágio de desenvolvimento do conector modular.
Os usuários dos módulos Han-Modular® Domino podem economizar até 50% de espaço na instalação, por exemplo, ao integrar diferentes tipos de transmissão em um módulo.
Instaladores também se beneficiam dos tempos de montagem mais curtos. Devido ao tamanho de conector reduzido, as áreas de montagem com acesso difícil podem ser equipadas com maior eficiência ou mesmo abertas para montagem em posição, por ex., no estreito espaço dos veículos ferroviários. Como resultado, os custos de montagem são reduzidos.