Han® HPR Compact
Un conector compacto que crece con las tareas
La nueva serie de conectores de HARTING permite ahorrar espacio y peso para aplicaciones con espacio limitado en entornos difíciles.
Han® HPR es una norma reconocida en todo el mundo para bases de conectores que requieren una protección especial frente a los efectos del medio ambiente, ya sea en plantas de generación de potencia, plataformas marinas, vehículos ferroviarios o barcos. Con el objetivo de ampliar la gama de conectores para entornos difíciles con espacio de instalación limitado, HARTING incorpora las capotas y bases “Han® HPR Compact” a la serie. Requieren un 20 % menos de espacio de instalación en comparación con la norma anterior y satisfacen las necesidades de reducción de peso del sector. Consideradamente más compactas, pueden "crecer con las tareas", incluso después de la instalación
Las bases se han diseñado para ofrecer la máxima capacidad de transmisión en cualquier espacio de instalación. El objetivo es proporcionar un escalado lo más cómodo posible incluso después del montaje inicial, ofreciendo espacio suficiente para una aplicación óptima del conector en lugares difíciles.
El objetivo es lograr la máxima normalización y soluciones sencillas para los ámbitos de aplicación industrial antes mencionados. Cada uno de los componentes debe ser lo más ligero y flexible posible, y no debe desperdiciarse ningún espacio de instalación.
Sin embargo, no todos los requisitos son siempre previsibles: por ejemplo, el uso de conectores modulares puede resultar complicado porque los radios de curvatura de los cables y las mangueras son mayores que los calculados de antemano.
Además, es posible que solo en despliegues posteriores quede claro que una interfaz requiere un conector diferente, lo que requiere más espacio para el cableado. Esto puede ocurrir debido a adaptaciones posteriores de las normas, como una conversión de Cat. 6 a Cat. 7A/8.
20 % de ahorro de espacio en comparación con la norma anterior
En este caso, Han® HPR Compact ofrece una solución sencilla con sus bastidores de extensión: cada bastidor aumenta la altura de la envoltura en 3 centímetros, mientras que los demás componentes pueden permanecer como están. Los equipos de servicio técnico solo tienen que atornillar un bastidor de extensión en la capota, ganando espacio para todas las terminaciones y contactos.
El bastidor de extensión también puede aportar considerables ventajas para el montaje. Por ejemplo, los conectores pueden disponerse libremente en el bastidor de extensión y el bastidor de blindaje puede ser fijo.
Posteriormente, el técnico de montaje solo tiene que atornillar en la capota. De esta manera, el extensor aporta más flexibilidad y libertad para optimizar un conjunto de cable.
Base más ligera, mejor balance energético
Han® HPR Compact se distingue de otras soluciones comparables, no solo por requerir mucho menos espacio, sino también por su diseño más ligero. Las bases pesan hasta un 25 % menos que la norma Han® HPR correspondiente.
Proceso de acoplamiento seguro y fiable
Hay dos opciones de codificación diferentes integradas directamente en la base que garantizan un proceso de codificación rápido y sencillo para Han® HPR Compact. El uso de dos contactos de codificación opcionales da como resultado un total de 16 opciones de codificación. El uso de módulos de codificación especiales es innecesario, dejando más espacio libre para los aislantes.
Otra opción es equipar el capota o base con contactos guía. Las guías permiten el acoplamiento y desacoplamiento de aplicaciones de interfaz especialmente sensibles y/o de difícil acceso.
Sus ventajas de un vistazo:
- Puede instalarse en los espacios más estrechos gracias a la reducción de espacio de hasta un 20 %
- Hasta un 25 % menos de peso en comparación con la anterior base estándar
- Gran flexibilidad gracias al uso de extensores, cada uno de los cuales añade 3 cm de altura de instalación
- Montaje seguro en espacios de instalación estrechos mediante la "conexión ciega" con contactos guía
- Vida útil más larga debido a la norma Han® HPR (nivel de contaminación PD4 de acuerdo con la norma IEC 60664-1, IP 68/69)
- Solución segura de acuerdo con las normas ferroviarias relevantes (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
- Reducción de la complejidad gracias a la normalización y simplificación
Una combinación perfecta para aplicaciones con espacio limitado:
Módulos Han-Modular® Domino
Para alcanzar el nivel óptimo en términos de ahorro de espacio y peso, así como de flexibilidad, HARTING presenta los módulos Han-Modular® Domino como la siguiente etapa de desarrollo del conector modular.
Los usuarios de los módulos Han-Modular® Domino pueden ahorrar hasta un 50 % de espacio de instalación mediante la integración de diferentes tipos de transmisión en un solo módulo, por ejemplo.
Los instaladores también se benefician de tiempos de montaje más cortos. Gracias al reducido tamaño de los conectores, las zonas de montaje de difícil acceso pueden equiparse de forma más eficiente o incluso abrirse para el montaje, por ejemplo, en el estrecho espacio de instalación de los vehículos ferroviarios. Como resultado, se reducen los costes de montaje.