Han® HPR Compact

Un connettore compatto che cresce con le attività

La nuova serie di connettori HARTING consente di risparmiare spazio e peso nelle applicazioni dagli spazi limitati in ambienti gravosi.

Han® HPR è uno standard riconosciuto a livello mondiale per custodie di connettori che necessitano di particolare protezione dagli influssi ambientali, che si tratti di applicazioni in impianti per la produzione di energia elettrica, piattaforme offshore, veicoli ferroviari o navi. Con lo scopo di espandere la gamma di connettori per ambienti gravosi con spazi limitati, HARTING sta integrando questa serie con le custodie “Han® HPR Compact” che necessitano del 20% di spazio in meno per l'installazione paragonate allo standard precedente e soddisfano la necessità dell'industria di ridurre il peso. Sensibilmente più compatte, possono "crescere di pari passo con i compiti" da espletare, anche dopo l'installazione.

Le custodie sono progettate per offrire il massimo delle possibilità di trasmissione in uno spazio di installazione circoscritto. L'obiettivo è quello di ottenere la migliore scalabilità possibile, anche dopo il montaggio iniziale, offrendo spazio a sufficienza, anche in luoghi di impiego difficoltosi, per un'applicazione ottimale dei connettori.

Il focus resta sulla massima standardizzazione e soluzioni semplici per i campi di impiego industriali menzionati in precedenza. Ogni singolo componente deve essere il più leggero e flessibile possibile, per non sprecare spazio di installazione.
Tuttavia non tutte le esigenze possono essere previste: il collegamento dei moduli dei connettori, ad esempio, può rivelarsi più complicato del previsto a causa dei raggi di curvatura di cavi e tubi flessibili maggiori di quanto precedentemente calcolato.

Con il connettore Han® HPR Compact (vista frontale) per interfacce, l'utente risparmia il 20% di spazio di installazione rispetto alle soluzioni precedenti.

A volte si constata solo in occasione di successivi impieghi che un'interfaccia ha bisogno di un diverso connettore che a sua volta richiede più spazio per il cablaggio. Questo può essere il caso dovuto a successivi adeguamenti agli standard, ad esempio una conversione da Cat. 6 a Cat. 7A/8.

20% di risparmio di spazio rispetto allo standard precedente

A tale proposito Han® HPR Compact offre una semplice soluzione grazie ai telai Extender: ogni telaio aumenta l'altezza della custodia di 3 centimetri, mentre gli altri componenti rimangono invariati. I team del servizio assistenza devono solo avvitare un telaio Extender alla custodia, guadagnando così spazio per i collegamenti e i contatti.

Il telaio Extender inoltre rappresenta un grande vantaggio anche per l'assemblaggio: sul telaio è possibile disporre liberamente i connettori e fissare la schermatura.

Al connettore possono essere aggiunti al massimo due Extender per contribuire a ridurre il carico del cavo.

In seguito l'assemblatore deve semplicemente avvitare la custodia volante. L'Extender quindi incrementa la flessibilità e lo spazio disponibile al fine di ottimizzare l'assemblaggio dei cablaggi.

Scoprite di più su questa soluzione nella serie di webseminar per il settore ferroviario
HARTING Han® HPR Compact - Solutions for applications with limited space in harsh environments

Custodie più leggere, miglior bilancio energetico

Han® HPR Compact si distingue da soluzioni equiparabili non solo per il fabbisogno di spazio sensibilmente ridotto, ma anche per la struttura molto più leggera. La custodia infatti pesa il 25% in meno del corrispondente Han® HPR standard.

Ciclo di inserzione sicuro e affidabile

Nella custodia sono integrate due differenti opzioni di codifica che garantiscono un processo di codifica rapido e semplice dell'Han® HPR. L'impiego di due perni di codifica opzionali risulta in un totale di ben 16 opzioni di codifica. L'utilizzo di speciali moduli di codifica non è necessario, lasciando quindi più spazio a disposizione per gli inserti.

Un'ulteriore opzione consente inoltre di equipaggiare la custodia con perni guida. La guida facilita l'inserzione e la disconnessione di interfacce a connettore particolarmente sensibili e/o difficilmente accessibili.

L'abbinamento perfetto per le applicazioni con spazio limitato:
i moduli Han-Modular® Domino

Per ottenere il massimo in termini di risparmio di spazio e peso e di flessibilità, HARTING presenta i moduli Han-Modular® Domino, la prossima fase di sviluppo del connettore modulare.

Gli utenti dei moduli Han-Modular® Domino possono risparmiare fino al 50% di spazio di installazione integrando, ad esempio, diversi tipi di trasmissione in un unico modulo.

L'abbinamento perfetto per risparmiare spazio e peso: Han® HPR Compact equipaggiato con i moduli Han-Modular® Domino

Gli installatori beneficiano di tempi di montaggio più brevi. Grazie alle dimensioni ridotte dei connettori, le aree di montaggio difficilmente raggiungibili possono essere attrezzate in modo più efficiente o addirittura create ex novo per il montaggio, ad esempio nello stretto spazio di installazione dei veicoli ferroviari. Di conseguenza i costi di assemblaggio si riducono.

Scoprite di più su questa soluzione nella serie di webseminar per il settore ferroviario