Han® HPR Compact
Een compacte connector groeit mee met de taken
De nieuwe connectorserie van HARTING is lichter en heeft minder ruimte nodig voor toepassingen met beperkte ruimte in ruwe omgevingen.
Han® HPR is een wereldwijd erkende standaard voor connectorbehuizingen, die speciale bescherming nodig heeft tegen omgevingsinvloeden, hetzij toegepast in fabrieken voor energieopwekking, platformen op zee, spoorwegvoertuigen of schepen. Met het doel om de connectorserie voor ruwe omgevingen met beperkte installatieruimte uit te breiden, voegt HARTING momenteel de "Han® HPR Compact" kappen en behuizingen toe aan de serie. Deze hebben 20% minder installatieruimte nodig vergeleken met de vorige standaard en voldoen aan de behoefte van een lagere gewicht van de industrie. Doordat de connectoren aanzienlijk compacter zijn, kunnen ze "meegroeien met de taken", zelfs na installatie
De behuizingen zijn ontworpen om een maximale transmissiecapaciteit te bieden in iedere installatieruimte. Het doel is om de gemakkelijkste scalering te bieden die mogelijk is, zelfs na de eerste montage, die voldoende ruimte biedt voor een optimale connectortoepassing op moeilijke locaties.
De focus ligt op een maximale standaardisering en eenvoudige oplossingen voor de hiervoor genoemde industriële toepassingsgebieden. Iedere afzonderlijke component moet zo licht en flexibel mogelijk zijn, en er mag geen installatieruimte worden verspild.
Echter niet alle vereisten zijn altijd voorspelbaar: bijvoorbeeld het gebruik van modulaire connectoren kan gecompliceerd zijn omdat de buigradius van kabels en slangen groter zijn dan vooraf is berekend.
Bovendien kan pas in latere toepassingen blijken dat een interface een andere connector nodig heeft, die meer ruimte voor de kabels nodig heeft. Dit kan het geval zijn door latere aanpassingen van de standaarden, zoals een conversie van cat.6 naar cat.7A/8.
20% minder ruimte vergeleken met de vorige standaard
Hier biedt de Han® HPR Compact een eenvoudige oplossing met haar uitbreidingsframes: ieder frame vergroot de hoogte van de behuizing met 3 centimeter terwijl de andere componenten hetzelfde kunnen blijven. Serviceteams hoeven alleen een uitbreidingsframe op de kap te bevestigen, op deze manier wordt voor alle verbindingen en contacten extra ruimte gecreëerd.
Het uitbreidingsframe kan ook aanzienlijke voordelen voor de montage opleveren. Zo kunnen de connectoren bijvoorbeeld vrij worden gerangschikt op het uitbreidingsframe en het beschermframe worden bevestigd.
Daarna hoeft de monteur ze alleen op de kap te schroeven. De uitbreidingsstukken zorgen voor meer flexibiliteit en vrijheid voor het optimaliseren van een kabelmodule.
Een lichtere behuizing en een betere energiebalans
De Han® HPR Compact onderscheidt zichzelf niet alleen ten opzichte van vergelijkbare oplossingen door aanzienlijke ruimtebesparingen maar ook door een lichter ontwerp. De behuizingen wegen 25% minder dan de overeenkomstige Han® HPR-standaard.
Veilig en betrouwbaar aansluitproces
Twee verschillende coderingsopties zijn rechtstreeks geïntegreerd in de behuizing, die een snel en gemakkelijk coderingsproces garanderen voor de Han® HPR Compact. Het gebruik van twee optionele coderingspennen resulteert in 16 coderingsopties. Het gebruik van speciale coderingsmodules is niet nodig, zodat er meer ruimte vrij is voor de contactinsteekstukken.
Een andere mogelijkheid is de kap of behuizing uit te rusten met geleidingspennen. De geleidingspennen ondersteunen het aansluiten en losmaken van bijzonder gevoelige en/of moeilijk bereikbare interfacetoepassingen.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Kan in de kleinst mogelijke ruimtes worden geïnstalleerd, dankzij de reductie van de ruimte tot 20%
- Tot 25 % minder gewicht vergeleken met de vorige standaardbehuizing
- Hoge flexibiliteit door het gebruik van uitbreidingsstukken, die ieder een installatiehoogte van 3 cm toevoegen
- Veilige montage in kleine installatieruimtes, door "blindaansluitingen" met geleidingspennen
- Langere levensduur dankzij de Han® HPR-standaard (verontreinigingsgraad PD4 volgens IEC 60664-1, IP 68/69)
- Veilige oplossing overeenkomstig de relevante spoorwegstandaarden (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
- Minder complex door standaardisering en vereenvoudiging
Een perfecte match voor toepassingen met beperkte ruimte:
Han-Modular® Domino-modules
Om het optimum te bereiken in termen van ruimte- en gewichtsbesparingen alsmede flexibiliteit, presenteert HARTING de Han-Modular® Domino-modules als de volgende ontwikkelingsfase van de modulaire connector.
Gebruikers van Han-Modular® Domino-modules kunnen bijvoorbeeld tot 50% aan installatieruimte besparen door het integreren van verschillende transmissietypen in een module.
Installateurs profiteren ook van kortere assemblagetijden. Door de verkleinde connectormaat, kunnen assemblagegebieden die moeilijk bereikbaar zijn efficiënter worden uitgerust of zelfs geopend kunnen worden voor assemblage, bijvoorbeeld in kleine installatieruimtes van spoorwegvoertuigen. Daardoor worden de assemblagekosten verlaagd.