Han-Modular® - nieuwe (afgeschermde) modules voor de toekomstbestendige overdracht van vermogen, data en signalen

Han-Modular® staat voor de combinatie van vermogen, data en signalen – zoals geen andere connector. De serie zorgde zelfs voor de trend in de richting van modulaire connectoren. Het systeem is niet alleen uiterst veelzijdig, maar ook flexibel en toekomstbestendig. In het bestaande modulaire systeem kunnen nieuwe en toekomstige vereisten snel en gemakkelijk worden geïntegreerd.

Hogere vermogensoverdracht met max. 300 A/1200 V

De markt voor energieopslagsystemen ondergaat momenteel een zeer dynamische fase. Bestaande vereisten wijzigen en nieuwe vereisten worden toegevoegd. Tegelijkertijd neemt de vermogensdichtheid toe en moeten systemen efficiënter worden.

De huidige systemen werken met 200 A/800 V DC. Toekomstige generaties zullen zelfs nog hogere vermogensdichtheden vereisen van max. 300 A en 1200 V.

Nieuwe (afgeschermde) modules voor de toekomstbestendige overdracht van vermogen, data en signalen

Met deze eisen in gedachten heeft HARTING de 300 A-module ontwikkeld, die neerwaarts compatibel is met de beproefde 200 A-module. Dientengevolge kan de nieuwe module ook in de 200 A-module worden gestoken (dan zou alleen het lagere nominale vermogen beschikbaar zijn). Daarom kunnen bestaande systemen gemakkelijk worden geüpgraded. De nieuwe module is zodanig ontworpen dat beide directe aansluitingen op een verzamelrail en installaties in inschuifsystemen gemakkelijk mogelijk zijn. Ook aan de marktvereiste dat de module aan zowel de klem als de pinzijden aanraakveilig is, is voldaan.

Integreer 10 Gbit/sec-ethernet in modulaire connectoren

De eisen aan hogere transmissiesnelheden stimuleren de continue ontwikkeling van datainterfaces. Dat geldt niet alleen in kantoren, maar ook in de industriële arena, waar de voordelen van modulaire interfaces erkenning krijgen. Alle algemene, standaardbussystemen kunnen gemakkelijk worden aangepast, met inbegrip van Profibus, Profinet, CAN, ethernet Cat. 5, Cat. 6A en Cat. 7A.

Dankzij de M12-module bestaat er nu een andere mogelijkheid om 10 Gbit/sec-ethernet in modulaire connectoren te integreren. De module realiseert een aanzienlijke ruimtebesparing, omdat twee D- of X-gecodeerde M12-connectoren in één module passen. Vergeleken met de conventionele RJ45-oplossingen is het M12-systeem bovendien robuuster en biedt het een grotere operationele betrouwbaarheid.

Modulaire interfaces maken voor afgeschermde kabels

De nieuwe Han® Shielded power-module heeft drie vermogenscontacten en één PE-contact om typische driefasige belastingen aan te sluiten. Deze heeft ook twee signaalcontacten voor temperatuurbewaking, remmen, enz. evenals een grote afscherming die EMC-conforme aansluiting van de kabelafscherming directe op de module mogelijk maakt. Deze vormt een alternatief voor de vaste bedrading van afgeschermde stroomkabels en maakt in één kap of behuizing ook aansluitingen mogelijk op andere modules in de Han-Modular®-serie.

Frequentieomvormer en motor met de Han® Shielded Power-module

HARTING heeft de nieuwe module in praktijktoepassingen in het EMC-laboratorium getest: de EMC-karakteristieken van de afscherming in de Han® Shielded Power-module zijn volledig geschikt voor typische aandrijvingstoepassingen zoals frequentiegeregelde driefasige motoren of andere belastingen. Daardoor kunnen afgeschermde stroomkabels worden ingestoken en is deze gemakkelijk te gebruiken. Ook kan de afscherming direct worden aangesloten op de module. Daardoor zijn installatietijden voor machines en systemen korter; of dat nu in een fabriek of op locatie bij de eindklant is.

De serie heeft ook een EMC-beschermde module voor signaaltransmissie. Met een grote afscherming en een aanvullende 360°-afschermingsplaat biedt de module niet alleen een uitstekende afscherming, maar verzekert ook een groot transmissievolume in een minimale ruimte. Er kunnen 27 afgeschermde D-Sub-contacten voor max. 4 A/32 V worden ingestoken. Onder de naam Han® Shielded Module Basic is dit product een eenvoudige en rendabele manier voor gebruikers in (bijvoorbeeld) de machinebouw- en roboticasector om afgeschermde transmissie in modulaire connectoren te integreren.

Webinar -- Hoe verfijnd wilt u het hebben? Een leidraad voor modulariteit in productietechnologie