Han-Modular® - 미래형 전원, 데이터 및 신호 전송을 위한 새로운 (차폐형) 모듈
Han-Modular®는 전원, 데이터 및 신호의 조합을 특징으로 하는 커넥터로서, 타 제품과 차별화 됩니다. 실제로, 이 제품 시리즈는 모듈형 커넥터에 대한 트렌드를 확립했습니다. 이 시스템은 상당히 다목적으로 사용 가능할 뿐 아니라 유연성까지 갖춘 미래형 제품입니다. 새로운 미래형 요건들은 기존 모듈 시스템에 빠르고 편리하게 통합될 수 있습니다.
최대 300A/1200V의 보다 높은 전력 전송
이러한 니즈를 염두에 두고 HARTING은 검증된 200A 모듈과 하향 호환되는 300A 모듈을 개발했습니다. 결과적으로, 신형 모듈은 200A 모듈에도 연결할 수 있습니다(이 경우 낮은 정격 전력만 사용 가능). 따라서 기존 시스템은 쉽게 업그레이드 가능합니다. 신형 모듈은 버스바에 직접 연결은 물론, 슬라이드인 시스템에 손쉬운 설치가 가능하도록 설계되었습니다. 모듈의 소켓과 핀 양쪽에서 모두 터치 프루프(touch-proof) 방식을 요구하는 시장 요건도 충족합니다.
모듈형 커넥터로 10 Gbit/s 이더넷을 통합하십시오
높은 전송률에 대한 수요가 데이터 인터페이스의 지속적 개발을 주도하고 있습니다. 이는 사무실 영역 뿐만 아니라 산업 영역에도 적용되어, 이곳에서 모듈 인터페이스의 장점이 특히 진가를 발휘하게 됩니다. 프로피버스, 프로피넷, CAN, Ethernet Cat. 5, Cat. 6A 및 Cat. 7A 등을 포함하는 모든 일반 표준 버스 시스템은 손쉽게 적용될 수 있습니다.
M12 모듈 덕분에, 이제 모듈형 커넥터에 10 Gbit/s 이더넷을 통합할 수 있게 되었습니다. 해당 모듈은 D 또는 X 코드 M12 커넥터 2개가 단일 모듈에 장착되기 때문에 필요한 공간을 상당히 절약할 수 있습니다. 뿐만 아니라, M12 시스템은 기존의 RJ45 솔루션에 비해 더욱 견고하여 보다 높은 작동 신뢰성을 제공합니다.
차폐형 라인에 적합한 모듈형 인터페이스 창조
HARTING은 EMC 실험실에서 실제 애플리케이션을 사용하여 신형 모듈 테스트를 수행했습니다. Han® Shielded 전원 모듈의 EMC 특성은 주파수 제어 3상 모터 또는 기타 로드와 같은 전형적 구동 응용장치에 안성맞춤입니다. 이로써, 차폐형 전원 라인의 플러그 연결이 가능하게 되어, 모듈과 차폐 간의 직접 연결 및 사용이 용이합니다. 결과적으로, 공장 또는 최종 사용자 어느 쪽이든 기계 및 시스템 설치 시간을 더욱 단축할 수 있습니다.
또한, 해당 제품 시리즈에는 신호 전송용 EMC-보호 모듈도 추가될 것입니다. 대형 차폐와 360° 차폐판이 추가됨으로써, 우수한 차폐 기능은 물론 가장 협소한 공간에서도 대량 전송이 보장됩니다. 여기에는 최고 4A / 32V의 차폐형 D-Sub 접점 27개가 꽂힐 수 있습니다. 이번 신형 제품, Han® Shielded Module Basic은 기계설비 및 로봇공학 부문에서, 차폐형 전송을 모듈 커넥터로 통합하는 간단하고 비용 효율적인 방법으로 자리잡을 것입니다.