Han-Modular® - Nye (afskærmede) moduler til fremtidssikret effekt-, data- og signaltransmission
Han-Modular® står for kombinationen af effekt, data og signaler – som ingen anden konnektor. Faktisk etablerede serien tendensen til modulære konnektorer. Systemet er ikke kun meget alsidigt, men også fleksibelt og fremtidssikret. Nye og fremtidige krav kan hurtigt og bekvemt integreres i det eksisterende modulære system.
Højere kraftoverførsel med op til 300 A/1200 V
Markedet for energilagringssystemer befinder sig i øjeblikket i en meget dynamisk fase. Eksisterende krav ændres, nye krav tilføjes, effekttætheden stiger , og systemerne skal samtidig blive mere effektive.
Nutidens systemer fungerer med 200 A/800 V DC. Fremtidige generationer vil kræve endnu højere effekttæthed med op til 300 A og 1200 V.
Med disse krav i tankerne har HARTING udviklet 300 A-modulet, som er bagudkompatibelt med det gennemprøvede 200 A-modul. Det nye modul kan derfor også tilsluttes 200 A-modulet (i så fald vil kun den laveste nominelle effekt være tilgængelig). Derfor kan eksisterende systemer let opgraderes. Det nye modul er designet således, at både direkte tilslutning til en samleskinne og installationer i indstikssystemer er let mulige. Markedskravet til, at modulet skal være berøringssikkert på både stiksoklen og stiftsiden, er også opfyldt.
Integrering af 10 Gbit/s Ethernet i modulære konnektorer
Kravene om højere transmissionshastigheder er drivkraften bag den løbende udvikling af datagrænseflader. Dette gælder ikke kun for kontorområdet, men også for den industrielle arena, hvor fordelene ved modulære grænseflader især kommer til deres ret. Alle de gængse standard bussystemer kan nemt tilpasses, herunder Profibus, Profinet, CAN, Ethernet kat. 5, kat. 6A og kat. 7A.
Takket være M12-modulet er der nu yderligere mulighed for at integrere 10 Gbit/s Ethernet i modulære konnektorer. Modulet muliggør en betydelig reduktion af den nødvendige plads, da to D- eller X-kodede M12-konnektorer passer ind i et enkelt modul. Sammenlignet med konventionelle RJ45-løsninger er M12-systemet desuden mere robust og giver større driftssikkerhed.
Oprettelse af modulære grænseflader til afskærmede ledninger
Det nye Han® Shielded Power Module har tre effektkontakter og en PE-kontakt til tilslutning af typiske trefasede belastninger. Det har også to signalkontakter til temperaturovervågning, bremser osv. samt en stor afskærmning, der muliggør EMC-kompatibel tilslutning af kabelafskærmningen direkte til modulet. Det repræsenterer et alternativ til fast trådføring af afskærmede strømledninger og gør det samtidigt muligt at foretage sådanne tilslutninger sammen med andre moduler i Han-Modular®-serien i en kappe eller et hus.
HARTING har testet det nye modul i praktiske applikationer i EMC-laboratoriet: EMC-egenskaberne for afskærmning i Han® Shielded Power Module er fuldt ud egnet til typiske drevapplikationer såsom frekvensstyrede trefasede motorer eller andre belastninger. Dette gør det muligt at tilslutte afskærmede strømledninger, og det er nemt at bruge og giver mulighed for direkte tilslutning af afskærmningen til modulet. Som følge heraf er samlingstiden for maskiner og systemer kortere, uanset om det er på en fabrik eller hos slutkunden.
Serien vil også have et EMC-beskyttet modul til signaltransmission. Med en stor afskærmning og en ekstra 360°-afskærmningsplade giver modulet ikke kun en fremragende afskærmning, men sikrer også en høj transmissionsvolumen på minimal plads. 27 afskærmede D-Sub kontakter op til 4 A/32 V kan tilsluttes. Under navnet Han® Shielded Module Basic vil dette nye produkt være en enkel og omkostningseffektiv måde for brugere inden for maskin- og robotsektoren (for eksempel) at integrere afskærmet transmission i modulære konnektorer.