Han-Modular®: Geleceğe yönelik güç, veri ve sinyal iletimi için yeni (ekranlı) modüller
Han-Modular®; güç, veri ve sinyalleri tüm konnektörlerden daha üstün bir şekilde bir araya getirir. Hatta, modüler konnektörlere yönelik trendi bu ürün grubu yaratmıştır. Sistem sadece son derece çok yönlü değil, aynı zamanda esnektir ve gelecekteki değişimlere uyum sağlama özelliğine de sahiptir. Yeni ve gelecekte oluşabilecek gereksinimler, mevcut modüler sisteme hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir.
300 A / 1200 V seviyelerine ulaşan yüksek güç iletimi
Enerji depolama sistemleri pazarı, günümüzde oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Mevcut gereksinimler değişiyor, yeni gereksinimler ortaya çıkıyor; bir yandan güç yoğunluğu artarken, bir yandan da sistemlerin daha verimli hale gelmesi gerekiyor.
Günümüzde kullanılmakta olan sistemler 200 A / 800 V DC güçle çalışmaktadır. Yeni nesil sistemlerde 300 A ve 1200 V seviyelerine kadar çıkan daha da yüksek güç yoğunluklarına ihtiyaç olacak.
HARTING, bu talepleri dikkate alarak, işlevselliği ispatlanmış 200 A modülü ile geriye dönük olarak uyumlu olan 300 A modülünü geliştirdi. Dolayısıyla, yeni modül, 200 A modülüne de takılabilir (bu durumda yalnızca daha düşük nominal güç kullanılabilir). Bu nedenle, mevcut sistemler kolaylıkla yükseltilebilir. Yeni modül, hem bir busbar'a doğrudan bağlantıların, hem de sürgülü sistemlere kurulumların kolayca yapılabilmesini mümkün hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Modülün hem soket hem de pim taraflarında temasa dayanıklı olmasına yönelik pazar gereksinimi de karşılanmaktadır.
Modüler konnektörlere 10 Gbit/sn Ethernet entegre edin
Daha yüksek iletim hızlarına yönelik talepler, veri arayüzlerinin sürekli olarak geliştirilmesini teşvik ediyor. Bu durum sadece ofis ortamı için değil, aynı zamanda, modüler arayüzlerin sunduğu avantajların kendi kendine ortaya çıktığı endüstriyel arena için de geçerlidir. Profibus, Profinet, CAN, Ethernet Cat. 5, Cat. 6A ve Cat. 7A da dahil olmak üzere, yaygın olarak kullanılan tüm standart bus sistemleri kolayca uyarlanabilir.
M12 modülü sayesinde, artık modüler konnektörlere 10 Gbit/sn Ethernet entegre etmenin başka bir imkanı da var. Modül, gerekli alan miktarını önemli ölçüde azaltmayı sağlıyor, çünkü iki adet D veya X kodlu M12 konnektör tek bir modüle sığabiliyor. M12 sistemi ayrıca, geleneksel RJ45 çözümlerine kıyasla, daha sağlamdır ve daha fazla işletim güvenilirliği sunar.
Ekranlı hatlar için modüler arayüzler oluşturuyoruz
Yeni Han® Ekranlı güç modülünde, tipik üç fazlı yükleri bağlamak için üç adet güç kontağı ve bir PE kontağı bulunmaktadır. Bu modül ayrıca, sıcaklık izleme, frenler vb. için iki sinyal kontağının yanı sıra, kablo ekranlamasının EMC uyumlu olarak doğrudan modüle bağlanmasına izin veren büyük bir ekrana da sahiptir. Ekranlı güç hatlarının kablo bağlantısı için bir alternatif oluştururken, bu tür bağlantıların Han-Modular® serisindeki diğer modüllerle birlikte tek bir fiş veya soket gövde içinde yapılmasına da izin verir.
HARTING, yeni modülü EMC laboratuvarında pratik uygulamalarla test etti: Han® Ekranlı güç modülündeki ekranın EMC karakteristikleri, frekans kontrollü üç fazlı motorlar veya diğer yükler gibi tipik sürücü uygulamalarına tamamen uygundur. Bu durum, ekranlı güç hatlarının takılmasını ve kolay kullanılmasını mümkün kılar ve ekranın modüle doğrudan bağlanmasına izin verir. Dolayısıyla, ister fabrikada ister son müşterinin iş sahasında olsun, makinelerin ve sistemlerin kurulum süreleri kısalır.
Seri, sinyal iletimi için EMC korumalı bir modüle de sahip olacaktır. Büyük bir ekran ve ilave 360° ekranlama plakası ile modül, yalnızca mükemmel ekranlama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda, küçük bir alanda yüksek iletim hacmi de sağlar. 4A / 32V değerine kadar olan 27 ekranlı D-Sub kontaklar takılabilir. Bu yeni ürün, Han® Temel Ekranlı Modül adıyla, makineler ve robotik gibi sektörlerindeki kullanıcılar için ekranlı iletimi modüler konnektörlere entegre etmenin basit ve düşük maliyetli bir yöntemi olacak.