Han-Modular® – новые (экранированные) модули для перспективной передачи энергии, данных и сигналов
Han-Modular® означает сочетание энергии, данных и сигналов, что недоступно для других соединителей. В действительности эта серия задала тенденцию к модульным соединителям. Эта система не только предельно универсальна, но и гибка и перспективна. В имеющуюся модульную систему можно быстро и удобно встроить компоненты для выполнения новых и будущих требований.
Передача большей мощности до 300 А/1200 В
Рынок систем накопления энергии сейчас находится в крайне динамичной фазе. Меняются текущие требования, добавляются новые, в то время как плотность мощности растет, а системы при этом должны стать эффективнее.
Сегодняшние системы работают с силой тока 200 А и напряжением 800 В переменного тока. Будущие поколения потребуют еще большей плотности мощности – до 300 А и 1200 В.
С учетом этих потребностей компания HARTING разработала модуль, рассчитанный на силу тока 300 А, который обратно совместим с испытанным модулем на 200 А. Следовательно, этот новый модуль также можно вставить в модуль 200 А (в этом случае будет доступна только меньшая мощность). Так можно легко модернизировать имеющиеся системы. Конструкция нового модуля легко позволяет как подключить его напрямую к сборной шине, так и установить в съемные системы. Также соблюдено требование рынка к модулю о защите от прикосновения со стороны разъема и контакта.
Интеграция 10-гигабитного Ethernet в модульные соединители
Потребность в более высокой скорости передачи данных движет постоянной разработкой соответствующих интерфейсов. Это относится не только к офисному окружению, но и к промышленной среде, в которой особенно сильно проявляются преимущества модульных интерфейсов. Можно легко адаптировать все традиционные стандартные шинные системы, включая Profibus, Profinet, CAN, Ethernet категории 5, категории 6A и категории 7A.
Благодаря модулю M12 теперь появилась дополнительная возможность встроить в модульные соединители 10-гигабитный Ethernet. Этот модуль позволяет значительно уменьшить занимаемое пространство, так как в одном модуле помещаются два соединителя M12 с D- или X-образным расположением ориентирующих элементов. Более того, по сравнению с традиционными решениями с разъемом RJ45 система M12 более прочная и обеспечивает большую надежность в работе.
Создание модульных интерфейсов для экранированных линий
Новый экранированный модуль для передачи энергии Han® Shielded имеет три силовых контакта и один заземляющий контакт для подключения типичных трехфазных нагрузок. Также он оснащен двумя сигнальными контактами для наблюдения за температурой, торможения и т. д., а также крупным защитным экраном, который обеспечивает ЭМ-совместимое соединение экранирующей оболочки кабеля непосредственно с модулем. Он представляет собой альтернативу жесткому монтажу экранированных силовых линий, а также позволяет устанавливать такие соединения параллельно с другими модулями в серии Han-Modular® в одном кожухе или корпусе.
Компания HARTING испытала новый модуль на практике в лаборатории ЭМС: характеристики электромагнитной совместимости экранирования в экранированном модуле для передачи энергии Han® Shielded полностью соответствуют типичному применению в приводах, например, частотно-управляемых трехфазных двигателях, или с другими нагрузками. Это позволяет присоединять экранированные силовые линии и обеспечивает прямое подключение экранирующей оболочки к модулю. В результате сокращается время установки машин и систем как на заводе, так и на конечном месте эксплуатации у заказчика.
В эту серию также входит защищенный от электромагнитных помех модуль для передачи сигналов. С крупным защитным экраном и дополнительной экранирующей на 360° пластиной этот модуль не только обеспечивает отличное экранирование, но и высокий объем передачи сигналов в минимальном пространстве. Можно присоединить 27 экранированных контактов D-Sub с силой тока до 4 А и напряжением до 32 В. Этот новый продукт под названием Han® Shielded Module Basic позволит пользователям в областях производственного оборудования и робототехники просто и экономично встроить экранированную передачу сигналов в модульные соединители.