Han-Modular® - Neue (geschirmte) Module für eine zukunftssichere Leistungs-, Daten- und Signalübertragung

Wie kein anderer Steckverbinder steht Han-Modular® für die Kombination von Power, Daten und Signalen. Die Reihe hat den Trend zu modularen Steckverbindern begründet. Das System ist nicht nur vielseitig, sondern auch flexibel und zukunftssicher. Neue und zukünftige Anforderungen können schnell und einfach in das bestehende Baukastensystem integriert werden.

Höhere Leistungsübertragung mit bis zu 300 A / 1200 V

Im Markt für Energiespeichersysteme herrscht aktuell eine sehr hohe Dynamik. Bestehende Anforderungen ändern sich, neue Anforderungen kommen hinzu, gleichzeitig steigt die Leistungsdichte und die Systeme müssen effizienter werden.

Heutige Systeme arbeiten mit 200 A / 800 V DC. Künftige Generationen werden noch höhere Leistungsdichten mit bis zu 300 A und 1200 V erfordern.

Neue (geschirmte) Module für eine zukunftssichere Leistungs-, Daten- und Signalübertragung

Hierfür hat HARTING das 300 A Modul entwickelt, dieses ist abwärtskompatibel zum bewährten 200 A Modul. Das heißt, das neue Modul ließe sich auch auf das 200 A Modul stecken (wobei dann nur die niedrigere Nennleistung zur Verfügung stünde). Vorhandene Systeme lassen sich also leicht aufrüsten. Das neue Modul ist so ausgelegt, dass sowohl direkte Anbindungen zu einer Stromschiene als auch Einbauten in Einschubsysteme leicht möglich sind. Die Marktanforderung, dass das Modul sowohl auf der Buchsen- als auch auf der Stiftseite berührungssicher ist, wird ebenfalls erfüllt.

Integration von 10 Gbit/s Ethernet in modulare Steckverbinder

Der Bedarf nach höheren Übertragungsraten sorgt bei den Daten-Schnittstellen für eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Dies gilt nicht nur im Office-Bereich, sondern auch im industriellen Umfeld. Hier kommen die Vorteile von modularen Schnittstellen besonders zur Geltung. Alle gängigen Bussysteme können leicht adaptiert werden, u.a. Profibus, Profinet, CAN, Ethernet Cat. 5, Cat. 6A und Cat 7A.

Mit dem M12 Modul gibt es jetzt eine weitere Möglichkeit, 10 Gbit/s Ethernet in modulare Steckverbinder zu integrieren. Das Modul ermöglicht eine deutliche Platzreduzierung: zwei D- oder X-kodierte M12 Steckverbindungen passen in ein einziges Modul. Im Vergleich zu herkömmlichen RJ45-Lösungen ist das M12 System robuster und bietet mehr Betriebssicherheit.

Aufbau modularer Schnittstellen für geschirmte Leitungen

Das neue Han® Shielded Power Modul bietet drei Leistungskontakte und einen PE-Kontakt zum Anschluss typischer dreiphasiger Verbraucher. Hinzu kommen zwei Signalkontakte für die Temperaturüberwachung, Bremsen oder ähnliches, sowie eine großflächige Schirmübergabe, die eine EMV-gerechte Anbindung des Kabelschirms direkt am Modul ermöglicht. Es bildet eine Alternative zur Festverdrahtung von geschirmten Power-Leitungen und erlaubt es gleichzeitig, solche Verbindungen in einem gemeinsamen Gehäuse neben anderen Modulen der Han-Modular® Serie auszuführen.

Frequenzumrichter und Motor mit Han® Shielded Power Modul

HARTING hat das Modul im EMV-Labor in praxisnahen Applikationen getestet: Die EMV-Eigenschaften der Schirmübergabe sind beim Han® Shielded Power Modul absolut ausreichend für typische Drive-Anwendungen, wie beispielsweise frequenzgeregelte Drehstrommotoren oder andere Verbraucher. Es erlaubt die steckbare Ausführung von geschirmten Power-Leitungen, ist einfach zu handhaben und ermöglicht den direkten Schirmanschluss am Modul. Daraus resultieren verkürzte Montagezeiten von Maschinen und Anlagen, im Werk oder beim Endkunden.

Darüber hinaus wird die Serie um ein EMV-geschütztes Modul für die Signalübertragung ergänzt. Mit einer großflächigen Schirmübergabe und einem zusätzlichen 360°-Schirmblech bietet das Modul nicht nur eine gute Schirmung – es ermöglicht auch viel Übertragung auf wenig Raum. So können 27 geschirmte D-Sub-Kontakte bis 4A / 32V steckbar ausgeführt werden. Unter dem Namen Han® Shielded Modul Basic wird dieses Neuprodukt dem Anwender z. B. in Maschinenbau und Robotics ermöglichen, eine geschirmte Übertragung einfach und kostengünstig in modulare Steckverbinder zu integrieren.

Web-Seminar -- Wie granular darf es sein? Entscheidungshilfe für die Modularisierung im Maschinen- und Anlagenbau