Han-Modular® - De nouveaux modules (blindés) pour une transmission pérenne de la puissance, des données et des signaux
Han-Modular® désigne la combinaison de la puissance, des données et des signaux : le tout premier connecteur de ce genre En fait, la série a établi la tendance vers les connecteurs modulaires. Le système est non seulement très polyvalent, mais il est également flexible et évolutif. Les spécifications nouvelles et ultérieures peuvent être intégrées rapidement et facilement dans le système modulaire existant.
Une transmission de puissance plus élevée jusqu'à 300 A / 1200 V
Le marché des systèmes de stockage d'énergie connaît aujourd'hui une phase très dynamique. Les exigences existantes changent, de nouvelles exigences viennent s'y ajouter, tandis que la densité de la puissance augmente et que les systèmes doivent simultanément devenir plus efficaces.
Les systèmes actuels fonctionnent avec une intensité de 200 A et une tension de 800 V CC. Les générations à venir nécessiteront des densités de puissance encore plus élevées, avec une intensité jusqu'à 300 A et une tension jusqu'à 1200 V.
En gardant à l'esprit ces exigences, HARTING a développé le module de 300 A, qui est rétro-compatible avec le module de 200 A éprouvé. Par conséquent, le nouveau module peut également être branché au module 200 A (auquel cas seule la puissance nominale inférieure serait disponible). Les systèmes existants peuvent donc être facilement mis à niveau. Le nouveau module est conçu de façon à faciliter les raccordements directs à une barre omnibus et les installations dans des systèmes coulissants. Il est par ailleurs possible de satisfaire l'exigence du marché indiquant que le module doit être protégé de tout contact, à la fois du côté de la prise et de la broche.
Une connexion Ethernet 10 Gbit/s est intégrée dans chaque connecteur modulaire
Les demandes liées à des taux de transmission plus élevés mènent au développement continu des interfaces de données. Cela ne concerne pas uniquement le secteur des bureaux, mais aussi le secteur industriel, où les avantages des interfaces modulaires prennent tout leur sens. Tous les systèmes de bus standard couramment utilisés peuvent être facilement adaptés, cela inclut les systèmes Profibus, Profinet, CAN, Ethernet Cat. 5, Cat. 6A et Cat. 7A.
Grâce au module M12, il est désormais possible d'intégrer une connexion Ethernet 10 Gbit/s dans des connecteurs modulaires. Le module permet de réduire grandement l'espace requis, vu que deux connecteurs M12 codage D ou X sont intégrés dans un seul module. De plus, si on le compare aux solutions RJ45 conventionnelles, le système M12 est plus robuste et offre un plus haut niveau de fiabilité de fonctionnement.
Créer des interfaces modulaires pour lignes blindées
Le nouveau module d'alimentation blindé Han® comporte trois contacts de puissance ainsi qu'un contact PE permettant de raccorder des charges triphasées typiques. Il dispose également de deux contacts de signal pour la surveillance de la température, des freins, etc., ainsi que d'un grand blindage assurant une connexion conforme à la CME, du blindage du câble directement au module. Il représente une alternative au câblage des lignes électriques blindées, tout en permettant de réaliser de tels raccordements vers d'autres modules de la série Han-Modular® situés dans un capot ou une embase.
Dans son laboratoire CME, HARTING a testé le nouveau module dans des applications pratiques : les caractéristiques CME du blindage du module de puissance blindé Han® sont parfaitement adaptées aux applications d'entraînement typiques telles que les moteurs triphasés à fréquence contrôlée ou d'autres charges. Le nouveau module permet de raccorder des lignes électriques blindées, facile à utiliser, il permet de raccorder directement le blindage au module. Les temps d'installation des machines et des systèmes sont par conséquent plus courts, que ce soit en usine ou sur le site du client final.
La série comprendra également un module dont la transmission des signaux est protégée contre les interférences électromagnétiques. Avec un blindage important et une plaque de blindage supplémentaire à 360°, le module offre non seulement un excellent blindage, mais il assure également un volume de transmission élevé dans un espace minimal. 27 contacts Sub-D blindés jusqu'à 4 A / 32 V peuvent être raccordés. Sous le nom « Module blindé basique Han® », ce nouveau produit constituera un moyen simple et économique pour les utilisateurs des secteurs des machines et de la robotique (par exemple) d'intégrer une transmission blindée dans des connecteurs modulaires.