Han-Modular® - Novos módulos (blindados) para transmissão de dados e sinais em alta velocidade e com viabilidade futura
Han-Modular® representa a combinação de potência, dados e sinais – como nenhum outro conector. De fato, a série estabeleceu a tendência de conectores modulares. O sistema não apenas é altamente versátil, mas também é flexível e tem viabilidade futura. Os requisitos novos e futuros podem ser integrados de modo rápido e conveniente nos sistemas modulares existentes.
Maior transmissão de potência com até 300 A / 1200 V
O mercado de sistemas de armazenamento de energia está passando por uma fase bem dinâmica. Os requisitos existente estão mudando, novos requisitos são adicionados, enquanto a densidade de potência aumenta e, simultaneamente os sistemas precisam se tornar mais eficientes.
Os sistemas atuais funcionam com 200 A / 800 V DC. Gerações futuras irão requerer densidades de potência até maiores, com até 300 A e 1200 V.
Com estas demandas em mente, a HARTING desenvolveu o módulo 300 A, que é compatível com o comprovado módulo 200 A. Consequentemente, o novo módulo também pode ser plugado no módulo 200 A (neste caso, somente estará disponível a menor potência nominal). Portanto, os sistemas existentes podem ser facilmente atualizados. O novo módulo foi projetado de modo que seja possível as conexões a um barramento bem como instalações em sistemas embutidos de modo fácil. O requisito de mercado para que o módulo seja à prova de toque nos lados fêmea e dos pinos também é atendido.
Integração de 10 Gbit/s Ethernet em conectores modulares
A demanda por maiores velocidades de transmissão impulsiona o desenvolvimento contínuo de interfaces de dados. Isso se aplica não somente à area de escritórios, mas também à arena industrial, onde as vantagens das interfaces modulares são especialmente importantes. Todos os sistemas de barramentos padronizados comuns podem ser facilmente adaptados, incluindo Profibus, Profinet, CAN, Ethernet Cat. 5, Cat. 6A e Cat. 7A.
Graças ao módulo M12 existe agora outra possibilidade de integrar 10 Gbit/s Ethernet em conectores modulares. O módulo permite uma redução significativa do espaço necessário, pois dois conectores M12 com codificação D ou X cabem em um único módulo. Além disso, em comparação às convencionais soluções RJ45, o sistema M12 é mais robusto e oferece maior confiabilidade operacional.
Criação de interfaces modulares para linhas blindadas
O novo módulo de potência Han® Shielded tem três contatos de potência e um contato terra (PE), tipicamente para conectar cargas trifásicas. Ele também tem dois contatos de sinal para monitoramento de temperatura, freios, etc., bem como uma grande blindagem que permite a conexão com compatibilidade eletromagnética da blindagem do cabo diretamente ao módulo. Ele representa uma alternativa à fiação física de linhas de potência blindadas, ao mesmo tempo em que permite que estas conexões também sejam feitas para outros módulos da série Han-Modular®, em uma base ou carcaça.
A HARTING testou o novo módulo em aplicações práticas no laboratório de EMC: as características de compatibilidade eletromagnética da blindagem do módulo de potência Han® Shielded são totalmente adequadas para aplicações de drive típicas, como motores trifásicos controlados por frequência ou outras cargas. Isso permite plugar linhas de potência blindadas e de fácil uso, permitindo conexão direta da blindagem ao módulo. Como resultado, os tempos de instalação para máquinas e sistemas são mais curtas, quer seja em uma fábrica ou no local do cliente final.
A série também terá um módulo protegido com EMC para transmissão de sinal. Com uma grande blindagem e uma placa de blindagem de 360° adicional, o módulo não somente oferece excelente blindagem, mas também assegura um alto volume de transmissão em espaço mínimo. 27 contatos D-Sub blindados até 4A / 32 V podem ser conectados. Sob o nome Han® Shielded Module Basic, este novo produto será um modo simples e eficaz em custos para que os usuários nos setores de máquinas e robótica (por exemplo) integrem transmissões blindadas em conectores modulares.