Han-Modular® – Nya (skärmade) modulinsatser för framtidssäkrad kraft-, data- och signalöverföring
Han-Modular® innebär en kombination av kraft, data och signaler – som inget annat kontaktdon. Faktum är att serien har etablerat trenden i riktning emot modulära kontaktdon. Systemet är inte bara mycket mångsidigt utan även flexibelt och framtidssäkrat. Nya och kommande krav kan integreras snabbt och smidigt i det existerande modulärinsatssystemet.
Högre kraftöverföring med upp till 300 A / 1200 V
Marknaden för energilagringssystem är just nu i en mycket dynamisk fas. Aktuella krav uppdateras, nya krav kommer till, samtidigt som kraftdensiteten är på uppgång och system måste bli mer effektiva.
Dagens system drivs med 200 A / 800 V DC. Kommande generationer kommer att kräva ännu högre kraftdensiteter på upp till 300 A och 1200 V.
Det är med tanke på dessa krav som HARTING har utvecklat modulinsatsen 300 A vilken är bakåtkompatibel med den beprövade modulinsatsen 200 A. Följaktligen kan den nya modulinsatsen även pluggas in till 200 A-modulinsatsen (i vilket fall endast lägre märkeffekt skulle vara tillgängligt). Därför är det enkelt att uppgradera existerande system. Den nya modulinsatsen är konstruerad så att det ska vara enkelt att utföra både direkta förbindningar till en elskena och installationer i dockningssystem. Marknadens krav på modulinsatsen är att den ska vara vidröringssäker både på jack- och stiftsidorna.
Integrera 10 Gbit/s Ethernet i modulära kontaktdon
Behovet av högre överföringshastigheter driver på den kontinuerliga utvecklingen av datagränssitt. Det gäller inte bara på kontoret, utan även inom industrin, där fördelarna med modulära gränssnitt visar sig från sin allra bästa sida. Det är enkelt att anpassa alla vanliga standardbussystem , inklusive Profibus, Profinet, CAN, Ethernet kat. 5, kat. 6A och kat. 7A.
Med modulinsatsen M12 går det nu även att integrera 10 Gbit/s Ethernet i modulära kontaktdon. Modulinsatsen gör det går att reducera utrymmesbehovet avsevärt då två D- eller X-kodade kontaktdon M12 passar i en individuell modulinsats. Dessutom är systemet M12 mer robust och innebär högre driftsäkerhet jämfört med vanliga RJ45-lösningar.
Ta fram modulära gränssnitt för skärmade ledare
Den nya skärmade kraftmodulinsatsen Han® har tre kontakter och en PE-kontakt för att förbinda vanliga trefaslaster. Den har även två signalkontaker för temperaturövervakning, bromsar m.m. samt en stor skärmning som tillåter EMC-förenliga kabelskärmsförbindningar direkt till modulinsatsen. Den ger ett alternativ till den fasta kabeldragningen för skärmade kraftledare samtidigt som den även gör att förbindningar kan dras längs med modulinsatserna i en kabelkåpa eller chassihus i serien Han-Modular®.
HARTING har utfört prover med den nya modulinsatsen i praktiska applikationer i EMC-labbet: EMC-egenskaper för skärmningen i Han® Shielded Power Modul har alla prestanda som krävs för vanliga drivsystemapplikationer, t.ex. frekvensstyrda trefasmotorer och andra laster. Det gör att den går att koppla ihop i skärmade kraftledare, är lättanvänd och skärmningen kan förbindas direkt till modulinsatsen. Resultatet blir att installationstiden för maskiner och system förkortas, såväl i fabrik och vid slutkundens anläggning.
Serien kommer även ha en EMC-skyddad modulinsats för signalöverföring. Med en stor skärmning och extra 360° skärmningsplåt, modulinsats innebär inte bara en utmärkt skärmning utan säkerställer även höga överföringsvolymer i minimalt utrymme. Det går att koppla ihop 27 skärmade kontakter D-Sub upp till 4 A / 32 V. Under namnet Han® Shielded Module Basic, kommer den här produkten vara ett enkelt och kostnadseffektivt sätt för användare, t.ex inom branscherna maskinteknik och robotteknik för att integrera skärmade överföringar i modulära kontaktdon.