Han-Modular® - Nuevos módulos (blindados) para la transmisión de potencia, datos y señales a prueba de futuro
Han-Modular® representa la combinación de potencia, datos y señales, como ningún otro conector. De hecho, la serie marcó la tendencia hacia los conectores modulares. El sistema no solo es muy versátil, sino también flexible y a prueba de futuro. Las necesidades nuevas y futuras pueden integrarse de forma rápida y cómoda en el sistema modular existente.
Mayor transmisión de potencia con hasta 300 A / 1200 V
El mercado de los sistemas de almacenamiento de energía se encuentra actualmente en una fase muy dinámica. Los requisitos existentes están cambiando, se están estipulando nuevos requisitos, mientras que la densidad de potencia aumenta y los sistemas deben ser más eficientes al mismo tiempo.
Los sistemas actuales funcionan con 200 A / 800 V CC. Las generaciones futuras requerirán densidades de potencia aún mayores con hasta 300 A y 1200 V.
Considerando estas demandas, HARTING ha desarrollado el módulo de 300 A, que es compatible con el módulo de 200 A. Por consiguiente, el nuevo módulo también se puede conectar al módulo de 200 A (en cuyo caso solo se dispondría de la potencia nominal más baja). De esta manera, los sistemas existentes pueden actualizarse fácilmente. El nuevo módulo está diseñado para que tanto las terminaciones directas a una barra colectora como las instalaciones en sistemas de deslizamiento sean fácilmente posibles. También se cumple el requisito del mercado de que el módulo sea resistente al tacto tanto en el lado del receptáculo como en el del contacto.
Integrar 10 Gbit/s Ethernet en conectores modulares
La demanda de mayores velocidades de transmisión está impulsando el continuo desarrollo de las interfaces de datos. Esto no solo es aplicable al área de oficinas, sino también al área industrial, donde las ventajas de las interfaces modulares se hacen especialmente evidentes. Todos los sistemas de bus comunes y estándar pueden adaptarse fácilmente, incluyendo Profibus, Profinet, CAN, Ethernet Cat. 5, Cat. 6A y Cat. 7A.
Gracias al módulo M12, ahora hay una nueva posibilidad de integrar 10 Gbit/s Ethernet en conectores modulares. El módulo permite una reducción significativa del espacio requerido, ya que dos conectores M12 con codificación D o X caben en un solo módulo. Asimismo, en comparación con las soluciones RJ45 convencionales, el sistema M12 es más robusto y ofrece una mayor fiabilidad operativa.
Creación de interfaces modulares para líneas blindadas
El nuevo Han® Shielded power module tiene tres contactos de potencia y un contacto PE para conectar las cargas trifásicas típicas. También dispone de dos contactos de señal para control de la temperatura, frenos, etc., así como un gran blindaje que permite la terminación conforme a las normas EMC del blindaje del cable directamente al módulo. Representa una alternativa al cableado de las líneas eléctricas blindadas, al tiempo que permite que dichas terminaciones se realicen junto con otros módulos de la serie Han-Modular® en una sola capota o base.
HARTING ha probado el nuevo módulo en aplicaciones prácticas en el laboratorio de EMC: las características EMC del blindaje en el Han® Shielded power module son totalmente adecuadas para aplicaciones típicas de accionamiento como motores trifásicos con control de frecuencia u otras cargas. Esto permite conectar líneas eléctricas blindadas y es fácil de usar y permite la terminación directa del blindaje en el módulo. Como resultado, los plazos de instalación de las máquinas y sistemas son más cortos, ya sea en una fábrica o en el emplazamiento del cliente final.
La serie también tendrá un módulo protegido por EMC para la transmisión de señales. Con un gran blindaje y una placa de blindaje adicional de 360°, el módulo no solo ofrece un excelente blindaje, sino que también asegura un alto volumen de transmisión en un espacio mínimo. Pueden conectarse hasta 27 contactos D-Sub blindados hasta 4 A / 32 V. Bajo el nombre de módulo Han® básico blindado, este nuevo producto permitirá a los usuarios de los sectores de la maquinaria y la robótica (por ejemplo) integrar la transmisión blindada en los conectores modulares de forma sencilla y rentable.