Han® HMC: 10.000 keer een testplatform betrouwbaar verbinden
Wanneer apparaten, geaggregeerde units of machines in serie worden geproduceerd, ondergaan ze functietests voor kwaliteitswaarborgingsdoeleinden. Om een groot aantal monsters snel en vergelijkbaar te testen, moet u tijdens het testproces de verbindingen van de voedingen van de units, evenals hun signaal- en datainterfaces snel kunnen verbinden en loskoppelen.
Tot voor kort waren oplossingen met vaste bedrading of standaard industriële connectoren beschikbaar voor dergelijke doeleinden; deze connectoren werden doorgaans ontwikkeld voor slechts enkele honderden aansluitcycli. In de praktijk dient testapparatuur jaarlijks wellicht duizenden aansluitcycli te ondergaan. Standaard industriële connectoren kunnen door dergelijke toepassingen overmatig worden belast.
Wanneer monsters en apparatuur opnieuw, meerdere keren per dag worden verbonden, zijn er andere oplossingen nodig: gereedschappen, machines en installaties met vaak veranderde verbindingen vereisen interfaces die vermogen, data en signalen veilig kunnen overdragen; ondanks meerdere duizenden aansluitcycli. De connectoren moeten dan ook geschikt zijn voor hoge aansluitcycli.
Daarom heeft HARTING de Han® HMC -serie ontworpen. De connectoren in deze serie voldoen betrouwbaar aan de vereisten van EN 61984, zelfs na 10.000 aansluitcycli. Deze duurzaamheid is bereikt door het verder ontwikkelen van het geavanceerde design van de Han®-industriële connector. De contacten zijn nu bijv. bedekt met een speciale vergulde laag.
De robuuste HMC-kappen en -behuizingen zijn bij uitstek geschikt voor de ruwe omstandigheden in de industrie. Vergeleken met de standaardkappen en -behuizingen is het onderlinge verbindingssysteem voor deze behuizingen (maat 6 B tot 24 B) geoptimaliseerd voor een betrouwbare bestendigheid tegen 10.000 aansluitcycli. Alleen Han® D- en Han E®-contacten mogen met deze serie worden gebruikt. De bijpassende isolatiedelen (worden bijv. gebruikt, wanneer contacten voor de aarding worden geïntegreerd) zijn ook speciaal gekwalificeerd voor toepassingen met hoge aansluitcycli.
De HMC-kappen en -behuizingen bieden de betrouwbare IP65-bescherming voor de verbinding. Er worden speciale frames gebruikt voor de automatische dockingstations die hoge aansluitcycli mogelijk maken. Deze serie biedt nieuwe mogelijkheden voor geautomatiseerde testplatformen.
Sinds de introductie in 2013 is de Han® HMC doorontwikkeld naar een uitgebreide productlijn die speciale kappen en behuizingen, contacten en isolatiedelen biedt. Deze bieden veel kansen voor testplatformen of andere toepassingen waar hoge aansluitcycli aan te pas komen.
De kwaliteit van de connectorcomponenten is getest en gecertificeerd door het eigen HQT-laboratorium van HARTING dat is erkend en gecertificeerd door de Duitse accreditatie-instantie.
De HMC -serie is compatibel met onze standaardconnectoren van hetzelfde formaat. Daardoor kunnen klanten de connectoren, die ze reeds gebruiken met Han® HMC-oplossingen, geleidelijk vervangen zonder bouwkundige ontwerpveranderingen te hoeven doorvoeren.
Veel testplatformen vereisen een pneumatische interface – om bijvoorbeeld pneumatische kleppenblokeilanden of pneumatische apparaten te voorzien van perslucht. Voor dat soort toepassingen heeft HARTING een variant van hun beproefde Han®-pneumatische module ontwikkeld. In tegenstelling tot de eerdere variant met kunststof contacten kan de Han®-metaal-pneumatische module tot en met 10.000 aansluitcycli worden gebruikt.
Deze modules zijn ook ontworpen om bestand te zijn tegen een continue bedrijfsdruk van 10 bar. Daarom kunnen ze worden gebruikt voor toepassingen die een bedrijfsdruk vereisen, die groter is dan de normale industriële druk van 8 bar.
De Metaal-pneumatische module kan worden gebruikt met HMC-insteekstukken voor Han® D- of Han E®-contacten en Han® HMC-modules. Deze kunnen in het Han-Modular®-scharnierend frame worden geplaatst of in speciale frames voor automatische dockingsystemen. De duurzaamheid van de materialen die in de HMC-connectoren en -contacten worden gebruikt, gecombineerd met hun veelzijdige, modulaire design stellen u in staat om verschillende mediumtypes door een enkele interface te zenden.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Efficiënte verbinding van testplatformen
- Minstens 10.000 aansluitcycli
- Veilige en betrouwbare transmissie van voeding, data en signalen – zelfs na duizenden aansluitcycli
- Aansluiten is compatibel met standaard Han®-kappen/behuizingen