La nueva norma para el futuro industrial
Ethernet de un solo par: la infraestructura para IIoT
Un solo par de cables. Numerosas ventajas.
Con Ethernet de un solo par (SPE), HARTING ha consolidado una nueva norma tecnológica que transmite datos a través de Ethernet a velocidades de hasta 1 GBit/s con un solo par de cables, lo que la convierte en la solución ideal para Industria 4.0 e IIoT.
La tendencia hacia la digitalización plantea nuevas expectativas para la comunicación y la tecnología del cableado, como por ejemplo alta disponibilidad, tiempos de acceso breves, transporte rápido de datos y transmisión segura de grandes cantidades de datos en una amplia variedad de entornos de aplicación. Asimismo, los dispositivos, los cables y la tecnología de conexión deben ser más potentes, más pequeños y más robustos, y deben ofrecer un mayor grado de modularidad y compatibilidad.
EBOOK GRATUITO
Conozca Ethernet de un solo par en nuestro eBook gratuito. Se informará acerca de
- términos básicos y la funcionalidad de SPE.
- por qué SPE es perfecto para IIOT e Industria 4.0.
- las ventajas que SPE ofrece para aplicaciones industriales.
- qué nuevas normas de la industria van a ser importantes.
Ethernet de un solo par: Un par. Numerosas ventajas.
Con Ethernet de un solo par (SPE), se dispone de una nueva tecnología en el mercado que cumple los nuevos requisitos de transmisión de datos a través de Ethernet con un solo par a velocidades de 10 Mbit/s a 1 GBit/s. La nueva tecnología SPE se basa en el principio de un solo par de cables. Anteriormente, Fast Ethernet (100MB) requería el uso de dos pares y Gigabit Ethernet cuatro pares.
Además, Ethernet de un solo par permite suministrar de potencia a dispositivos terminales mediante potencia a través de la línea de datos (PoDL). Distancias de hasta 1000 metros hacen que Ethernet de un solo par resulte especialmente interesante para uso en automatización de procesos.
Automoción como pionero
Ethernet de un solo par ya se implementa en nuevas generaciones de automóviles, sustituyendo al bus CAN y a otros sistemas de bus. En el futuro, controles, comunicación y funciones de seguridad se transmitirán uniformemente a través de Ethernet. Este es un requisito previo fundamental para la conducción conectada en red o, posteriormente, la conducción autónoma.
SPE en automatización industrial
El uso de Ethernet de un solo par también ofrece grandes ventajas en automatización industrial. El cableado de un solo par es rápido, compacto, rentable y fácil de implementar. La integración de sensores sencillos, cámaras y elementos similares con interfaces Ethernet convierte a SPE en un impulsor de avances como Industria Integrada e IIoT. De esta manera, el nivel de campo se vuelve inteligente y se reduce el esfuerzo dedicado a tareas de parametrización, inicialización y programación.
Ethernet de un solo par: un impulsor de Industria 4.0
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE ETHERNET DE UN SOLO PAR?
- Velocidades de transmisión de 10 Mbit/s a 1 GBit/s
- El cableado simplificado ahorra espacio y peso
- Ahorro de tiempo de configuración, mantenimiento y operación de redes industriales
- Suministro de potencia y mayor fiabilidad para los dispositivos terminales mediante potencia a través de la línea de datos (PoDL)
- Alcances de transmisión de hasta 1000 metros
- Sustituye a interfaces analógicas, sistemas de bus y otros sistemas propietarios a nivel de campo
- Ethernet permite la comunicación continua desde el ordenador de control hasta el sensor
- Reducción de la complejidad de las redes de automatización
Ecosistema Ethernet de un solo par
El requisito previo para el uso a gran escala en sectores como automoción, maquinaria, robótica o transporte es la compatibilidad uniforme de dispositivos, cables y conectores. Las interfaces normalizadas y uniformes resultan fundamentales para desarrollar conjuntamente el Ecosistema SPE que integre sensores, actuadores, controladores y tecnología de conexión, y permita que los usuarios puedan crear soluciones de automatización idóneas a partir de estos componentes.
Para aplicaciones industriales o relacionadas con la industria, la propuesta de de HARTING ha sido adoptada por el comité de normalización internacional IEC como norma para la cara de acoplamiento. Esta cara de acoplamiento, basada en la norma IEC 63171-6, se ha diseñado especialmente para uso en condiciones ambientales hasta M3I3C3E3 y se conoce como tipo industrial SPE/T1. HARTING establece de esta manera la norma para cableado industrial de un solo par.
Recursos adicionales relacionados con Ethernet de un solo par
HARTING T1 Industrial. Nuestro pequeño gigante Tw1ster lleva datos y potencia con un par de cables a ubicaciones hasta ahora inaccesibles, con interfaces idóneas y estandarizadas para Ethernet de un solo par.
Vídeo en el canal de YouTube de HARTING. En Hannover Messe 2019, Ethernet de un solo par también representó el tema central de un interesante debate entre expertos en la charla organizada por HARTING con el propósito de describir los motivos que convierten a Ethernet de un solo par en un elemento impulsor para IIoT.