산업 미래를 위한 새로운 표준

싱글 페어 이더넷: IIoT를 위한 인프라

하나의 싱글 페어 와이어로 인한. 여러 장점

싱글 페어 이더넷(SPE, Single Pair Ethernet)을 사용함으로써, HARTING은 한 쌍의 와이어만으로 최대 1GBit/s의 속도로 이더넷을 통해 데이터를 전송하는 신기술 표준을 확립해 업계 4.0과 IIoT분야에서 완벽한 솔루션을 구축했습니다.

디지털화 경향은 다양한 애플리케이션 환경에서 높은 가용성, 짧은 액세스 시간, 빠른 데이터 전송 및 대용량 데이터의 안전한 전송과 같은, 통신 및 케이블연결 기술에 대한 새로운 기대를 높이고 있습니다. 이와 동시에, 장치, 케이블 및 연결 기술은 높은 수준의 모듈성과 호환성을 제공할 뿐만 아니라 더 강력하고, 더 작고, 더 견고해져야 합니다.

하나의 싱글 페어 이더넷 한 쌍으로 인한. 여러 장점

싱글 페어 이더넷(SPE)을 채택함으로써, 10Mbit/s ~ 1GBit/s의 속도로 단 한 쌍의 이더넷을 통해 데이터를 전송하기 때문에, 새로운 요건을 충족하는 새로운 기술이 시장에 진출하고 있습니다. 새로운 SPE 테크놀로지는 싱글 페어 와이어의 원칙에 기초합니다. 이전에는 Fast Ethernet (100MB)의 경우 2쌍, 기가비트 이더넷의 경우 4쌍의 와이어가 필요했습니다.

동시에 싱글 페어 이더넷을 사용하면 PoDL(Power over Data Line)을 통해 단말기에 전원 공급이 가능합니다. 최대 1000m의 전송 거리로 인해, 싱글 페어 이더넷은 공정 자동화에 사용하기에 특별히 흥미로운 제품입니다.

 

자동차 부문을 필두로

싱글 페어 이더넷은 CAN 및 다른 버스 시스템을 대체함으로써 차세대 자동차 부문에서 이미 구현되고 있습니다. 제어, 통신 및 안전 기능은 향후 이더넷을 통해 일률적으로 실행될 것입니다. 이것은 네트워크 연결되거나 추후에 자율적으로 운전하기 위한 기본적인 전제 조건입니다.

산업 자동화 부문의 SPE

또한, 싱글 페어 이더넷의 사용은 산업 자동화 부문에서도 상당한 가치를 갖습니다. 싱글 페어 케이블 연결은 빠르고, 공간절약 및 비용효율적일 뿐 아니라 손쉽게 구현 가능합니다. 간단한 센서, 카메라 등의 장치에 이더넷 인터페이스를 장착함으로써, SPE는 통합 산업 및 IIoT와 같은 주제를 선도하는 동력이 됩니다. 이를 통해 현장 레벨의 스마트함과 매개변수 설정, 초기화 및 프로그래밍에 대한 노력을 줄일 수 있습니다.

 

싱글 페어 이더넷은 인더스트리 4.0의 원동력

단 한 쌍의 와이어로 이더넷을 통해 기가비트 속도로 데이터를 전송하고, 동시에 장치에 전력을 공급하는 것은 큰 잠재력을 가지고 있을 뿐 아니라, 많은 장점도 제공합니다.

 

싱글 페어 이더넷 에코시스템


자동화, 기계, 로봇 또는 운송과 같은 분야에서 대규모로 사용하기 위한 전제 조건은 장치, 케이블 및 커넥터의 일관된 호환성입니다. 균일한 표준화된 인터페이스는 제조업체가 센서, 액추에이터, 컨트롤러 및 연결 기술로 구성된 SPE EcoSystem을 공동으로 개발하고, 사용자가 이러한 구성요소로부터 적합한 자동화 솔루션을 만들 수 있게 하는 열쇠입니다.

산업 및 산업 관련 애플리케이션의 경우, IEC 국제 표준 위원회에 의해 HARTING 제안이 체결면으로 채택되었습니다. IEC 63171-6 규격에 기초한 이 체결면은 최대 M3I3C3E3 환경 조건에 사용 가능하도록 특별히 설계되었으며 SPE/T1 산업 유형이라고 합니다. 이로써, HARTING은 싱글 페어 산업 케이블 연결의 표준을 설정합니다.

 

SPE 산업 파트너 네트워크: 사용자와 만나는 첫번째 접점

싱글 페어 이더넷은 IIoT 및 인더스트리 4.0 을 가능하게 하는 인프라 기반입니다. 7 개의 산업 테크놀로지 선도 업체들은 빠르게 성장하는 IIoT 시장을 위한 테크놀로지를 발전시키고자 협업해 왔습니다. HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik 및 Softing 등 7개 사는 SPE 산업 파트너 네트워크(Industrial Partner Network)의 창립 멤버입니다.

사용자에게, 파트너 네트워크는 SPE 네트워크 및 장치 구성에 관한 모든 질문을 해결하기 위한 첫 번째 접점입니다. 파트너 네트워크(Partner Network)는 미래의 IIoT 애플리케이션 개발에 대한 명확한 권장사항을 전달하는 역할을 하며, 중앙 정보 플랫폼으로서 기술에 신뢰성을 부여하는 보안기능까지 사용자에게 제공합니다.

추가 상세 정보: https://www.single-pair-ethernet.com/en.

 

싱글 페어 이더넷 관련 추가 리소스