O novo padrão para o futuro da indústria
Ethernet de Par Único SPE: a infraestrutura para IIoT
Um único par de fios. Muitas vantagens.
Com a Ethernet de par único (SPE) a HARTING estabeleceu um novo padrão de tecnologia que transmite dados através da Ethernet por apenas um par de fios com velocidades de até 1 GBit/s, tornando-a a solução perfeita para a Indústria 4.0 e IIoT.
A tendência de digitalização cria novas expectativas para a tecnologia de comunicação e cabeamento, como alta disponibilidade, curtos tempos de acesso, transporte rápido de dados e transmissão segura de grandes quantidades de dados em ampla variedade de ambientes de aplicação. Simultaneamente, dispositivos, cabos e conectividade devem se tornar mais potentes, menores e mais robustos, oferecendo também alto grau de modularidade e compatibilidade.
Registre-se gratuitamente agora
SÉRIE DE WEBINARS:
TENDÊNCIAS DA ETHERNET INDUSTRIAL PARA 2020
- Tendências, desenvolvimentos e soluções do campo da Ethernet industrial
- ix Industrial, RJ45 & Co: Soluções imediatas
- Exemplos de aplicação para IIoT e Indústria 4.0
- Destaque sobre a megatendência de Ethernet de par único
Ethernet de par único SPE: Um par. Muitas vantagens.
Com a Ethernet de par único (SPE) entra no mercado uma nova tecnologia que atende os novos requisitos, pois transmite dados através da Ethernet por apenas um par de fios com velocidades de 10Mbit/s até 1 Gbit/s. A nova tecnologia SPE esta baseada no princípio de um par único de fios. Anteriormente, isso requeria dois pares para Fast Ethernet (100MB) e quatro pares para Gigabit Ethernet.
Ao mesmo tempo, a Ethernet de par único permite a alimentação de energia a dispositivos terminais, através de Power over Data Line (PoDL). A transmissão em distâncias de até 1000 metros torna a Ethernet de par único especialmente interessante para uso na automação de processos.
Automotivo como pioneiro
A Ethernet de par único já está sendo implementada nas novas gerações de automóveis, substituindo o CAN ou outros sistemas de barramento. No futuro, os controles, comunicação e funções de segurança irão funcionar de maneira uniforme na Ethernet. Trata-se de um pré-requisito fundamental para a direção em rede e, futuramente, também autônoma.
SPE na automação industrial
O uso da Ethernet de par único também é válido na automação industrial. O cabeamento de par único é implementado com rapidez, economia de espaço, baixo custo e facilidade. Equipar sensores simples, câmeras e similares com interfaces de Ethernet torna a SPE um facilitador de assuntos como a Indústria Integrada e IIoT. Isso reduz a necessidade de inteligência a nível de campo e o esforço para parametrização inicialização e programação.
Ethernet de par único como impulsionador da Indústria 4.0
QUAIS SÃO AS VANTAGENS DA ETHERNET DE PAR ÚNICO?
- Velocidades de transmissão de 10Mbit/s até 1GBit/s
- Cabeamento simplificado economizando espaço e peso
- Economiza tempo na instalação, manutenção e operação de redes industriais
- Alimentação de energia e melhor confiabilidade de dispositivos terminais através de Power over Data Line (PoDL)
- Alcances de transmissão de até 1000 metros
- Substitui interfaces analógicas, sistemas de barramento e outros sistemas proprietários a nível de campo
- A Ethernet permite a comunicação contínua do computador de controle ao sensor
- Redução da complexidade nas redes de automação
Ecossistema da Ethernet de Par Único
O pré-requisito para uso em larga escala em campos como automação, máquinas, robótica ou transportes é a compatibilidade consistente de dispositivos, cabos e conectores. Interfaces uniformes e padronizadas são a chave para permitir que os fabricantes desenvolvam em conjunto o Ecossistema SPE, consistindo de sensores, atuadores, controladores e tecnologia de conexão e que os usuários possam criar soluções de automação adequadas a partir destes componentes.
Para aplicações industriais e relacionadas à indústria, a proposta da HARTING foi adotada como face de conexão pelo comitê de padronização internacional IEC. Esta face de conexão baseada na IEC 63171-6 foi especialmente projetada para uso em condições ambientes de até M3I3C3E3 e é conhecida como SPE/T1 estilo industrial. Assim, a HARTING definiu o padrão para o cabeamento industrial de par único. Saiba mais sobre a Norma Ethernet de par único...
A SPE Industrial Partner Network: primeiro ponto de contato para aqueles usuários
A Ethernet de par único é a infraestrutura básica que possibilita a IIoT e a Indústria 4.0. Sete líderes em tecnologia industrial uniram forças para avançar a tecnologia para o mercado de IIoT em rápido crescimento. HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik e Softing são os membros fundadores da SPE Industrial Partner Network.
A Partner Network é o primeiro ponto de contato para os usuários, para todas as questões sobre a criação de redes e dispositivos SPE. A Partner Netword fornece recomendações claras para o desenvolvimento das futuras aplicações IIoT, é a plataforma de informação central e oferece segurança aos usuários de que a tecnologia é confiável.
Mais informações: https://www.single-pair-Ethernet.com/en.
Outros recursos da Ethernet de par único
HARTING T1 Industrial. Nosso pequeno gigante Tw1ster transporta dados e potência em um único par de fios para locais anteriormente inacessíveis, com interfaces padronizadas e adequadas para Ethernet de par único.