Den nye standard for den industrielle fremtid
Single Pair Ethernet SPE: Infrastrukturen til IIoT
Et enkelt par ledninger. Mange fordele.
Med Single Pair Ethernet SPE har HARTING etableret en ny teknologistandard, der sender data via Ethernet ved hastigheder på op til 1 Gbit/s med kun et par ledninger, hvilket gør det til den perfekte løsning til industri 4.0 og IIoT.
Digitaliseringstendensen skaber nye forventninger til kommunikations- og kabelføringsteknologi, f.eks. høj tilgængelighed, korte adgangstider, hurtig datatransport og sikker overførsel af store mængder af data i en lang række applikationsmiljøer. Samtidig bør enheder, kabler og tilslutningsteknologi blive mere kraftfulde, mindre og mere robuste samt tilbyde en høj grad af modularitet og kompatibilitet.
Tilmeld dig nu gratis
WEBINARSERIE:
INDUSTRIELLE ETHERNET-TENDENSER 2020
- Tendenser, udviklinger og løsninger inden for industrielt Ethernet
- ix Industrial, RJ45 & Co: Løsninger i et overblik
- Applikationseksempler på IIoT og industri 4.0
- Spotlight på megatrenden Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet SPE: Et par. Mange fordele.
Med Single Pair Ethernet (SPE) er en ny teknologi på vej ind på markedet, som opfylder de nye krav, fordi den sender data via Ethernet over kun et par ved hastigheder på 10 Mbit/s til 1 Gbit/s. Den nye SPE-teknologi er baseret på princippet om et enkelt par ledninger. Tidligere krævede dette to par til Fast Ethernet (100 MB) og fire par til Gigabit Ethernet.
Samtidig muliggør Single Pair Ethernet strømforsyning af terminalenheder via Power over Data Line (PoDL). Transmissionsafstande på op til 1000 meter gør Single Pair Ethernet særligt interessant til brug i procesautomatisering.
Bilindustrien som pioner
Single Pair Ethernet er allerede ved at blive implementeret i nye generationer af biler, der erstatter CAN og andre bussystemer. Betjeningselementer, kommunikations- og sikkerhedsfunktioner vil fremover fungere ensartet via Ethernet. Dette er en grundlæggende forudsætning for netværksbaseret eller senere selvstændig kørsel.
SPE i industriel automatisering
Brugen af Single Pair Ethernet kan også betale sig inden for industriel automatisering. Single-pair-kabelføring er hurtig, pladsbesparende, omkostningseffektiv og nem at implementere. Ved at udstyre simple sensorer, kameraer og lignende med Ethernet-grænseflader bliver SPE til en drivkraft bag emner som f.eks. integreret industri og IIoT. Dette reducerer feltniveauet intelligent og indsatsen for parameterisering, initialisering og programmering.
Single Pair Ethernet som drivkraft for industri 4.0
HVAD ER FORDELENE VED SINGLE PAIR ETHERNET?
- Transmissionshastigheder fra 10 Mbit/s til 1 Gbit/s
- Forenklet kabelføring sparer plads og vægt
- Sparer tid ved opsætning, vedligeholdelse og drift af industrielle netværk
- Strømforsyning og bedre pålidelighed af terminalenheder via Power over Data Line (PoDL)
- Transmissionsområder op til 1000 meter
- Erstatter analoge grænseflader, bussystemer og andre proprietære feltniveausystemer
- Ethernet muliggør kontinuerlig kommunikation fra kontrolcomputeren til sensoren
- Reduceret kompleksitet i automatiseringsnetværk
Single Pair Ethernet-økosystem
Forudsætningen for storstilet brug på områder som automatisering, maskiner, robotteknologi eller transport er ensartet kompatibilitet mellem enheder, kabler og konnektorer. Standardiserede og ensartede grænseflader er nøglen til at gøre det muligt for producenterne i fællesskab at udvikle SPE-økosystemet bestående af sensorer, aktuatorer, controllere og tilslutningsteknologi og gøre det muligt for brugerne at skabe egnede automatiseringsløsninger ud fra disse komponenter.
HARTING-forslaget blevet vedtaget af IEC's internationale standardiseringsudvalg som pasflade til industrielle og industrirelaterede applikationer. Denne pasflade, der er baseret på IEC 63171-6, er specielt designet til brug i op til M3I3C3E3 miljøforhold og er kendt som SPE/T1 industriel stil. HARTING sætter således standarden for industriel kabelføring med et enkelt par. Få mere at vide om Single Pair Ethernet Standard ...
SPE Industrial Partner Network: Første kontaktpunkt for brugerne
Single Pair Ethernet er det infrastrukturgrundlag, der gør IIoT og industri 4.0 muligt. Syv førende virksomheder inden for industriel teknologi er gået sammen for at fremme teknologien til det hurtigt voksende IIoT-marked. HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik og Softing er stiftende medlemmer af SPE Industrial Partner Network.
For brugerne er Partner Network det første kontaktpunkt for alle spørgsmål vedrørende opbygningen af SPE-netværk og -enheder. Partnernetværket giver klare anbefalinger til udvikling af fremtidige IIoT-applikationer, er den centrale informationsplatform og giver brugerne sikkerhed for, at teknologien er til at stole på.
Flere oplysninger: https://www.single-pair-ethernet.com/en.
Yderligere ressourcer omkring Single Pair Ethernet
HARTING T1 Industrial. Vores lille kæmpe Tw1ster bringer data og effekt med ét ledningspar til tidligere uopnåelige steder - med egnede, standardiserede grænseflader til Single Pair Ethernet.