Endüstriyel geleceğin yeni standardı
Single Pair Ethernet: IIoT'nin Altyapısı
Tek bir tel çifti. Çok sayıda avantaj.
HARTING, Single Pair Ethernet (SPE) ile, verileri sadece bir tel peri kullanarak Ethernet üzerinden saniyede 1 GBit'e kadar ulaşan hızlarla aktarmayı sağlayan yeni bir teknoloji standardı geliştirerek Endüstri 4.0 ve IIoT için mükemmel çözümü üretti.
Dijitalleşme trendi; iletişim ve kablaj teknolojileri bakımından bulma kolaylığı, kısa erişim süreleri, hızlı veri taşıma ve yüksek miktarda verinin çok çeşitli uygulama ortamlarında güvenli aktarımı gibi yeni beklentiler oluşmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda cihazların, kabloların ve bağlantı teknolojisinin de daha güçlü, akıllı ve dayanıklı hale gelerek yüksek düzeyde bir modülerlik ve uyumluluk sunması gerekmektedir.
ÜCRETSİZ E-KİTAP
Single Pair Ethernet'i ücretsiz e-Kitabımızdan öğrenin. Öğrenecekleriniz
- temel terimler ve SPE işlevselliği
- SPE'yi IIOT ve Endüstri 4.0 için mükemmel kılan unsurlar
- SPE'nin endüstriyel uygulamalara getirdiği avantajlar
- önem kazanacak yeni endüstri standartları
Single Pair Ethernet: Bir çift. Çok sayıda avantaj.
Single Pair Ethernet (SPE), sadece bir per ile Ethernet üzerinden 10Mbit/sn ile 1GBit/sn arası hızlarda veri aktarımı yapabildiği için yeni ihtiyaçları karşılayan yeni bir teknoloji olarak piyasaya girmiş oldu. Yeni SPE teknolojisi, tek bir tel peri kullanma ilkesine dayanmaktadır. Eskiden bunu sağlamak sadece Hızlı Ethernet (100MB) için iki per ve Gigabit Ethernet için de dört per kullanarak mümkün olabiliyordu.
Single Pair Ethernet aynı zamanda, Veri Hattı Üzerinden Güç (PoDL) aracılığıyla terminal cihazlara güç sağlamayı da mümkün kılar. Single Pair Ethernet'in 1000 metreye kadar ulaşan aktarım mesafeleri onu özellikle işlem otomasyonu alanında kullanım için ilgi çekici hale getirmektedir.
Öncü bir sektör olarak otomotiv
Single Pair Ethernet şimdiden CAN ve diğer bus sistemlerinin yerini alarak yeni nesil otomobillerde kullanılmaya başlandı. Kumandalar, iletişim ve güvenlik işlevleri Ethernet aracılığıyla gelecekte birbirleriyle uyum içinde çalışacaklar. Bu, bir ağa sahip veya ileride otonom hale gelecek sürüş deneyiminin temel bir ön koşuludur.
Endüstriyel otomasyonda SPE
Single Pair Ethernet'in endüstriyel otomasyon alanında kullanımı da oldukça faydalıdır. Tek perli kablaj hızlıdır, alan tasarrufu sağlar, uygun maliyetlidir ve kolay takılır. Ethernet arayüzlerini basit sensörler, kameralar ve benzeri bileşenler ile donatmak SPE'yi Entegre Endüstri ve IIoT gibi alanlar için ideal bir sürücü haline getirir. Bu özellik; parametrelendirme, ilk kullanıma hazırlama ve programlama bakımından iş sahasında ihtiyaç duyulan uzmanlık seviyesini ve iş yükünü azaltmaktadır.
Single Pair Ethernet: Endüstri 4.0'ın İtici Gücü
SINGLE PAIR ETHERNET'in AVANTAJLARI NELERDİR?
- 10Mbit/sn ila 1GBit/sn aktarım hızları
- Alan tasarrufu sağlayan ve ağırlığı azaltan basitleştirilmiş kablaj
- Endüstriyel ağları kurarken, bakımdan geçirirken ve işletirken zaman tasarrufu sağlar
- Veri Hattı Üzerinden Güç (PoDL) ile güç beslemesi ve daha yüksek terminal cihaz güvenilirliği
- 1000 metreye kadar ulaşan aktarım mesafeleri
- Analog arayüzlerin, bus sistemlerinin ve diğer tescilli saha düzeyi sistemlerin yerini alır
- Ethernet, kontrol bilgisayarı ile sensör arasında kesintisiz bir iletişim sağlar
- Daha yalın otomasyon ağları
Single Pair Ethernet EkoSistemi
Otomasyon, makineler, robotik veya ulaşım gibi alanlarda büyük ölçekli kullanımın ön koşulu; cihazlar, kablolar ve konnektörlerin sürekli olarak uyumlu şekilde çalışmasıdır. Standartlaştırılmış ve tek tip arayüzler, üreticilerin sensörler, aktüatörler, kumandalar ve bağlantı teknolojisi içeren bir SPE EkoSistemi'ni birlikte geliştirmelerini sağlamanın ve kullanıcıların bu bileşenlerden uygun otomasyon çözümleri yaratmalarını mümkün kılmanın kilit unsurudur.
HARTING tarafından sunulan sistem, IEC uluslararası standartlar komitesi tarafından endüstriyel ve endüstri ile ilişkili uygulamalar için birleşim yüzeyi olarak kabul edildi. 63171-6 standardına dayanan bu birleşim yüzeyi, özellikle M3I3C3E3 çevresel koşullarında kullanım için tasarlandı ve SPE/T1 endüstriyel tarzı olarak biliniyor. HARTING böylece tek perli endüstriyel kablaj alanında standardı belirlemiştir.
SPE Endüstriyel İş Ortağı Ağı: Kullanıcıların İlk Durağı
Single Pair Ethernet , IIoT ve Endüstri 4.0'ı mümkün kılan altyapının temelidir. Endüstrideki yedi teknoloji lideri, hızla büyüyen IIoT pazarı için teknolojiyi geliştirmek amacıyla güçlerini birleştirdi. HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik ve Softing; SPE Endüstriyel İş Ortağı Ağı'nın kurucu üyeleridir.
İş Ortağı Ağı, kullanıcıların SPE ağları ve cihazları kurmakla ilgili tüm sorularına yanıt bulmak için uğrayacakları ilk duraktır. İş Ortağı Ağı, gelecekteki IIoT uygulamalarının geliştirilmesine yönelik net önerilerde bulunur, merkezi bir bilgi platformudur ve kullanılacak teknoloji için kullanıcılara güvenlik sunar.
Daha fazla bilgi için: https://www.single-pair-ethernet.com/en.
Single Pair Ethernet'e ilişkin diğer kaynaklar
HARTING T1 Endüstriyel. Küçük devimiz Tw1ster, bir tel çifti ile veriyi ve gücü eskiden ulaştırılması mümkün olmayan alanlara Single Pair Ethernet'e yönelik uygun, standartlaştırılmış arayüzler ile aktarmaktadır.