Az ipari jövő új szabványa

Egyérpáros Ethernet SPE: Az IIoT infrastruktúrája

Egy érpár. Számos előny.

Az Egyérpáros Ethernettel (SPE) a HARTING egy olyan új technológiai szabványt alakított ki, amely Etherneten keresztül egy vezetékpáron akár 1 Gbit/s sebességgel teszi lehetővé az adatátvitelt, ami tökéletes megoldássá teszi az Ipar 4.0 és az IIoT számára.

A digitalizációs trend olyan új elvárásokat támaszt a kommunikációs és kábelezési technológia számára, mint például nagyfokú elérhetőség, rövid elérési idő, gyors adatátvitel és nagy mennyiségű adatok biztonságos továbbítása bármilyen alkalmazási környezetben. Ugyanakkor az eszközök, a kábelek és a csatlakozástechnológia legyen erősebb, kisebb és robusztusabb, valamint biztosítson nagyfokú modularitást és kompatibilitást.

Egyérpáros Ethernet (SPE): Egy érpár. Számos előny.

Az Egyérpáros Ethernettel (SPE) egy olyan új technológia jelenik meg a piacon, amely megfelel az új követelményeknek, mert Etherneten keresztül mindössze egy érpáron 10 Mbit/s és 1 Gbit/s közötti sebességgel továbbítja az adatokat. Az új SPE technológia az egyérpáros vezetékek elvén alapul. Korábban ehhez a Fast Ethernet (100 MB) esetében két, a Gigabit Ethernet esetében pedig négy érpár kellett.

Ugyanakkor az Egyérpáros Ethernet lehetővé teszi a végberendezések adatvonalon keresztül tápellátását (Power over Data Line, PoDL). Az akár 1000 m átviteli távolság miatt az Egyérpáros Ethernet használata különösen érdekes az automatizálási folyamatokban.

 

Autóipar, mint úttörő

Az Egyérpáros Ethernetet már alkalmazzák a gépjárművek új generációiban, hogy felváltsák vele a CAN és egyéb buszrendszereket. A jövőben a vezérlés, a kommunikáció és a biztonsági funkciók egységesen Etherneten futnak majd. Ez alapfeltétele a hálózatba kapcsolt, majd később önvezető autóknak.

SPE az ipari automatizálásban

Az Egyérpáros Ethernetet az ipari automatizálásban is érdemes használni. Az egyérpáros kábelezés gyors, helytakarékos, költséghatékony és könnyen megvalósítható. Az egyszerű érzékelők, kamerák és hasonlók felszerelése Ethernet-interfészekkel az SPE megoldást az olyan témák hajtóerejévé teszi, mint az integrált ipar és az IIoT. Ez pedig okos módon csökkenti a terepi szint paraméterezési, inicializálási és a programozási erőfeszítéseit.

 

Egyérpáros Ethernet az Ipar 4.0 hajtóereje

Igen komoly potenciált jelent és számos előnyt is kínál, hogy az adatok Gigabit sebességgel Etherneten keresztül egyetlen érpáron továbbítódnak, és ugyanakkor biztosított az eszközök tápellátása is.

 

Egyérpáros Ethernet ökoszisztéma


Az automatizálás, a gépgyártás, a robotika vagy a közelekedés területén a tömeges használat előfeltétele a berendezések, kábelek és csatlakozók folyamatos kompatibilitása. A szabványosított és egységes interfészek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a gyártók közösen fejlesszék az érzékelőket, beavatkozókat, vezérlőket és a csatlakozási technológiát magában foglaló SPE ökoszisztémát, valamint hogy a felhasználók megfelelő automatizálási megoldásokat építsenek ki ezekből az alkatrészekből.

Az ipari és ipari jellegű alkalmazások kapcsán a HARTING javaslatát illesztési felületként fogadta el az IEC nemzetközi szabványügyi bizottság. Az IEC 63171-6 szabványra épülő illesztési felületet legfeljebb M3I3C3E3 környezeti feltételekhez tervezték, és SPE/T1 ipari stílus néven is ismerik. A HARTING határozza meg a szabványt az egyérpáros ipari kábelezés számára. További információ az Egyérpáros Ethernet szabványról...

 

SPE Ipari Partnerhálózat: az első kapcsolatfelvételi pont a felhasználók számára

Az Egyérpáros Ethernet az infrastruktúra alapjaként lehetővé teszi az IIoT és az Ipar 4.0 megoldásokat. Az ipari technológia hét vezetője egyesítette erőit, hogy fejlesszék ezt a technológiát a gyorsan növekvő IIoT-piac számára. A HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik és a Softing az SPE Ipari Partnerhálózat alapító tagjai.

A felhasználóknak a Partnerhálózat az első kapcsolatfelvételéi pont az SPE hálózatok és berendezések építésére vonatkozó valamennyi kérdésben. A Partnerhálózat egyértelmű ajánlásokat ad a jövőbeni IIoT-alkalmazások fejlesztéséhez, központi információs platformként működik, és biztonságot nyújt a felhasználóknak, hogy azok a jövőben számíthassanak erre a technológiára.

További információ: https://www.single-pair-ethernet.com/en.

 

További források az Egyérpáros Ethernetről