HARTING da forma a un futuro sostenible

Conectividad para la tecnología del hidrógeno

Componentes y soluciones de sistema configurables

La conectividad -es decir, la tecnología de terminación para transmitir datos, señales y potencia- está desempeñando un papel decisivo en la creación de un suministro energético para el futuro. Es de vital importancia en la producción de hidrógeno, ya que la interconexión eficaz de todos los componentes y sistemas utilizados, garantizada por la conectividad, es necesaria para aplicar un ciclo eficaz en la producción y distribución de hidrógeno. Del mismo modo, la infraestructura de conectividad entre productores y consumidores de hidrógeno desempeña un papel clave en la tecnología del hidrógeno.

El mercado del hidrógeno tiene los requisitos de calidad más exigentes en cuanto a seguridad, durabilidad y fiabilidad. Esta es exactamente la razón por la que HARTING es su socio ideal cuando se trata de conectividad para la tecnología del hidrógeno. Nuestra motivación es desarrollar productos y soluciones eficientes y sostenibles, para y con nuestros clientes.

¿Qué conectividad ofrecemos en la producción de hidrógeno?

Durante la producción de hidrógeno es necesario realizar una monitorización y un control continuos.
Armario de distribución con componentes HARTING para suministro de datos, señales y potencia.
  • Los componentes HARTING simplifican la ampliación de la escala de las instalaciones de electrólisis
  • Desarrollamos opciones de conectividad perfectamente adaptadas a los sistemas de electrólisis
  • Debido a las elevadas fluctuaciones de temperatura, se requiere una monitorización continua de todas las señales del proceso (como la medición de la presión, la temperatura y el caudal)
  • Si se aprovecha la conectividad adecuada, es posible controlar la tensión de forma fiable incluso a temperaturas ambiente elevadas

¿Qué conectividad utilizamos para apoyar el transporte y almacenamiento de hidrógeno?

  • Ofrecemos soluciones de sistemas para la conectividad en el transporte con unidades de almacenamiento móviles
  • Conectividad personalizada, a medida y que ahorra espacio para monitorizar la temperatura, la presión y las posiciones de las válvulas
  • También disponibles como soluciones Ex-i intrínsecamente seguras para todas las señales
  • Posibilidad de controlar las válvulas mediante conexiones neumáticas
  • Cajas de conexiones personalizadas que ahorran espacio, disponibles en acero inoxidable (V2A y V4A) o con recubrimiento de polvo
El hidrógeno puede transportarse en contenedores móviles por camión o ferrocarril.
Caja de monitorización personalizada para depósitos móviles de hidrógeno.

¿En qué ámbitos se utiliza nuestra conectividad?

HARTING suministra cableados completos para pilas de combustible en tecnología ferroviaria.
Caja de monitorización personalizada para su uso en tecnología ferroviaria y aplicaciones marítimas.

Pilas de combustible para tecnología ferroviaria

  • Cableados completos sometidos a pruebas según las normas ferroviarias
  • Envolturas HPR® fiables y duraderas para los requisitos medioambientales más exigentes
  • Los conjuntos pueden configurarse individualmente según los requisitos de su aplicación

Pilas de combustible para el sector marítimo

  • Para estas aplicaciones, HARTING ofrece soluciones similares al transporte de hidrógeno con unidades móviles de almacenamiento
  • Una completa gama de productos para la transmisión de señales, datos y potencia, con la calidad demostrada de HARTING, probada y documentada
  • También disponible como solución completa

Zonas de riesgo divididas en zonas 0 – 2

Tipos de protección contra ignición: extracto de la norma IEC 60079

  

Nuestra conectividad y servicios para usted

Componentes estándar Han®

Manejo rápido y sencillo, robustez, flexibilidad de uso, ciclo de vida duradero e, idealmente, montaje sin herramientas.

Componentes Han® para circuitos intrínsecamente seguros

Conectores especialmente diseñados para cumplir los requisitos de las normas IEC 60079-0 e IEC 60079-11, para uso en zonas 1 y 2. Perfectamente adaptados para la transmisión de señales para mediciones, sensores y actuadores.

Soluciones completas personalizadas HARTING

Partiendo de nuestra gama completa de conectividad HARTING, diseñamos y fabricamos soluciones de sistema personalizadas que se adaptan a los requisitos de su aplicación.

HARTING impulsa la colaboración mediante la coingeniería

Le apoyamos en todas las fases del proyecto con nuestra coingeniería. Una comunicación constante y una participación temprana en el transcurso del proyecto le dan la oportunidad de ayudar a dar forma a cada paso.

  • La coingeniería le ahorra recursos y tiempo
  • Benefíciese de nuestros muchos años de experiencia
  • Seguimiento de todas las fases del proyecto durante las reuniones periódicas en directo

Certificaciones y homologaciones

Las conexiones eléctricas intrínsecamente seguras, incluidas las cajas de terminales personalizadas y sus cableados enchufables opcionales, cumplen los requisitos de distancias de holgura y deslizamiento especificados por las directivas ATEX para el tipo de protección contra ignición Ex ia. Esto permite interrogar de forma fiable a los sensores (por ejemplo, para controlar la presión y la temperatura) desde todas las zonas Ex.

  • Soluciones completas que pueden homologarse para la certificación ATEX.

Pruebas de calidad conforme a las normas

Calidad excepcional desde el principio, garantizada por nuestro centro interno de calidad y tecnología (HQT).

  

Le apoyamos con nuestros muchos años de experiencia en el desarrollo de soluciones de sistemas personalizados, combinados con las instalaciones profesionales de inspección y ensayo de nuestro propio laboratorio acreditado. Esto nos permite garantizar el éxito de una conectividad fiable y económica.

Matthias Wiehe
Director de Ingeniería de Proyectos Globales, HARTING Customised Solutions GmbH & Co. KG

  

Conectividad para una amplia variedad de sectores

Las soluciones sostenibles de HARTING para la industria del hidrógeno ofrecen conectividad en una amplia variedad de sectores. Tanto nuestros componentes modulares y configurables individualmente como nuestras soluciones de sistema personalizadas se utilizan siempre que se requiere monitorización y control en la producción (electrólisis), almacenamiento, distribución y llenado de hidrógeno.

Su socio para soluciones de sistema personalizadas

Entendemos que sus requisitos de conectividad a menudo exigen soluciones individuales, por ejemplo, para combinar conexiones enchufables para distintas señales de forma que se ahorre espacio y se cumplan los requisitos para diversas homologaciones. Las soluciones óptimas a estos requisitos no son fáciles de encontrar. Nos encargamos de los servicios de especificación, selección y desarrollo de la solución de conectividad, para que pueda concentrarse plenamente en su proceso principal. Le acompañamos desde la idea hasta la solución.

Un socio de desarrollo competente a su lado

Los expertos de HARTING, con sus muchos años de experiencia en desarrollo CAD e ingeniería de soluciones completas, están a su lado durante todo el proyecto. En todo momento, nuestro acreditado Centro Tecnológico HARTING (HTC) acompaña y apoya la cualificación, validación y, si es necesario, homologación. Contamos con la experiencia adecuada desde el principio. Llevamos muchos años trabajando en diversos sectores que requieren soluciones de conectividad fiables con los requisitos medioambientales más exigentes, por ejemplo, para los sectores de alta mar, tecnología ferroviaria y energía eólica. Garantizar la máxima calidad de los sistemas de ingeniería de potencia diseñados para una larga vida útil.

  

¿Busca una solución de conectividad o nuestro apoyo de coingeniería? Comuníquese con su persona de contacto.

Get in touch
Pere Joan de Valle
Sales Manager

O utilice nuestro formulario de contacto.

Formulario de contacto

¿Quiere saber más sobre nuestros productos y la empresa HARTING Automotive o tiene algún comentario sobre nuestra página web? Póngase en contacto con nosotros.

Address

  

Gestión de la cadena de suministro concebida para el cliente
Siempre que es posible y se desea, nuestro lema es "Con el cliente, para el cliente". Así, cuando es necesario, HCS puede producir directamente en la nave de producción del cliente.

El hidrógeno y la electricidad eólica y solar son compañeros de viaje en la transición energética
Tanto si todo se hace con energía eléctrica como con hidrógeno y pilas de combustible, se parte de la misma fuente: la electricidad procedente de energías renovables.

  

Preguntas frecuentes sobre la tecnología del hidrógeno

¿Qué es la tecnología del hidrógeno?

La tecnología del hidrógeno hace referencia al uso del hidrógeno como vector energético. El hidrógeno puede producirse a partir del agua mediante electrólisis; sirve como mecanismo de almacenamiento de energía limpio y eficiente. La tecnología del hidrógeno abarca diversas aplicaciones, como la pila de combustible de hidrógeno, en la que el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar agua, la generación de energía eléctrica y el uso del hidrógeno como combustible para vehículos. La tecnología del hidrógeno se considera una solución potencial para descarbonizar el sector energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Cómo funciona la tecnología del hidrógeno?

La tecnología del hidrógeno se basa en el uso del hidrógeno como vector energético. El hidrógeno puede extraerse del agua por electrólisis y utilizarse después en pilas de combustible o motores de combustión interna para generar electricidad. En una pila de combustible, el hidrógeno reacciona con el oxígeno atmosférico para generar energía eléctrica. La tecnología del hidrógeno tiene potencial para convertirse en una fuente de energía limpia y sostenible, ya que el hidrógeno solo produce agua como residuo.

¿Es sostenible la tecnología del hidrógeno?

El uso del hidrógeno como vector energético presenta diversas ventajas. El hidrógeno puede utilizarse en pilas de combustible para generar energía eléctrica, con el agua como única emisión. La tecnología del hidrógeno tiene potencial para contribuir a la descarbonización del sector energético, ya que el hidrógeno puede utilizarse como vector energético renovable.