HARTING creëert een duurzame toekomst

Connectiviteit voor waterstoftechnologie

Configureerbare componenten en systeemoplossingen

Connectiviteit – connectiviteitstechnologie voor het verzenden van data, signalen en vermogen – speelt een rol van doorslaggevende betekenis in het creëren van een energietoevoer voor de toekomst. Het is van essentieel belang in de productie van waterstof, omdat het efficiënt koppelen van alle gebruikte componenten en systemen, gegarandeerd door connectiviteit, nodig is om een effectieve cyclus te implementeren in de productie en verdeling van waterstof. Vergelijkbaar, de connectiviteitsinfrastructuur tussen waterstofproducenten en -consumenten spelen een centrale rol in de waterstoftechnologie.

De waterstofmarkt heeft de meest veeleisende kwaliteitsvereisten in termen van veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Daarom is HARTING uw optimale partner wanneer het om connectiviteit voor de waterstoftechnologie gaat. Onze gedrevenheid hier is het efficiënt en duurzaam ontwikkelen van producten en oplossingen – voor en met onze klanten.

Welke connectiviteit bieden wij in de waterstofproductie?

Er is een continue bewaking en controle nodig tijdens de productie van waterstof.
Besturingskast met HARTING-componenten voor data, signalen en voeding.
  • HARTING-componenten vereenvoudigen de schaalvergroting van elektrolysefaciliteiten
  • Wij ontwikkelen connectiviteitsopties die perfect geschikt zijn voor elektrolysesystemen
  • Door de hoge temperatuurschommelingen is een continue bewaking van alle processignalen (zoals druk, temperatuur en debietmeting) vereist
  • Door gebruik te maken van de juiste connectiviteit is betrouwbare spanningsbewaking mogelijk, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen

Welke connectiviteit gebruiken wij om het transport en de opslag van waterstof te ondersteunen?

  • Wij bieden systeemoplossingen voor connectiviteit in het transport met verplaatsbare opslageenheden
  • Aangepast, op maat gemaakte en ruimtebesparende connectiviteit voor het bewaken van de temperatuur, druk en klepstanden
  • Ook beschikbaar als intrinsieke veilige Ex-i-oplossingen voor alle signalen
  • Klepbesturing met behulp van pneumatische verbindingen mogelijk
  • Er zijn op maat gemaakte en ruimtebesparende connectiviteitsboxen beschikbaar in roestvrij staal (V2A en V4A) of gepoedergecoat staal
Waterstof kan worden getransporteerd in mobiele containers via vrachtwagens of de spoorweg.
Op maat gemaakte bewakingsbox voor mobiele waterstofcontainers.

In welke gebieden wordt uw connectiviteit gebruikt?

HARTING levert complete kabelmodules voor brandstofcellen in de spoorwegtechniek.
Op maat gemaakte bewakingsbox voor gebruik in de spoorwegtechniek en maritieme toepassingen.

Brandstofcellen voor spoorwegtechniek

  • Complete kabelmodules die getest zijn volgens de spoorwegnormen
  • Betrouwbare en duurzame HPR® kappen/behuizingen voor de meest veeleisende omgevingsvereisten
  • Assemblages zijn individueel configureerbaar volgens uw toepassingsvereisten

Brandstofcellen voor de maritieme sector

  • Voor deze toepassingen biedt HARTING oplossingen die vergelijkbaar zijn met het waterstoftransport met mobiele opslageenheden
  • Een uitgebreide productportfolio voor het verzenden van signalen, data en voeding – in bewezen HARTING-kwaliteit, getest en gedocumenteerd
  • Ook beschikbaar als complete oplossing

Risicozones gedeeld in zones 0 – 2

Type ontstekingsbescherming: afgeleid van IEC 60079

  

Onze connectiviteit & services voor u

Standaard Han®-componenten

Snelle en gemakkelijke hantering, robuust, flexibel in gebruik, een lange levenscyclus en idealiter montage zonder gereedschap.

Han®-componenten voor intrinsieke veiligheidscircuits

Connectoren speciaal ontworpen om aan de eisen van IEC 60079-0 en IEC 60079-11 te voldoen, voor gebruik in zones 1 en 2. Optimaal geschikt voor het verzenden van signalen voor metingen, sensoren en actuators.

HARTING op maat gemaakte complete oplossingen

Op basis van onze complete connectiviteitsportfolio van HARTING, ontwerpen en produceren we op maat gemaakte systeemoplossingen die zijn aangepast aan uw toepassingsvereisen.

HARTING stimuleert partnerschap door co-engineering

Wij ondersteunen u in alle projectfasen met onze co-engineering. Consistente communicaties en vroege betrokkenheid in de loop van het project, geven u de mogelijkheid om iedere stap vorm te geven.

  • Co-engineering bespaart u middelen en tijd
  • Haal voordeel uit de vele jaren aan expertkennis
  • Volg alle projectfasen tijdens reguliere live-ontmoetingen

Certificeringen en goedkeuringen

Intrinsieke veilige elektrische verbindingen inclusief op maat gemaakte aansluitdozen en de desbetreffende optionele insteekbare kabelmodules voldoen aan de vereisten voor speling en kruipafstand gespecificeerd door de ATEX-richtlijnen voor ontstekingsbescherming type Ex ia. Dit biedt sensoren de mogelijkheid (bijv. voor druk -en temperatuurbewaking) om betrouwbaar door alle ex-zones aangesproken te worden.

  • Complete oplossingen die goedgekeurd kunnen worden voor ATEX-certificering.

Kwaliteitstests volgens de standaarden

Uitstekende kwaliteit vanaf de start – gegarandeerd door onze interne kwaliteit en ons technologisch centrum (HQT).

  

  

Connectiviteit voor een vele sectoren

De duurzame oplossingen van HARTING voor de waterstofindustrie bieden connectiviteit over een breed bereik van sectoren. Op onze modulaire en individueel configureerbare componenten en onze op maat gemaakte systeemoplossingen wordt gerekend daar waar bewaking en controle is vereist in de productie (elektrolyse), opslag, distributie en het vullen van waterstof.

Uw partner voor op maat gemaakte systeemoplossingen

Wij begrijpen dat uw connectivitetisvereisten vaak om individuele oplossingen vragen – om bijvoorbeeld steekbare verbindingen voor verschillende signalen te combineren op een ruimtebesparende manier en om deze te kwalificeren voor diverse goedkeuringen. De optimale oplossingen voor dergelijke vereisten zijn niet gemakkelijk te vinden. Wij nemen de diensten voor de specificatie, selectie en ontwikkeling van de connectiviteitsoplossingen over, zodat u zich volledig kunt concentreren op uw kernproces. Wij begeleiden u van het idee tot aan de oplossing.

Een competente ontwikkelingspartner aan uw zijde

HARTING-experts – met hun vele jaren aan ervaring in CAD-ontwikkeling en engineering van complete oplossingen – staan gedurende het hele project aan uw zijde. Gedurende het hele proces zal ons erkend HARTING Technology Center (HTC) de kwalificatie en validatie begeleiden en ondersteunen en zo nodig ook de goedkeuring. Wij hebben de juiste ervaring vanaf de start. Wij zijn al vele jaren actief in diverse industrieën die betrouwbare connectiviteitsoplossingen vereisen met de meest veeleisende omgevingsvereisten – bijvoorbeeld voor de buitenlandse sectoren, spoorwegtechniek en windenergie. Wij garanderen de hoogste kwaliteit voor krachttechnieksystemen ontwikkeld voor een lange levensduur.

  

Bent u op zoek naar een connectiviteitsoplossing of zoekt u ondersteuning bij onze co-engineering? Neem contact op met uw contactpersoon!

Get in touch
Rudolf Nienaber
Project Engineer Machinery & Robotics

Of maak gebruik van ons contactformulier!

Kontaktformular

Sie wünschen weitere Informationen zu passender Connectivity für Ihre Anwendung? Kontaktieren Sie uns!

Adresse
Ich habe die Datenschutz-Erklärung und Cookie-Einstellungen zur Kenntnis genommen.

  

Toeleveringsketenbeheer bedacht voor onze klanten
Daar waar mogelijk en gewenst is ons motto "Met de klant, voor de klant". Dus wanneer vereist kan HCS rechtstreeks produceren in de productiehal van de klant.

Waterstof en elektriciteit van de wind en zon zijn gemeenschappelijke partners in de energie-overdracht
Ongeacht of alles wordt uitgevoerd met elektrische energie of met waterstof en brandstofcellen, het start bij dezelfde bron: elektriciteit van hernieuwbare energie.

  

FAQ: Waterstoftechnologie

Wat is waterstoftechnologie?

Waterstoftechnologie verwijst naar het gebruik van waterstof als een energiedrager. Waterstof kan worden geproduceerd van water via elektrolyse; het dient als een schoon en efficiënt energieopslagmechanisme. De waterstoftechnologie bevat diverse toepassingen, zoals de waterstofbrandstofcel, waarin waterstof en zuurstof reageren om water te vormen, elektrische energie genereren en het gebruik van waterstof als brandstof voor een voertuig. De waterstoftechnologie wordt beschouwd als een potentiële oplossing voor decarbonisering van de energiesector en het reduceren van de uitstoot van broeikasgas.

Hoe werkt waterstoftechnologie?

De waterstoftechnologie is gebaseerd op het gebruik van waterstof als een energiedrager. Waterstof kan worden onttrokken aan water door elektrolyse en het gebruik van brandstofcellen of interne verbrandingsmotoren om elektriciteit te genereren. In een brandstofcel reageert waterstof met atmosferische zuurstof om elektrische energie te genereren. De waterstoftechnologie heeft het potentieel om een zuivere en duurzame energiebron te worden, aangezien waterstof alleen water produceert als afvalproduct.

Is waterstoftechnologie duurzaam?

Het gebruik van waterstof als een energiedrager heeft vele voordelen. Waterstof kan worden gebruikt in brandstofcellen om elektrische energie te genereren, met water als de enige uitstoot. De waterstoftechnologie heeft de potentie om bij te dragen aan de decarbonisering van de energiesector, aangezien waterstof kan worden gebruikt als een hernieuwbare energiedrager.