符合UIC 558 標準的浩亭連接器:用於車間跳線的堅固接口

浩亭正在擴大其面向鐵路應用的廣泛產品組合,推出兩個符合UIC 558 標準的接口(插芯具有分別適合13 或18 個引腳的空間)以及具有22 個引腳和用於車間跳線的PE 的附加解決方案。這個新系列提供的接口可用於將遠程控制和數據傳輸線路連接到機車牽引的客車。使用軌道車輛的生命線傳輸數據和信號,有助於實現照明的遠程控制、開門系統的操作以及聲音信息和數字數據包的傳輸。

新的IP69 解決方案通過500 小時以上的鹽霧測試

UIC 558 的一個重要要求是,接口必須在超過一定張力時自動鬆開。如果兩輛電氣連接的車輛分開,此安全功能可以使接口的兩側無損分離。浩亭UIC 558 連接器非常堅固,具有IP69 的高防護等級並根據ASTM B117 標準成功通過500 小時鹽霧測試。

浩亭UIC 558 圓形連接器,帶不封底安裝底座
Find out more about this solution in the Railway Web-Seminar Series 2022

符合UIC 558 標準意味著使用兼容接口的軌道車輛可持續裝備,並可同時與不同車齡的車輛和貨車對接。UIC 558 連接器通過機械以及視覺編碼選項提供額外安全性,幫助實現無故障運行。

浩亭UIC 558 系列還符合所有相關鐵路標準。其中包括IEC 61373 第2 類標準,這意味著可以提供充分的衝擊和振動保護。所用材料還滿足IEC 45545(等級:HL3/R23)的防火要求以及UL-94 V-00 的低可燃性標準。

浩亭UIC 558,不封底安裝底座處於關閉位置
HARTING UIC 558 - Robust interfaces for inter-car jumpers
HARTING UIC 558 - Break-away function
了解有關新浩亭UIC 558 的更多信息