UIC 558 standardına uygun HARTING konnektörleri: Vagonlar arası atlama kabloları için sağlam arayüzler
HARTING, demiryolu uygulamalarına yönelik zengin ürün portföyünü; UIC 558 ile uyumlu (13 veya 18 pimli modeller için alan sağlayan çekirdeklere sahip) iki arayüz ve de vagonlar arası atlama kablolarına yönelik 22 pimli ve bir PE'ye sahip ek bir çözüm ile daha da genişletiyor. Yeni ürün serisi, lokomotif tarafından çekilen yolcu trenlerine uzaktan kumanda ve veri aktarım hatları bağlamayı sağlayan arayüzler sunmaktadır. Raylı taşıtların damarları; aydınlatma, kapı açma-kapama sistemlerinin kullanımı ve de sesli bilgilerin ve dijital veri paketlerinin aktarımı için uzaktan kumandaya veri ve sinyaller aktarır.
Yeni IP69 çözümü, 500 saati aşkın tuz püskürtme testini geçti
UIC 558 standardının önemli gereksinimlerinden biri, arayüzlerin, belirli bir gerilme kuvvetini aşınca kendi kendine açılmasıdır. Bu güvenlik işlevi, aralarında elektrik bağlantısı olan iki taşıt birbirinden ayrıldığında, arayüzün iki yarısının hiçbir hasar oluşmadan ayrılmasını sağlar. HARTING UIC 558 konnektörlerinin son derece sağlam olduğu, yüksek IP69 koruma derecesi ve de ASTM B117 uyarınca yapılan 500 saatlik bir tuz püskürtme testinden başarıyla geçmesiyle gözler önüne serilmiştir.
UIC 558 ile uyumluluk, uyumlu arayüzlerin kullanıldığı raylı taşıtların sürdürülebilir bileşenlerle donatıldığını ve farklı zamanlarda üretilmiş taşıtlara ve vagonlara aynı anda bağlanabileceğini gösterir. UIC 558 konnektörleri, mekanik ve de hatasız işletim sağlayan görsel bir kodlama seçeneği aracılığıyla ek güvenlik sağlar.
HARTING UIC 558 serisi, ilgili tüm demiryolu standartları ile de uyumludur. Buna; darbe ve titreşime karşı yeterli düzeyde koruma sağlama özelliğini ifade eden IEC 61373, kategori 2 de dahildir. Kullanılan malzemeler, IEC 45545 (sınıf: HL3/R23) uyarınca yangından koruma gereksinimlerini ve de UL-94 V-00 uyarınca düşük dereceli tutuşabilirlik kriterini de karşılamaktadır.