Az UIC 558 szabványnak megfelelő HARTING csatlakozók: robusztus interfészek a vasúti kocsik közötti áthidalásokhoz
A HARTING két, az UIC 558 szabványnak megfelelő interfésszel (13 vagy 18 tüske számára helyet biztosító csatlakozóbetétek), valamint a vasúti kocsikat áthidaló 22 tüskés és PE kiegészítő megoldásokkal bővíti a vasúti alkalmazásokhoz tervezett széles portfólióját. Az új sorozat interfészeket kínál a távvezérlő- és az adatáviteli vezetékek mozdonnyal vontatott vasúti személykocsik összekapcsolásához. A vasúti kocsik ellátóvezetékei adatokat és jeleket továbbítanak a világítás távvezérléséhez, az ajtónyitó rendszerek működéséhez, valamint az akusztikus információk és digitális adatcsomagok továbbításához.
Az új IP69 megoldás kiállta az 500 órás sópermet tesztet
Az UIC 558 szabvány legfontosabb követelménye, hogy az interfészek egy adott húzóerő felett automatikusan oldjanak. Ez a biztonsági funkció a két elektromosan összekapcsolt jármű eltávolodása esetén roncsolásmentesen szétválasztja az interfész két felét. A HARTING UIC 558 csatlakozók rendkívül robusztusak, amelyet a magas IP69 védettségi fokozat, valamint az ASTM B117 szabvány szerint végzett sikeres 500 órás sópermet vizsgálat is alátámaszt.
A megfelelés az UIC 558 szabványnak azt jelenti, hogy a megfelelő interfészt használó vasúti kocsik fenntartható módon vannak felszerelve és egyszerre különböző korú járművekhez és kocsikhoz kapcsolhatók. Az UIC 558 csatlakozók fokozott biztonságot garantálnak a hibamentes működést biztosító mechanikus és vizuális kódolási lehetőség révén.
A HARTING UIC 558 sorozat valamennyi vonatkozó vasúti szabvány előírásainak is megfelel. Ide tartozik az IEC 61373, 2. kategória, amely megfelelő védelmet biztosít az ütéssel és a rezgéssel szemben. A felhasznált anyagok megfelelnek az IEC 45545 (HL3/R23) szabvány szerinti tűzvédelmi követelményeknek, valamint az UL-94-V-00 szabvány által meghatározott alacsony tűzveszélyességi követelményeknek.