"Moduláris ipari csatlakozók" című webinárium-sorozat
HARTING világpremier - A modularizáció következő szintje
Az akár további 50% helymegtakarítást biztosító új Han-Modular® Domino modulok bemutatása.
WEBINÁRIUM IGÉNY SZERINT
Amikor 1993-ban bemutatták a Han-Modular® termékeket, a HARTING új mércét állított fel az iparban azáltal, hogy előállította az első moduláris ipari csatlakozót, mely egyetlen csatlakozóban lehetővé teszi az energia, a jel, az adatok, sőt még a sűrített levegő átvitelét. Közel 30 évvel később, 2022. május 18-án, egy világpremier keretében bemutatjuk a moduláris ipari csatlakozók következő szintjét.
Ezen a webináriumon megismerheti:
- Az akár további 50% helymegtakarítást biztosító új Han-Modular® Domino modulok bemutatása.
- Hogyan optimalizálhatja a folyamatait a piac legrugalmasabb moduláris csatlakozó portfóliójával
- Hogyan hozza létre a tökéletes illesztést és a jövőbiztos megoldásokat
Ráadásul arra is lehetősége van, hogy a saját igényeire szabja ezt a webináriumot. Írja le a kérdését az alábbi jelentkezési lapon!
A webinárium részletei
- Nyelv: angol
- Időtartam: 30 perc + 15 perc kérdések-válaszok
Szakértők