Serie med webbinarier "Modulära industriella kontaktdon"
HARTING världspremiär - modulariseringens nästa nivå
Presentation av våra nya Han-Modular® Domino modulinsatser som erbjuder upp till 50 % ytterligare utrymmesbesparing.
WEBBINARUM PÅ BEGÄRAN
När de 1993 presenterade Han-Modular® ställde HARTING upp ett nytt riktmärke inom industrin genom att tillhandahålla det första modulära industriella kontaktdon för att driva kraft, data och signaler och till och med tryckluft bredvid varandra i ett enda kontaktdon. Nästan 30 år senare kommer vi att visa dig nästa nivå inom modulära industriella kontaktdon som en världspremiär den 18 maj 2022.
I det här webbinariet kommer du att upptäcka:
- Presentation av våra nya Han-Modular® Domino modulinsatser som erbjuder upp till 50 % ytterligare utrymmesbesparing
- Hur du gör för att optimera dina processer med marknadens mest flexibla portföljen med modulära kontaktdon
- Hur du gör för att skapa en perfekt passning och framtidssäkra lösningar
Webbinarie detaljer
- Språk: Engelska
- Tidsåtgång: 30 minuter + 15 minuter frågor&svar
Experter