Élő webinárium-sorozat
Moduláris ipari csatlakozók
Ebben a sorozatban a HARTING bemutatja a moduláris ipari csatlakozók előnyeit, és megmutatja azokat az új megoldásokat, amelyek a moduláris ipari csatlakozók új szintjéhez vezetnek. Ilyenek például a Han-Modular ® Domino modulok, amelyek világpremierje 2022. május 18-án lesz.
ÉLŐ WEBINÁRIUM-SOROZAT 2022. MÁRCIUSTÓL MÁJUSIG
A regisztrációval megnézheti a teljes "Moduláris ipari csatlakozók" című webinárium-sorozatot, amelyre 2022. március 24. és május 18. között kerül sor. Szabadon csatlakozhat egyetlen webináriumra, de akár mind a három előadásra is. Akkor is regisztrálhat, ha nincs ideje élőben részt venni. Minden webinárium végén megkapja a videófelvétel linkjét.
TÉMAKÖRÖK ÉS ELŐADÁSOK
2022. MÁRCIUS 24. (igény szerint elérhető, közvetlenül a regisztráció után)
Útmutató a moduláris ipari csatlakozókhoz + a mérnöki adatokhoz és szolgáltatásokhoz
2022. ÁPRILIS 28. (igény szerint elérhető, közvetlenül a regisztráció után)
Új Han-Modular® megoldások a nagy sebességű adatátvitelhez
2022. MÁJUS 18. (igény szerint elérhető, közvetlenül a regisztráció után)
HARTING világpremier - A modularizáció következő szintje
Az akár további 50% helymegtakarítást biztosító új Han-Modular® Domino modulok bemutatása.
SZABJA SZEMÉLYRE A WEBINÁRIUMÁT
Ráadásul arra is lehetősége van, hogy a saját igényeire szabja a webináriumaink tartalmát. Van valami, amit mindig is szeretett volna tudni a moduláris ipari csatlakozókról? Írja le a kérdését az alábbi jelentkezési lapon!
2022. MÁRCIUS 24. (igény szerint elérhető)
Útmutató a moduláris ipari csatlakozókhoz + a mérnöki adatokhoz és szolgáltatásokhoz
Az elmúlt években a modularizáció és miniatürizálás fontos sikertényező volt a gépgyártók számára. Az interfészek egyre kisebbek lettek, de ugyanakkor nagyobb rugalmasságot biztosítanak. Ezen a webináriumon bemutatjuk Önnek a moduláris ipari csatlakozókat.
Ezen a webináriumon megismerheti:
- Bevezetés a moduláris ipari csatlakozókba, útmutatóval együtt: Moduláris kontra monoblokk
- A moduláris csatlakozók általános szempontjait közelebbről a tápellátás, az adatok és a jelek kombinálásakor
- Az új Han-Modular®megoldások áttekintése
- Hogyan használhatja ki a vonatkozó mérnöki adatok és szolgáltatások előnyeit, hogy időt takarítson meg a tervezés során
Ráadásul arra is lehetősége van, hogy a saját igényeire szabja ezt a webináriumot. Írja le a kérdését az alábbi jelentkezési lapon!
2022. ÁPRILIS 28. (igény szerint elérhető)
Új Han-Modular® megoldások a nagy sebességű adatátvitelhez
A szükséges kommunikációs adatmennyiség egyre növekszik. Ahhoz, hogy a jövőbiztos alkalmazások megfeleljenek ezeknek a követelményeknek, nagy teljesítményű hálózatra és adatinterfészekre van szükségük. A csatlakozókat robusztus csatlakozóházakba kell helyezni, a kábeleket pedig árnyékolni kell az elektromágneses interferenciával (EMC) szemben.
Ezen a webináriumon megismerheti:
- Új (árnyékolt) Han-Modular® megoldások, amelyek nagy sebességű adatátvitelt tesznek lehetővé korlátozott helyen egészen Cat. 8,2 (40 Gbit/s) szabványig
- A különféle alkalmazásokon alapuló bevált gyakorlatok (pl. információs rendszerek)
- Az akkreditált laboratóriumunk bemutatása, valamint annak, hogy mindez milyen előnyt jelent az ügyfelek számára
Ráadásul arra is lehetősége van, hogy a saját igényeire szabja ezt a webináriumot. Írja le a kérdését az alábbi jelentkezési lapon!
2022. MÁJUS 18. (igény szerint elérhető)
HARTING világpremier - A modularizáció következő szintje
Az akár további 50% helymegtakarítást biztosító új Han-Modular® Domino modulok bemutatása.
Amikor 1993-ban bemutatták a Han-Modular® termékeket, a HARTING új mércét állított fel az iparban azáltal, hogy előállította az első moduláris ipari csatlakozót, mely egyetlen csatlakozóban lehetővé teszi az energia, a jel, az adatok, sőt még a sűrített levegő átvitelét. Közel 30 évvel később, 2022. május 18-án, egy világpremier keretében bemutatjuk a moduláris ipari csatlakozók következő szintjét.
Ezen a webináriumon megismerheti:
- Az akár további 50% helymegtakarítást biztosító új Han-Modular® Domino modulok bemutatása.
- Hogyan optimalizálhatja a folyamatait a piac legrugalmasabb moduláris csatlakozó portfóliójával
- Hogyan hozza létre a tökéletes illesztést és a jövőbiztos megoldásokat
Ráadásul arra is lehetősége van, hogy a saját igényeire szabja ezt a webináriumot. Írja le a kérdését az alábbi jelentkezési lapon!