Seria seminariów internetowych na żądanie
Modułowe złącza przemysłowe
W tej serii firma HARTING przedstawi zalety modułowych złączy przemysłowych i pokaże nowe rozwiązania prowadzące do następnego poziomu modułowych złączy przemysłowych, takich jak nasze nowe moduły Han-Modular ® Domino.
SERIA SEMINARIÓW INTERNETOWYCH NA ŻĄDANIE
Dzięki rejestracji uzyskasz dostęp do wszystkich filmów z naszej serii web-seminariów "Modułowe złącza przemysłowe", które odbyły się od marca do maja 2022 r.
TEMATY I SESJE
24.03.2022 (dostępne na życzenie już teraz, bezpośrednio po rejestracji)
Przewodnik po modułowych złączach przemysłowych + Dane techniczne i usługi
28.04.2022 (dostępne na życzenie już teraz, bezpośrednio po rejestracji)
Nowe rozwiązania Han-Modular® do szybkiej transmisji danych
18.05.2022 (dostępne na życzenie już teraz, bezpośrednio po rejestracji)
Światowa premiera HARTING - następny poziom modularyzacji
Przedstawienie naszych nowych modułów Han-Modular® Domino, oferujących do 50% dodatkowej oszczędności miejsca.
24.03.2022 (dostępne na życzenie już teraz)
Przewodnik po modułowych złączach przemysłowych + Dane techniczne i usługi
Modularyzacja i miniaturyzacja to w ostatnich latach ważne czynniki sukcesu dla producentów maszyn. Interfejsy są coraz mniejsze i oferują teraz większą elastyczność. W tym seminarium internetowym przedstawimy Państwu wprowadzenie do modułowych złączy przemysłowych.
W tym seminarium internetowym poznasz:
- Wprowadzenie do modułowych złączy przemysłowych wraz z wytycznymi: modułowe vs. monoblok
- Więcej o standardowych aspektach złączy modułowych przy łączeniu mocy, danych i sygnałów
- Przegląd nowych rozwiązań Han-Modular®
- Jak korzystać z powiązanych usług danych inżynieryjnych, aby zaoszczędzić czas podczas projektowania
28.04.2022 (dostępne na życzenie już teraz)
Nowe rozwiązania Han-Modular® do szybkiej transmisji danych
Ilość niezbędnych danych, przesyłanych w ramach komunikacji stale rośnie. Aby sprostać tym wymaganiom, przyszłościowe aplikacje potrzebują wydajnych interfejsów sieciowych i interfejsów danych. Złącza muszą być umieszczone w wytrzymałych obudowach oraz, tak samo jak przewody, ekranowane od zakłóceń elektromagnetycznych (EMC).
W tym seminarium internetowym poznasz:
- Nowe (ekranowane) rozwiązania Han-Modular® umożliwiające szybką transmisję danych w ograniczonej przestrzeni do Cat. 8.2 (40 Gbit/s)
- Najlepsze praktyki oparte na różnych zastosowaniach (np. systemy informacyjne)
- Przedstawienie naszego akredytowanego laboratorium i korzyści, jakie odnoszą z niego klienci
18.05.2022 (dostępne na życzenie już teraz)
Światowa premiera HARTING - następny poziom modularyzacji
Przedstawienie naszych nowych modułów Han-Modular® Domino, oferujących do 50% dodatkowej oszczędności miejsca.
Wprowadzając złącze Han-Modular® w 1993 roku, firma HARTING ustanowiła nowy standard w przemyśle, dostarczając pierwsze modularne złącze przemysłowe, które umożliwia zasilanie, sygnał, dane, a nawet sprężone powietrze w jednym złączu. Prawie 30 lat później, 18 maja 2022 roku, będzie mieć miejsce światowa premiera kolejnego poziomu modułowych złączy przemysłowych.
W tym seminarium internetowym poznasz:
- Przedstawienie naszych nowych modułów Han-Modular® Domino, oferujących do 50% dodatkowej oszczędności miejsca.
- Jak zoptymalizować procesy dzięki najbardziej elastycznej ofercie złączy modułowych na rynku
- Jak stworzyć idealnie dopasowane i przyszłościowe rozwiązania