Han® 1A

Connettori industriali compatti per veicoli ferroviari

Grazie alla flessibilità di inserti modulari, Han® 1A può essere utilizzato sia negli ambienti interni protetti, sia all'esterno, garantendo i gradi di protezione IP20 e IP65.

Per risparmiare energia e sfruttare in maniera ottimale lo spazio di installazione disponibile, i progettisti di veicoli ferroviari guardano alle soluzioni miniaturizzate. Anche le interfacce elettriche possono contribuire a questa tendenza, diventando sempre più piccole e più efficienti.

Con Han® 1A, HARTING presenta una nuova interfaccia, piccola ma al tempo stesso potente, che batte per dimensioni il connettore industriale rettangolare Han® 3A, sinora il più piccolo sul mercato.

Il "nuovo nato" della famiglia Han® ha una struttura modulare e una custodia in plastica nera con differenti codifiche colore. I nostri progettisti hanno considerato anche la necessità del cliente di un magazzino molto ridotto: il numero di moduli e componenti utilizzati per la realizzazione del connettore è stato il più basso possibile.

Han® 1A, paragonato alla serie più grande, Han® 3A, offre un ingombro inferiore del 30%

Rispetto delle più importanti norme in ambito ferroviario

Gli standard ferroviari richiedono una trasmissione dati che non sia soggetta a disturbi anche in ambienti gravosi. Questo significa che i connettori devono garantire una trasmissione di dati e segnali protetta in maniera efficiente da interferenze elettriche e magnetiche. Han® 1A è particolarmente adatto per queste applicazioni, in quanto offre inserti che oltre ai contatti Han® D e al contatto PE dispongono anche di uno slot doppio per alloggiare una linguetta di schermatura. Il livello massimo di alimentazione e segnale trasferibili in schermatura è pari a 10 A / 400 V.

Venite a conoscere da vicino il nuovo Han® 1A
Han® 1A, per l'alimentazione di azionamenti porte e sistemi di ingresso

Sono disponibili anche adattatori e inserti per M12, con codifica D e per M12 con codifica X, che consentono la trasmissione di dati senza interferenze all'interno del veicolo ferroviario. La prima delle due suddette soluzioni permette la trasmissione schermata di dati in Cat.5, la seconda in Cat. 6A.

Grazie alla modularità e a un numero elevato di differenti applicazioni, Han® 1A è adatto a tutti quei settori nel quali è necessario alimentare piccoli attuatori, sensori e dispositivi. Nel settore dell'ingegneria ferroviaria questo si traduce nell'alimentazione di attuatori per porte e sistemi di ingresso, illuminazione, fari, altoparlanti, schermi, pannelli di notifica, spie di allarme e avvertenza, pulsanti, tergicristalli, generatori di segnali.

Cataloghi, brochure, flyer

Product sample request

Are you interested to save space with Han® 1A? Request your free sample to get a first impression of your benefits.