Prodotti & Soluzioni
Connettore per test multifase
Il connettore di prova multifase può essere utilizzato per eseguire test veloci, privi di errori sui cavi di alimentazione dei motori trifase.
Tale condizione fornisce agli utenti una soluzione Plug & Play che consente loro di risparmiare tempo e denaro durante l'installazione, l'assistenza e la manutenzione di cavi di alimentazione per motori trifase.
Il connettore di prova multifase consente di controllare i parametri del circuito a triangolo o a stella, le fasi (L1, L2, L3) e il campo di rotazione in senso orario/antiorario sul cavo di alimentazione di un motore trifase. Il connettore di prova dispone inoltre di un display per la visualizzazione dello stato di test corrispondente.
Il connettore di prova multifase deve essere utilizzato in un sistema di alimentazione trifase con una tensione nominale di 230/400 V AC a una frequenza di 50 Hz. L'interfaccia è basata sugli inserti di contatto Han® 10 E che sono principalmente utilizzati per la progettazione di macchine/strutture. Quindi, fa affidamento sullo standard DESINA tradizionale (DEcentralised and Standardised INstAllation technology).