Prodotti & Soluzioni

Han-Eco® – Connettori in plastica ad alte prestazioni

Han-Eco® è un connettore modulare ultraleggero. Costituisce una soluzione ideale quando si tratta di ottimizzare il peso e il prezzo di un'interfaccia.

Han-Eco® comprende una gamma di custodie in plastica ad alte prestazioni. Grazie alla loro resistenza agli influssi ambientali, le custodie sono adatte sia alle applicazioni interne che esterne. L'utilizzo della plastica apporta inoltre vantaggi significativi in termini di peso e di costi rispetto alle custodie metalliche.

Han-Eco® Modular

Un'ampia gamma di moduli Han-Modular® può essere direttamente integrata nelle custodie della serie Han-Eco® Modular. Il montaggio non richiede viti né attrezzi. L'installazione si basa su una soluzione di bloccaggio semplice ed affidabile definita "Click & Mate". Tale condizione apre la strada a svariate possibilità di nuove applicazioni per custodie di plastica e per ambienti esterni ed interni.

Caratteristica speciale: rispetto alle soluzioni equivalenti dello standard Han® B, le custodie in quattro misure diverse della serie Han-Eco® Modular offrono lo spazio idoneo per più di un modulo.

Han-Eco® A

Il design compatto consente alla serie Han-Eco® A di offrire un'interessante alternativa in plastica per molte applicazioni. Han-Eco® A consente un'installazione semplice direttamente sulla parete del quadro elettrico, dall'interno del quadro grazie all'opzione rapida di montaggio posteriore. Il telaio di supporto con i suoi inserti pre-assemblati viene agganciato dalla parte posteriore nella custodia fissa passante collegata al quadro. Il montaggio tradizionale degli inserti e dei telai è comunque possibile, procedendo dalla parte frontale.

Han-Eco® B

La serie Han-Eco® B costituisce la versione in plastica della serie di custodie standard Han® B in metallo. Analogamente allo standard generale del settore, anche la serie in plastica è disponibile nelle taglie 6B - 24B. È possibile integrare sia gli inserti monoblocco sia modulari, questi ultimi associati al telaio a cerniera Han-Modular®. Analogamente ai connettori Han-Eco® A, la serie Han-Eco® B consente il montaggio posteriore di entrambi i tipi di inserti, monoblocco e modulari, nella custodia fissa passante.

Han-Eco® Modular: integrazione diretta dei moduli della gamma Han-Modular®
Han-Eco® A: design compatto e montaggio posteriore
Han-Eco® B: possibilità di montaggio posteriore
Han-Eco® B: le versioni in metallo e plastica sono modulari
Han-Eco® B: coperchi/custodie in plastica per monoblocchi Han® B

What our customers say:

Thanks to its easy assembly handling, the lightweight Han-Eco® product family saves us installation time. Furthermore, it simplifies the connectivity of our systems. We can design individual and compact solutions by choosing from a wide range of data, signal and power modules. Thanks to the Han-Eco® connectors, locomotives are more reliable and have lower maintenance and service costs.

Martin Štajgr
Head of Development, ČMŽO-Elektronika

Cataloghi, brochure, flyer

Han-Eco®: eCatalogue