통합 산업의 디지털화
디지털화는 근본적으로 사회 및 경제를 변화시킬 것입니다. 이는 특히 산업 개발, 생산 및 영업 부문에서 실제로 구현되고 있습니다.
다량의 데이터를 디지털 방식으로 이용할 수 있기 위해서는 우선 디지털화가 실행되어야 하기 때문에, 통합 산업의 디지털화는 디지탈화를 향한 이러한 일반적인 추세와 함께 관찰해야 합니다. 따라서, 디지털화는 비즈니스 프로세스의 전체적인 네트워킹을 보장한다는 점에서 통합 산업의 필수 조건이자 원동력입니다. 이는 새로운 부가가치 네트워크(수직 및 수평 모두), 새로운 비즈니스 모델 및 서비스 지향의 전제 조건입니다. 디지털화 작업 없이, 생산의 복잡성 증가 및 고객 요건의 개별화는 경제적으로 해결하기 어렵습니다. 스마트 전원 네트워크와 같은 통합 분석 기능은 기계와 시설의 에너지 데이터를 캡처하고 모니터링합니다. 이로써 새로운 서비스 및 유지보수 전략이 가능하게 됩니다 보다 비용 효율적인 효과적인 유연한 생산 뿐 아니라 고품질 생산도 가능합니다.
디지털화 작업 없이, 생산의 복잡성 증가 및 고객 요건의 개별화는 경제적으로 해결하기 어렵습니다.
HARTING 테크놀로지 그룹은 통합 산업으로의 진화를 적극적으로 구체화하고 있으며, 인더스트리 4.0 에서 드라이버 및 파트너 역할을 수행하고 있습니다. 통합 산업을 위한 솔루션 및 구성 요소는 당사 스마트 팩토리에서 시연 및 테스트됩니다. HARTING은 스마트 팩토리의 작동 방식과 통합 산업에 필요한 구성 요소 및 솔루션을 파악합니다. HARTING MICA는 디지털화의 핵심 기능을 수행합니다. 엣지 장치로서 생산 데이터가 생성되는 시스템 경계에 정확히 위치합니다. MICA를 사용하면, 이 데이터가 디지털화되어 스마트 연결을 통해 클라우드로 전송됩니다. 이 데이터는 에너지 관리 또는 예측 정비와 같은 서비스에 대한 중요한 정보로 사용됩니다.
더 많은 전자 장치를 통합할 수 있는 지능형 커넥터는 통합 산업의 핵심 구성 요소입니다.
HARTING은 커넥터 제품군, 관련 컴포넌트 및 솔루션을 통해, 산업 제조, 서비스 및 유지관리 기능을 디지털화할 수 있습니다. 보다 다기능적인 생산 공정을 위해서는 기계 모듈에 데이터, 신호, 전원 및 관련 정보를 제공할 수 있는 강력한 연결이 필요합니다. 더 많은 전자 장치를 통합할 수 있는 지능형 커넥터는 통합 산업의 핵심 구성 요소입니다. HARTING의 Han® 커넥터는 이와 같은 작업에 안성맞춤입니다. 해당 커넥터의 적용 사례로는 Han-Modular® Mini Switch가 있습니다. 이 제품은 빠른 교체 및 확장 옵션으로 인해 추가적 다기능성을 제공합니다. 커넥터에 스위치 기능성을 추가함으로써, 생산의 디지털화는 더욱 모듈화되고 다목적 특성을 가지게 됩니다.