産業システム統合のデジタル化

デジタル化は社会と経済を抜本的に変えるでしょう。これは特に産業開発、生産、販売に当てはまります。

産業システム統合のデジタル化は、大量のデータを最初にデジタル化してデジタル処理に利用できるようにする必要があるため、こうした一般的なデジタル化の流れと併せてよく見るべきでしょう。デジタル化は産業システム統合の必須条件であり、原動力です。これにより事業プロセスの総合的ネットワーキングが保証されます。それは新しい付加価値ネットワーク(垂直および水平)、新しいビジネスモデル、サービス指向の前提条件です。デジタル化がなければ、生産の複雑化と顧客要件の個別化は経済的に実現不可能です。スマート・パワーネットワークなどの総合分析機能は、機械と施設のエネルギーデータを取得および監視します。これにより新しいサービスとメンテナンス戦略が可能になります。より費用対効果、効率、柔軟性に優れた生産を行うだけでなく、品質レベルを高めることも可能です。

デジタル化がなければ、生産の複雑化は経済的に実現不可能です

ハーティングテクノロジーグループは、積極的に産業システム統合に向けて進化し、Industry 4.0の推進者およびパートナーとして活動しています。産業システム統合のソリューションとコンポーネントは、弊社のスマートファクトリーで実証・テストされます。ハーティングはスマートファクトリーがどのように機能し、産業システムの統合にはどのようなコンポーネントとソリューションが必要かを理解しています。HARTING MICAは、デジタル化の重要な機能を果たします。MICAはエッジデバイスとして、ちょうど生産データが生成されるシステム境界に配置されます。このデータはMICAでデジタル化され、スマート接続によりクラウドに伝送されます。そこでデータは、エネルギー管理や予知保全といったサービスに重要な情報として使用されます。

より多くの電子機器を搭載できるインテリジェントコネクタは統合産業の鍵を握るコンポーネントです

ハーティングは、自社のコネクタ製品群、コンポーネント、ソリューションと共に、工業生産、サービス、メンテナンス機能をデジタル化する使命を背負っています。より汎用性の高い生産プロセスの要件は、機械モジュールにデータ、信号、電力、関連情報を供給できる強力な接続です。より多くの電子機器を搭載できるインテリジェントコネクタは統合産業の鍵を握るコンポーネントです。ハーティングのHan®コネクタはこの仕事にうってつけです。Han-Modular® Mini Switchもその一例です。迅速に交換でき拡張オプションがあるため、汎用性が高まります。スイッチ機能をコネクタに追加することで、生産のデジタル化のモジュラー性と汎用性がさらに高まります。