Products & Solutions
Hier is har-flex® Hybride & Power!
Begroet onze nieuwe leden van de har-flex®-productfamilie.
GEMAAKT VOOR INDUSTRIE 4.0
Dankzij het geminiaturiseerde design en de grote variatie van har-flex®-connectoren beschikken apparaatfabrikanten over een vrij schaalbare verbindingstechnologie, waardoor ze kunnen voldoen aan de vereisten van miniaturisering.
We hadden niet trotser kunnen zijn bij het voorstellen van onze nieuwste innovaties in het brede har-flex®-assortiment: har-flex® Power en har-flex® Hybride.
GRATIS WEBINAR
HET DOEK GAAT OPEN VOOR EEN NIEUW TIJDPERK VAN PCB-CONNECTIVITEIT
Lees meer over de geavanceerde printplaatoplossingen voor Industry 4.0.
- Het doek gaat open: presentatie van onze nieuwe producten
- Kleiner, slimmer en robuuster: welke ontwikkelingen technici tegenwoordig verwachten van PCB-connectiviteit
- Naar een nieuw tijdperk: met de ervaring van miljoenen toepassingen naar connectoren voor de toekomst
har-flex® Power
Naast de aanvulling op de standaard har-flex® in 1,27 mm pitch biedt de har-flex®-productfamilie ook connectoren in 2,54 mm pitch. har-flex® Power is speciaal ontworpen voor de overdracht van hoge stromen tussen 12 A en 26 A, afhankelijk van het aantal contacten en de omgevingstemperatuur.
De flexibele aantallen contacten van 2 tot 12 worden mogelijk gemaakt door een modulair fabricageconcept. Bovendien kunnen gebruikers kiezen tussen SMT en THR contactversies. har-flex® Power-connectoren zijn verkrijgbaar in een recht en haaks design en kunnen op een parallelle (insteek) printplaat, uitbreidingskaart en moederbord-naar-dochterkaart-configuraties worden gebruikt.
har-flex® Hybride
Een speciale eigenschap van de har-flex®-familie en het modulaire fabricageconcept is de combinatie van signaal- en voedingscontacten: de geboorte van de har-flex® Hybride. Dit maakt compacte en veelzijdige verbindingsoplossingen mogelijk, die ideaal zijn voor geminiaturiseerde PCB-systemen.
har-flex® Hybride-connectoren zijn verkrijgbaar in rechte en haakse versies en kunnen op een parallelle (insteek) printplaat, uitbreidingskaart en moederbord-naar-dochterkaart-configuraties worden gebruikt.