Termékek és megoldások
A har-flex® Hybrid és Power megérkezett!
Köszöntse a har-flex® termékcsalád új tagjait.
KÉSZÜLT AZ IPAR 4.0 SZÁMÁRA
A har-flex® csatlakozók miniatürizált kialakítása és rendkívüli változatossága olyan szabadon méretezhető csatlakoztatási technológiát biztosít a készülékgyártóknak, amellyel megfelelhetnek a miniatürizálási igényeknek.
Ennél nem is leplezhetnénk le büszkébben a har-flex® széles termékcsalád legújabb innovációit: har-flex® Power és har-flex® Hybrid.
INGYENES WEBINÁRIUM
FÜGGÖNYT FEL, ÉS LÁSSUK A NYÁK-CSATLAKOZTATÁS ÚJ KORSZAKÁT
Tudjon meg többet az Ipar 4.0 legújabb NYÁK megoldásairól.
- Függönyt fel: Új termékeink bemutatása
- Kisebb, okosabb, robusztusabb: Mit várnak manapság a fejlesztőmérnökök a NYÁK csatlakoztatástól?
- Lépjünk az új korszakba: Az alkalmazások millióinak tapasztalataival a jövő csatlakozóiig
har-flex® Power
A szabványos har-flex® 1,27 mm-es lábkiosztás mellett a har-flex® termékcsalád 2,54 mm-es lábkiosztású csatlakozókat is kínál. A har-flex® Power megoldást a pólusszámától és a környezeti hőmérséklettől függően kifejezetten 12 A és 26 A közötti nagy áramok átvitelére tervezték.
A rugalmas, 2 és 12 közötti pólusszámot a moduláris gyártási elképzelés teszi lehetővé. Ezenkívül a felhasználók választhatnak az SMT és THR energiaátviteli érintkezős verziók között. A har-flex® Power csatlakozók egyenes és könyökös változatban egyaránt rendelhetők, és felhasználhatók párhuzamosan (mezzanine) NYÁK-on, bővítőkártyákban, valamint alaplap-bővítőkártya konfigurációkban.
har-flex® Hybrid
A har-flex® termékcsalád és a moduláris gyártási koncepció különlegessége a jel- és energiaátviteli érintkezők kombinálása, vagyis a har-flex® Hybrid születése. Ez lehetővé teszi a kompakt és sokoldalú csatlakoztatási megoldásokat, amelyek ideálisak a miniatürizált NYÁK rendszerekhez.
A har-flex® Hybrid csatlakozók egyenes és könyökös változatban egyaránt rendelhetők, és felhasználhatók párhuzamosan (mezzanine) NYÁK-on, bővítőkártyákban, valamint alaplap-bővítőkártya konfigurációkban.