Products & Solutions
har-flex® Hybrid & Power er her!
Hils på vores nye medlemmer af har-flex® produktfamilien.
FREMSTILLET TIL INDUSTRI 4.0
Det miniaturiserede design og den høje variation af har-flex®-konnektorer giver enhedsproducenterne en frit skalerbar tilslutningsteknologi, der gør dem i stand til at opfylde kravene til miniaturisering.
Vi kunne ikke være mere stolte over at kunne løfte sløret for vores nyeste innovationer til det brede har-flex® -sortiment: har-flex® Power og har-flex® Hybrid.
GRATIS WEB-SEMINAR
VI LØFTER SLØRET FOR EN NY ÆRA AF PCB-FORBINDELSE
Få mere at vide om de avancerede kortløsninger til industri 4.0.
- Vi løfter sløret: Præsentation af vores nye produkter
- Mindre, mere intelligent, mere robust: Hvad udviklingsteknikere forventer af PCB-forbindelse i dag
- Ind i en ny æra: Med erfaringen fra millioner af applikationer til fremtidige konnektorer
har-flex® Power
Ud over standarden har-flex® i 1,27 mm hældning tilbyder har-flex® produktfamilien også konnektorer med 2,54 mm hældning. har-flex® Power er specielt designet til transmission af høje strømstyrker mellem 12 A og 26 A afhængigt af polantallet og den omgivende temperatur.
Det fleksible polantal fra 2 til 12 er muliggjort af et modulært produktionskoncept. Desuden kan brugerne vælge mellem SMT- og THR-strømkontaktversioner. har-flex® Power-konnektorer fås i lige og vinklet design og kan bruges i parallelle (mezzanin) kort-, udvidelseskort- og bundkort-til-datterkort-konfigurationer.
har-flex® Hybrid
Et særligt træk ved har-flex®-familien og det modulære produktionskoncept er kombinationen af signal- og strømkontakter: har-flex® Hybrid's fødsel. Dette muliggør kompakte og alsidige tilslutningsløsninger, som er ideelle til miniaturiserede PCB-systemer.
har-flex® Hybrid-konnektorer fås i lige og vinklede versioner og kan bruges i parallelle (mezzanin) kort-, udvidelseskort og bundkort-til-datterkort-konfigurationer.